Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Dureté | ||
Fileté | Vis de serrage | Forme | ||
RNNA | RNTA | Ronde | EN 1.7220 équiv. | Dureté de traitement 35~40HRC |
RNND | RNTD | En diamant | ||
TRNNA | TRNTA | Ronde | EN 1.7242 équiv. | Cémentation, dureté de traitement : 55HRC~ (profondeur : 0.7 ~ 0.8)/Anti-cémentation sur le filetage |
TRNND | TRNTD | En diamant |
Référence | - | P | - | B | - | L | - | A | - | E | ||||
Type | Forme d'embout | D | ||||||||||||
RANA | A | 10 | - | P8.8 | - | B10 | - | L10 | - | A30 | - | E5 | ||
RNTA | B | 10 | - | P15.0 | - | B15 | - | L12 | - | A60 |
Référence | P Incrément de 0.1mm | B Incrément de 1mm | Sélection L | Sélection A | E (forme A) Incrément de 1mm | ℓ | L1 | ℓ1 | d | Vis de serrage utilisable | R1 | W | Prix unitaire | |||||||||||||
Type | Forme d'embout | Dh7 | RNNA | RNND | TRNNA | TRNND | ||||||||||||||||||||
[Filetée] | [Vis de serrage] | RNTA | RNTD | TRNTA | TRNTD | |||||||||||||||||||||
Trempé (Ronde) RNNA (En diamant) RNND | Cémenté (Ronde) TRNNA (En diamant) TRNND | Trempé (Ronde) RNTA (En diamant) RNTD | Cémenté (Ronde) TRNTA (En diamant) TRNTD | A B | 6 | 0 - 0.015 | 9.0~12.0 | 5~30 (B≤P×3) | 5 | 8 | 10 | 30 60 90 120 | 3~10 | 6 | 8 | 8 | 4 | M5 | 3 | 3 | ||||||
8 | 11.0~16.0 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 10 | 8 | 8 | 5 | M5 | 3 | 3.5 | |||||||||||||
10 | 13.0~20.0 | 5~30 (B≤P×4) | (5) | (8) | 10 | 12 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | M6 | 3 | 4 | ||||||||||||
10T | 13.0~20.0 | 18 | 5 | 8 | 7 | M6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
12 | 0 - 0.018 | 15.0~25.0 | (8) | 10 | 12 | 15 | 18 | 15 | 12 | 10 | 9 | M8 | 5 | 6 | ||||||||||||
16 | 19.0~32.0 | (10) | 12 | 15 | 18 | 20 | 18 | 12 | 10 | 13 | M8 | 6 | 8 | |||||||||||||
20 | 0 - 0.021 | 23.0~35.0 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 12 | 10 | 17 | M8 | 6 | 9 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Inlet Side Tip Shape | Inlet Side Tip Type | Mounting Side Shape | Material | Mounting Side Dia. D (Ø) | Heat Treatment | Insertion Guide Section Outer Dia. P (Ø) | Longueur de la section de montage L (mm) | Longueur de la partie de positionnement B (mm) | Longueur du cône E (mm) | A (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 12 jours | 10 | Ronde | Conique (forme A) | Fileté | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 6 | Trempé directement | 9 ~ 12 | 5 ~ 10 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Ronde | Conique (forme A) | Fileté | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 8 | Trempé directement | 11 ~ 16 | 5 ~ 12 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Ronde | Conique (forme A) | Fileté | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 10 | Trempé directement | 13 ~ 20 | 5 ~ 12 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Ronde | Conique (forme A) | Fileté | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 10T | Trempé directement | 13 ~ 20 | 5 ~ 12 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Ronde | Conique (forme A) | Fileté | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 12 | Trempé directement | 15 ~ 25 | 8 ~ 12 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Ronde | Conique (forme A) | Fileté | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 16 | Trempé directement | 19 ~ 32 | 10 ~ 12 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Ronde | Conique (forme A) | Fileté | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 20 | Trempé directement | 23 ~ 35 | 12 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Ronde | Embout R (forme B) | Fileté | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 6 | Trempé directement | 9 ~ 12 | 5 ~ 10 | 5 ~ 30 | - | 30 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Ronde | Embout R (forme B) | Fileté | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 8 | Trempé directement | 11 ~ 16 | 5 ~ 12 | 5 ~ 30 | - | 30 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Ronde | Embout R (forme B) | Fileté | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 10 | Trempé directement | 13 ~ 20 | 5 ~ 12 | 5 ~ 30 | - | 30 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Ronde | Embout R (forme B) | Fileté | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 10T | Trempé directement | 13 ~ 20 | 5 ~ 12 | 5 ~ 30 | - | 30 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Ronde | Embout R (forme B) | Fileté | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 12 | Trempé directement | 15 ~ 25 | 8 ~ 12 | 5 ~ 30 | - | 30 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Ronde | Embout R (forme B) | Fileté | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 16 | Trempé directement | 19 ~ 32 | 10 ~ 12 | 5 ~ 30 | - | 30 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Ronde | Embout R (forme B) | Fileté | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 20 | Trempé directement | 23 ~ 35 | 12 | 5 ~ 30 | - | 30 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Diamant | Conique (forme A) | Fileté | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 6 | Trempé directement | 9 ~ 12 | 5 ~ 10 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Diamant | Conique (forme A) | Fileté | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 8 | Trempé directement | 11 ~ 16 | 5 ~ 12 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Diamant | Conique (forme A) | Fileté | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 10 | Trempé directement | 13 ~ 20 | 10 ~ 12 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Diamant | Conique (forme A) | Fileté | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 10T | Trempé directement | 13 ~ 20 | 10 ~ 12 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Diamant | Conique (forme A) | Fileté | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 12 | Trempé directement | 15 ~ 25 | 10 ~ 12 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Diamant | Conique (forme A) | Fileté | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 16 | Trempé directement | 19 ~ 32 | 12 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Diamant | Conique (forme A) | Fileté | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 20 | Trempé directement | 23 ~ 35 | 12 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Diamant | Embout R (forme B) | Fileté | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 6 | Trempé directement | 9 ~ 12 | 5 ~ 10 | 5 ~ 30 | - | 30 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Diamant | Embout R (forme B) | Fileté | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 8 | Trempé directement | 11 ~ 16 | 5 ~ 12 | 5 ~ 30 | - | 30 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Diamant | Embout R (forme B) | Fileté | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 10 | Trempé directement | 13 ~ 20 | 10 ~ 12 | 5 ~ 30 | - | 30 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Diamant | Embout R (forme B) | Fileté | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 10T | Trempé directement | 13 ~ 20 | 10 ~ 12 | 5 ~ 30 | - | 30 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Diamant | Embout R (forme B) | Fileté | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 12 | Trempé directement | 15 ~ 25 | 10 ~ 12 | 5 ~ 30 | - | 30 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Diamant | Embout R (forme B) | Fileté | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 16 | Trempé directement | 19 ~ 32 | 12 | 5 ~ 30 | - | 30 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Diamant | Embout R (forme B) | Fileté | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 20 | Trempé directement | 23 ~ 35 | 12 | 5 ~ 30 | - | 30 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Ronde | Conique (forme A) | Rainure périphérique (vis de réglage) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 6 | Trempé directement | 9 ~ 12 | - | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Ronde | Conique (forme A) | Rainure périphérique (vis de réglage) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 8 | Trempé directement | 11 ~ 16 | - | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Ronde | Conique (forme A) | Rainure périphérique (vis de réglage) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 10 | Trempé directement | 13 ~ 20 | - | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Ronde | Conique (forme A) | Rainure périphérique (vis de réglage) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 10T | Trempé directement | 13 ~ 20 | - | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Ronde | Conique (forme A) | Rainure périphérique (vis de réglage) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 12 | Trempé directement | 15 ~ 25 | - | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Ronde | Conique (forme A) | Rainure périphérique (vis de réglage) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 16 | Trempé directement | 19 ~ 32 | - | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Ronde | Conique (forme A) | Rainure périphérique (vis de réglage) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 20 | Trempé directement | 23 ~ 35 | - | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Ronde | Embout R (forme B) | Rainure périphérique (vis de réglage) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 6 | Trempé directement | 9 ~ 12 | - | 5 ~ 30 | - | 30 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Ronde | Embout R (forme B) | Rainure périphérique (vis de réglage) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 8 | Trempé directement | 11 ~ 16 | - | 5 ~ 30 | - | 30 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Ronde | Embout R (forme B) | Rainure périphérique (vis de réglage) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 10 | Trempé directement | 13 ~ 20 | - | 5 ~ 30 | - | 30 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Ronde | Embout R (forme B) | Rainure périphérique (vis de réglage) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 10T | Trempé directement | 13 ~ 20 | - | 5 ~ 30 | - | 30 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Ronde | Embout R (forme B) | Rainure périphérique (vis de réglage) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 12 | Trempé directement | 15 ~ 25 | - | 5 ~ 30 | - | 30 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Ronde | Embout R (forme B) | Rainure périphérique (vis de réglage) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 16 | Trempé directement | 19 ~ 32 | - | 5 ~ 30 | - | 30 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Ronde | Embout R (forme B) | Rainure périphérique (vis de réglage) | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 20 | Trempé directement | 23 ~ 35 | - | 5 ~ 30 | - | 30 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Diamant | Conique (forme A) | Fileté | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 6 | Trempé directement | 9 ~ 12 | - | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Diamant | Conique (forme A) | Fileté | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 8 | Trempé directement | 11 ~ 16 | - | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Diamant | Conique (forme A) | Fileté | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 10 | Trempé directement | 13 ~ 20 | - | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Diamant | Conique (forme A) | Fileté | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 10T | Trempé directement | 13 ~ 20 | - | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Diamant | Conique (forme A) | Fileté | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 12 | Trempé directement | 15 ~ 25 | - | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Diamant | Conique (forme A) | Fileté | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 16 | Trempé directement | 19 ~ 32 | - | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Diamant | Conique (forme A) | Fileté | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 20 | Trempé directement | 23 ~ 35 | - | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Diamant | Embout R (forme B) | Fileté | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 6 | Trempé directement | 9 ~ 12 | - | 5 ~ 30 | - | 30 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Diamant | Embout R (forme B) | Fileté | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 8 | Trempé directement | 11 ~ 16 | - | 5 ~ 30 | - | 30 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Diamant | Embout R (forme B) | Fileté | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 10 | Trempé directement | 13 ~ 20 | - | 5 ~ 30 | - | 30 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Diamant | Embout R (forme B) | Fileté | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 10T | Trempé directement | 13 ~ 20 | - | 5 ~ 30 | - | 30 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Diamant | Embout R (forme B) | Fileté | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 12 | Trempé directement | 15 ~ 25 | - | 5 ~ 30 | - | 30 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Diamant | Embout R (forme B) | Fileté | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 16 | Trempé directement | 19 ~ 32 | - | 5 ~ 30 | - | 30 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Diamant | Embout R (forme B) | Fileté | [Acier] EN 1.7220 Equiv. | 20 | Trempé directement | 23 ~ 35 | - | 5 ~ 30 | - | 30 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Ronde | Conique (forme A) | Fileté | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 6 | - | 9 ~ 12 | 5 ~ 10 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Ronde | Conique (forme A) | Fileté | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 8 | - | 11 ~ 16 | 5 ~ 12 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Ronde | Conique (forme A) | Fileté | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 10 | - | 13 ~ 20 | 5 ~ 12 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 | ||
- | 1 | 12 jours | 10 | Ronde | Conique (forme A) | Fileté | [Acier] EN 1.7242 Equiv. | 10T | - | 13 ~ 20 | 5 ~ 12 | 5 ~ 30 | 1 ~ 10 | 30 |
Loading...
Basic Shape | Goupilles pour fixations - Sans épaulement | Concentricity | Qualité standard Ø0.03 | Inlet Side Tolerance | Qualité standard 0/-0.05 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Inlet Side Tip Shape
Inlet Side Tip Type
Mounting Side Shape
Material
Mounting Side Dia. D(Ø)
Heat Treatment
Insertion Guide Section Outer Dia. P(Ø)
Longueur de la section de montage L(mm)
Longueur de la partie de positionnement B(mm)
Longueur du cône E(mm)
A(°)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles