Cimblot Précision (h7), standard/ tête en diamant/ à épaulement/fileté

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Cimblot Précision (h7), standard/ tête en diamant/ à épaulement/fileté:Affichage d'image associés
TypeMatériauDureté
FiletéeVis de serrage
LANQNLATQNEN 1.7220 équiv.Dureté de traitement 35~40HRC
TLANQNTLATQNEN 1.7242 équiv.Cémentation, dureté de traitement : 55HRC~ (profondeur : 0.7 ~ 0.8)/Anti-cémentation sur le filetage

Spécifications

Référence-P-W-B-L-A-E
TypeForme d'emboutD
LANQN
LNNQN
A
B
6
8
P7.0
P12.0
-
-
W5.0
W10.0
-
-
B15
B18
-
-
L8
L8
-
-
A30
A60
-E8
RéférenceP
Incrément de 0.1mm
W
Incrément de 0.1mm
B
Incrément de 1mm
Sélection
L
Sélection AE
(Forme A) Incrément de 1mm
L11HdRVis de serrage utilisablePrix unitaire
TypeForme d'emboutDh7LANQN
LATQN
TLANQN
TLATQN
Trempé
(à filetage)
LANQN
(vis de serrage)
LATQN
Cémenté
(à filetage)
TLANQN
(vis de serrage)
TLATQN
A
(conique)

B
(R conique)
60
-0.012
7.05.0~17.0
(W≤P)
5~30
(B≤Wx3)
 5 81030
60
90
120
1~10868941M5
80
-0.015
7.0~9.05810121581081151.5M5
107.0~11.08101215101281372M6
10T7.0~11.051881372M6
120
-0.018
9.0~13.0101215181215101593M8
1613.0~17.01215182012181019134M8

Modifications

Cimblot Précision (h7), standard/ tête en diamant/ à épaulement/fileté:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
LANQNA6-P7-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
LANQNA8-P[7-10/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
LANQNA10-P[7-11/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-L[8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
LANQNA10T-P[7-11/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-L[8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
LANQNA12-P[9-14/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
LANQNA16-P[13-18/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
LANQNB6-P7-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]-A[30,​60,​90,​120]
LANQNB8-P[7-10/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]
LANQNB10-P[7-11/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-L[8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]
LANQNB10T-P[7-11/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-L[8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]
LANQNB12-P[9-14/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]-A[30,​60,​90,​120]
LANQNB16-P[13-18/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]-A[30,​60,​90,​120]
LATQNA6-P7-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
LATQNA8-P[7-10/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
LATQNA10-P[7-11/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
LATQNA10T-P[7-11/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
LATQNA12-P[9-14/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
LATQNA16-P[13-18/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
LATQNB6-P7-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
LATQNB8-P[7-10/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
LATQNB10-P[7-11/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
LATQNB10T-P[7-11/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
LATQNB12-P[9-14/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
LATQNB16-P[13-18/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
TLANQNA6-P7-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TLANQNA8-P[7-10/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TLANQNA10-P[7-11/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-L[8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TLANQNA10T-P[7-11/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-L[8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TLANQNA12-P[9-14/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TLANQNA16-P[13-18/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TLANQNB6-P7-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10]-A[30,​60,​90,​120]
TLANQNB8-P[7-10/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-L[5,​8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]
TLANQNB10-P[7-11/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-L[8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]
TLANQNB10T-P[7-11/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-L[8,​10,​12,​15]-A[30,​60,​90,​120]
TLANQNB12-P[9-14/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-L[10,​12,​15,​18]-A[30,​60,​90,​120]
TLANQNB16-P[13-18/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-L[12,​15,​18,​20]-A[30,​60,​90,​120]
TLATQNA6-P7-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TLATQNA8-P[7-10/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TLATQNA10-P[7-11/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TLATQNA10T-P[7-11/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TLATQNA12-P[9-14/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TLATQNA16-P[13-18/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]-E[1-10/1]
TLATQNB6-P7-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
TLATQNB8-P[7-10/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
TLATQNB10-P[7-11/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
TLATQNB10T-P[7-11/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
TLATQNB12-P[9-14/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
TLATQNB16-P[13-18/0.1]-W[5-17/0.1]-B[5-30/1]-A[30,​60,​90,​120]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSInlet Side Tip Type Mounting Side Shape Material Mounting Side Dia. D
(Ø)
Heat Treatment Insertion Guide Section Outer Dia. P
(Ø)
Longueur de la section de montage L
(mm)
Longueur de la partie de positionnement B
(mm)
Longueur du cône E
(mm)
A
(°)
Embout W
(mm)
1 9 jours 10Conique (forme A)Fileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.6Trempé directement75 ~ 105 ~ 301 ~ 1030 ~ 1205 ~ 17
1 9 jours 10Conique (forme A)Fileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.8Trempé directement7 ~ 105 ~ 155 ~ 301 ~ 1030 ~ 1205 ~ 17
1 9 jours 10Conique (forme A)Fileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.10Trempé directement7 ~ 118 ~ 155 ~ 301 ~ 1030 ~ 1205 ~ 17
1 9 jours 10Conique (forme A)Fileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.10TTrempé directement7 ~ 118 ~ 155 ~ 301 ~ 1030 ~ 1205 ~ 17
1 9 jours 10Conique (forme A)Fileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.12Trempé directement9 ~ 1410 ~ 185 ~ 301 ~ 1030 ~ 1205 ~ 17
1 9 jours 10Conique (forme A)Fileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.16Trempé directement13 ~ 1812 ~ 205 ~ 301 ~ 1030 ~ 1205 ~ 17
1 9 jours 10Embout R (forme B)Fileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.6Trempé directement75 ~ 105 ~ 30-30 ~ 1205 ~ 17
1 9 jours 10Embout R (forme B)Fileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.8Trempé directement7 ~ 105 ~ 155 ~ 30-30 ~ 1205 ~ 17
1 9 jours 10Embout R (forme B)Fileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.10Trempé directement7 ~ 118 ~ 155 ~ 30-30 ~ 1205 ~ 17
1 9 jours 10Embout R (forme B)Fileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.10TTrempé directement7 ~ 118 ~ 155 ~ 30-30 ~ 1205 ~ 17
1 9 jours 10Embout R (forme B)Fileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.12Trempé directement9 ~ 1410 ~ 185 ~ 30-30 ~ 1205 ~ 17
1 9 jours 10Embout R (forme B)Fileté[Acier] EN 1.7220 Equiv.16Trempé directement13 ~ 1812 ~ 205 ~ 30-30 ~ 1205 ~ 17
1 9 jours 10Conique (forme A)Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.6Trempé directement7-5 ~ 301 ~ 1030 ~ 1205 ~ 17
1 9 jours 10Conique (forme A)Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.8Trempé directement7 ~ 10-5 ~ 301 ~ 1030 ~ 1205 ~ 17
1 9 jours 10Conique (forme A)Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.10Trempé directement7 ~ 11-5 ~ 301 ~ 1030 ~ 1205 ~ 17
1 9 jours 10Conique (forme A)Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.10TTrempé directement7 ~ 11-5 ~ 301 ~ 1030 ~ 1205 ~ 17
1 9 jours 10Conique (forme A)Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.12Trempé directement9 ~ 14-5 ~ 301 ~ 1030 ~ 1205 ~ 17
1 9 jours 10Conique (forme A)Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.16Trempé directement13 ~ 18-5 ~ 301 ~ 1030 ~ 1205 ~ 17
1 9 jours 10Embout R (forme B)Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.6Trempé directement7-5 ~ 30-30 ~ 1205 ~ 17
1 9 jours 10Embout R (forme B)Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.8Trempé directement7 ~ 10-5 ~ 30-30 ~ 1205 ~ 17
1 9 jours 10Embout R (forme B)Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.10Trempé directement7 ~ 11-5 ~ 30-30 ~ 1205 ~ 17
1 9 jours 10Embout R (forme B)Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.10TTrempé directement7 ~ 11-5 ~ 30-30 ~ 1205 ~ 17
1 9 jours 10Embout R (forme B)Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.12Trempé directement9 ~ 14-5 ~ 30-30 ~ 1205 ~ 17
1 9 jours 10Embout R (forme B)Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7220 Equiv.16Trempé directement13 ~ 18-5 ~ 30-30 ~ 1205 ~ 17
1 9 jours 10Conique (forme A)Fileté[Acier] EN 1.7242 Equiv.6-75 ~ 105 ~ 301 ~ 1030 ~ 1205 ~ 17
1 9 jours 10Conique (forme A)Fileté[Acier] EN 1.7242 Equiv.8-7 ~ 105 ~ 155 ~ 301 ~ 1030 ~ 1205 ~ 17
1 9 jours 10Conique (forme A)Fileté[Acier] EN 1.7242 Equiv.10-7 ~ 118 ~ 155 ~ 301 ~ 1030 ~ 1205 ~ 17
1 9 jours 10Conique (forme A)Fileté[Acier] EN 1.7242 Equiv.10T-7 ~ 118 ~ 155 ~ 301 ~ 1030 ~ 1205 ~ 17
1 9 jours 10Conique (forme A)Fileté[Acier] EN 1.7242 Equiv.12-9 ~ 1410 ~ 185 ~ 301 ~ 1030 ~ 1205 ~ 17
1 9 jours 10Conique (forme A)Fileté[Acier] EN 1.7242 Equiv.16-13 ~ 1812 ~ 205 ~ 301 ~ 1030 ~ 1205 ~ 17
1 9 jours 10Embout R (forme B)Fileté[Acier] EN 1.7242 Equiv.6-75 ~ 105 ~ 30-30 ~ 1205 ~ 17
1 9 jours 10Embout R (forme B)Fileté[Acier] EN 1.7242 Equiv.8-7 ~ 105 ~ 155 ~ 30-30 ~ 1205 ~ 17
1 9 jours 10Embout R (forme B)Fileté[Acier] EN 1.7242 Equiv.10-7 ~ 118 ~ 155 ~ 30-30 ~ 1205 ~ 17
1 9 jours 10Embout R (forme B)Fileté[Acier] EN 1.7242 Equiv.10T-7 ~ 118 ~ 155 ~ 30-30 ~ 1205 ~ 17
1 9 jours 10Embout R (forme B)Fileté[Acier] EN 1.7242 Equiv.12-9 ~ 1410 ~ 185 ~ 30-30 ~ 1205 ~ 17
1 9 jours 10Embout R (forme B)Fileté[Acier] EN 1.7242 Equiv.16-13 ~ 1812 ~ 205 ~ 30-30 ~ 1205 ~ 17
1 9 jours 10Conique (forme A)Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7242 Equiv.6-7-5 ~ 301 ~ 1030 ~ 1205 ~ 17
1 9 jours 10Conique (forme A)Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7242 Equiv.8-7 ~ 10-5 ~ 301 ~ 1030 ~ 1205 ~ 17
1 9 jours 10Conique (forme A)Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7242 Equiv.10-7 ~ 11-5 ~ 301 ~ 1030 ~ 1205 ~ 17
1 9 jours 10Conique (forme A)Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7242 Equiv.10T-7 ~ 11-5 ~ 301 ~ 1030 ~ 1205 ~ 17
1 9 jours 10Conique (forme A)Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7242 Equiv.12-9 ~ 14-5 ~ 301 ~ 1030 ~ 1205 ~ 17
1 9 jours 10Conique (forme A)Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7242 Equiv.16-13 ~ 18-5 ~ 301 ~ 1030 ~ 1205 ~ 17
1 9 jours 10Embout R (forme B)Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7242 Equiv.6-7-5 ~ 30-30 ~ 1205 ~ 17
1 9 jours 10Embout R (forme B)Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7242 Equiv.8-7 ~ 10-5 ~ 30-30 ~ 1205 ~ 17
1 9 jours 10Embout R (forme B)Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7242 Equiv.10-7 ~ 11-5 ~ 30-30 ~ 1205 ~ 17
1 9 jours 10Embout R (forme B)Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7242 Equiv.10T-7 ~ 11-5 ~ 30-30 ~ 1205 ~ 17
1 9 jours 10Embout R (forme B)Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7242 Equiv.12-9 ~ 14-5 ~ 30-30 ~ 1205 ~ 17
1 9 jours 10Embout R (forme B)Rainure périphérique (vis de réglage)[Acier] EN 1.7242 Equiv.16-13 ~ 18-5 ~ 30-30 ~ 1205 ~ 17

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Cimblot Précision (h7), standard/ tête en diamant/ à épaulement/fileté:Affichage d'image associés

Informations de base

Basic Shape Goupilles pour fixations - Avec épaulement Inlet Side Tip Shape En diamant Concentricity Autres Ø0.1
Inlet Side Tolerance Qualité standard 0/-0.05

Produits complémentaires

Assistance technique