Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
UWASND100 UWANDC125 |
Référence pièce | L1 | H | h | t | R | d | N | Charge admissible (N) | Masse (g) | Prix unitaire | |
Type | L | ||||||||||
UWANDC | 105 | 120 | 30 | 24 | 5 | 25 | 7.5 | 5.5 | 500 | 83 | |
115 | 130 | 33 | 27 | 5 | 26 | 7.5 | 5.5 | 90 | |||
125 | 145 | 34 | 28 | 5.5 | 30 | 10 | 6.5 | 106 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
UWANDC105 |
UWANDC105-SET |
UWANDC115 |
UWANDC115-SET |
UWANDC125 |
UWANDC125-SET |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Pas de montage L (mm) | Hauteur totale (mm) | Ensemble de vis et écrous utilisables | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 105 | 30 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou applicable inclus) | |
13.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 105 | 30 | Avec SET (vis et écrou applicables) | |
11.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 115 | 33 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou applicable inclus) | |
14.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 115 | 33 | Avec SET (vis et écrou applicables) | |
14.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 125 | 34 | Élément distinct (pas de jeu de vis et écrou applicable inclus) | |
17.48 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 125 | 34 | Avec SET (vis et écrou applicables) |
Loading...
Type du corps principal | Type surfacé | Catégorie de type surfacé | Forme U | Type en U | Poignées de tirage moulées |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | EN 1.4301 équiv. | Fonction supplémentaire | Non fourni | Charge admissible(N) | 500 |
Méthode de finition | Polissage peau de chamois | Méthode de montage | Montage extérieur | Épaisseur de la poignée D(mm) | 17 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Pas de montage L(mm)
Hauteur totale(mm)
Ensemble de vis et écrous utilisables
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles