Table simplifiée Z - Vis d'alimentation, charge élevée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Table simplifiée Z - Vis d'alimentation, charge élevée:Affichage d'image associés
TypeCorps principalArbreBoutonVis d'alimentationAccessoire
Poignée standardGrande poignéeMatériauTraitement de surfaceMatériauMatériauMatériau
ZKNEJZKJLAlliage d'aluminiumAnodisé noirEN 1.4301 équiv.EN 1.4305 équiv.EN 1.4301 équiv.Vis d'assemblage à tête à six pans creux
(SCB4-15) x2

Spécifications

Référence pièce
ZKJL40
Référence pièceSurface de l'étage (mm)Distance de déplacement (mm)ZLPWXNCapacité de charge (N)Poids (kg)Prix unitaire
TypeZKNEJZKJL
ZKNEJ
ZKJL
2020x20±786683610109.80.08  
2525x257111150.10  
4040x40±910901846181519.60.22  
6060x60±1315120305640200.39  
Déplacement par rotation : 0.7mm

Modifications

Table simplifiée Z - Vis d'alimentation, charge élevée:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
ZKJL20
ZKJL20-CLC
ZKJL20-MMR
ZKJL20-MMR-CLC
ZKJL25
ZKJL25-CLC
ZKJL25-MMR
ZKJL25-MMR-CLC
ZKJL40
ZKJL40-CLC
ZKJL40-MMR
ZKJL40-MMR-CLC
ZKJL60
ZKJL60-CLC
ZKJL60-MMR
ZKJL60-MMR-CLC
ZKNEJ20
ZKNEJ20-CLC
ZKNEJ20-MMR
ZKNEJ20-MMR-CLC
ZKNEJ25
ZKNEJ25-CLC
ZKNEJ25-MMR
ZKNEJ25-MMR-CLC
ZKNEJ40
ZKNEJ40-CLC
ZKNEJ40-MMR
ZKNEJ40-MMR-CLC
ZKNEJ60
ZKNEJ60-CLC
ZKNEJ60-MMR
ZKNEJ60-MMR-CLC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille de la table (longueur) L
(mm)
Taille de la table (largeur) l
(mm)
Taille de la table (épaisseur) H
(mm)
Course (distance Z)
(mm)
Vis de serrage pour fixation de la table Forme de la poignée Plaque de montage graduée sur étage

89.41 €

1 5 jours 102020-±7Pas de changement de collier (vis de serrage)Grande poignéeStandard (pas de plaque avec graduation)

82.99 €

1 Disponible 7 jours 10202010±7Modification du collier (bouton moleté)Grande poignéeStandard (pas de plaque avec graduation)

95.58 €

1 Disponible 7 jours 10202010±7Pas de changement de collier (vis de serrage)Grande poignéemmR (plaque graduée fournie)

98.12 €

1 Disponible 7 jours 10202010±7Modification du collier (bouton moleté)Grande poignéemmR (plaque graduée fournie)

96.97 €

1 5 jours 102525-±7Pas de changement de collier (vis de serrage)Grande poignéeStandard (pas de plaque avec graduation)

91.69 €

1 Disponible 7 jours 10252510±7Modification du collier (bouton moleté)Grande poignéeStandard (pas de plaque avec graduation)

104.28 €

1 Disponible 7 jours 10252510±7Pas de changement de collier (vis de serrage)Grande poignéemmR (plaque graduée fournie)

106.79 €

41.65 €

1 Disponible Jour même

Stock

10252510±7Modification du collier (bouton moleté)Grande poignéemmR (plaque graduée fournie)

109.56 €

1 5 jours 104040-±9Pas de changement de collier (vis de serrage)Grande poignéeStandard (pas de plaque avec graduation)

107.43 €

1 Disponible 7 jours 10404010±9Modification du collier (bouton moleté)Grande poignéeStandard (pas de plaque avec graduation)

122.54 €

1 Disponible 7 jours 10404010±9Pas de changement de collier (vis de serrage)Grande poignéemmR (plaque graduée fournie)

125.06 €

1 Disponible 7 jours 10404010±9Modification du collier (bouton moleté)Grande poignéemmR (plaque graduée fournie)

144.84 €

1 5 jours 106060-±13Pas de changement de collier (vis de serrage)Grande poignéeStandard (pas de plaque avec graduation)

125.80 €

1 Disponible 7 jours 10606010±13Modification du collier (bouton moleté)Grande poignéeStandard (pas de plaque avec graduation)

140.93 €

1 Disponible 7 jours 10606010±13Pas de changement de collier (vis de serrage)Grande poignéemmR (plaque graduée fournie)

143.46 €

1 Disponible 7 jours 10606010±13Modification du collier (bouton moleté)Grande poignéemmR (plaque graduée fournie)

85.63 €

1 5 jours 102020-±7Pas de changement de collier (vis de serrage)Poignée standardStandard (pas de plaque avec graduation)

79.59 €

1 Disponible 7 jours 10202010±7Modification du collier (bouton moleté)Poignée standardStandard (pas de plaque avec graduation)

92.19 €

1 Disponible 7 jours 10202010±7Pas de changement de collier (vis de serrage)Poignée standardmmR (plaque graduée fournie)

94.72 €

1 Disponible 7 jours 10202010±7Modification du collier (bouton moleté)Poignée standardmmR (plaque graduée fournie)

93.19 €

1 5 jours 102525-±7Pas de changement de collier (vis de serrage)Poignée standardStandard (pas de plaque avec graduation)

88.29 €

1 Disponible 7 jours 10252510±7Modification du collier (bouton moleté)Poignée standardStandard (pas de plaque avec graduation)

100.88 €

1 Disponible 7 jours 10252510±7Pas de changement de collier (vis de serrage)Poignée standardmmR (plaque graduée fournie)

103.39 €

1 Disponible 7 jours 10252510±7Modification du collier (bouton moleté)Poignée standardmmR (plaque graduée fournie)

105.79 €

1 5 jours 104040-±9Pas de changement de collier (vis de serrage)Poignée standardStandard (pas de plaque avec graduation)

104.03 €

1 Disponible 7 jours 10404010±9Modification du collier (bouton moleté)Poignée standardStandard (pas de plaque avec graduation)

119.14 €

1 Disponible 7 jours 10404010±9Pas de changement de collier (vis de serrage)Poignée standardmmR (plaque graduée fournie)

121.66 €

1 Disponible 7 jours 10404010±9Modification du collier (bouton moleté)Poignée standardmmR (plaque graduée fournie)

141.05 €

1 5 jours 106060-±13Pas de changement de collier (vis de serrage)Poignée standardStandard (pas de plaque avec graduation)

122.41 €

1 Disponible 7 jours 10606010±13Modification du collier (bouton moleté)Poignée standard-

137.54 €

1 Disponible 7 jours 10606010±13Pas de changement de collier (vis de serrage)Poignée standardmmR (plaque graduée fournie)

140.05 €

1 Disponible 7 jours 10606010±13Modification du collier (bouton moleté)Poignée standardmmR (plaque graduée fournie)

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Table simplifiée Z - Vis d'alimentation, charge élevée:Affichage d'image associés

Informations de base

Capacité de charge (plage)(N) 5 à 30 Méthode d'alimentation Vis d'alimentation Matériau de la table Alliage d'aluminium
Traitement de surface de la table Anodisé noir Mécanisme de guidage Glissière d'arbre Méthode d'alimentation (type à vis d'alimentation) Fonctionnement de la poignée
Méthode d'alimentation (pas de l'alimentation)(mm) 0.7 Diam. de vis à billes(Ø) 1

Produits complémentaires

Assistance technique