Flexibles d'air - Standard (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Flexibles d'air - Standard

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

  Matériau: Polyuréthane

Spécifications

Référence pièce-Longueur de tuyau-Couleur du flexible
EHOS6
-
10
-
BL
Référence pièceLongueur du flexible (m)
Sélection
Couleur du flexibleD.I. (mm)D.E. (mm)Epaisseur (mm)Rayon de pliage min. (mm)Pression de fonctionnement (MPa)Plage de température de fonctionnement (°C)Prix unitaireRemise sur volume
TypeDiamètre intérieur nominal du flexible1 à 4 pièce(s)5~10
EHOS610Non spécifié
(rouge)
BL
(bleu)
6.5101.75400~1.5-20~60°C
20
9108.512.5255
20

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
EHOS6-10
EHOS6-10-BL
EHOS6-20
EHOS6-20-BL
EHOS9-10
EHOS9-10-BL
EHOS9-20
EHOS9-20-BL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E.
(Ø)
D.I.
(Ø)
Couleur du tube Rayon de pliage minimum
(mm)
Longueur
(m)
Diamètre intérieur nominal du flexible

42.44 €

1 Disponible 5 jours 10106.5[Rouge] R (rouge)40106

42.44 €

1 Disponible 5 jours 10106.5[Bleu] BL (bleu)40106

84.89 €

1 Disponible 5 jours 10106.5[Rouge] R (rouge)40206

84.89 €

1 Disponible 5 jours 10106.5[Bleu] BL (bleu)40206

62.97 €

1 Disponible 5 jours 1012.58.5[Rouge] R (rouge)55109

62.97 €

1 Disponible 5 jours 1012.58.5[Bleu] BL (bleu)55109

124.93 €

1 Disponible 5 jours 1012.58.5[Rouge] R (rouge)55209

124.93 €

1 Disponible 5 jours 1012.58.5[Bleu] BL (bleu)55209

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

 ■ Caractéristiques
• Le flexible est très léger.
• Excellente résistance au froid et à l'huile.
Spécifications
Fluides utilisablesAir
Plage de températures de fonctionnement-20~60°C
Pression de fonctionnement max.1.5MPa

Informations de base

Type Droit Utilisation du service de découpe Non fourni Matériau Uréthane
Fluide applicable Air Environnement de fonctionnement Résistance à l'huile / Résistance aux basses températures Matériau, uréthane Polyuréthane
Plage de température de fonctionnement (si de l'air est utilisé)(°C) -20::60 Plage de pression de fonctionnement (si utilisation d'air)(MPa) 0::1.5

Produits complémentaires

Assistance technique