Accouplements à simple pression - Raccord union droit (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Accouplements à simple pression - Raccord union droit:Affichage d'image associés
Matériau : PBT (Polytéréphtalate de butylène)

Spécifications

Référence pièce-Couleur du corps
UJDST6
USYL10
-

W

Référence pièceACSection effective (mm2)Masse
(g)
Prix unitaireRemise sur volume
TypeD1 à 9 pièce(s)10~50
USSTL430.293.23.1
63211.211.04.8
840.213.625.28.8
104016.338.710.6
1254.819.744.620.9
165225.685.032.8

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
USSTL4
USSTL6
USSTL8
USSTL10
USSTL12
USSTL16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du tube D (D1)
(Ø)

2.52 €

1 Disponible 5 jours 4

2.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

6

2.77 €

1 Disponible 5 jours 8

3.53 €

1 Disponible 5 jours 10

4.03 €

1 Disponible 5 jours 12

6.17 €

1 Disponible 5 jours 16

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Spécifications
Fluide utilisableAir
Plage de température de fonctionnement*0~60°C
Pression de fonctionnement max.0.9MPa
Niveau de vide de fonctionnement-100kPa
* Ne pas soumettre au gel ni à la congélation

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Raccord union, diam. identique Fluide applicable Air
Matériau du corps principal PBT (polytéréphtalate de butylène) Application Standard, Mini Matériau du filetage Aucun filetage
Matériau du joint Caoutchouc nitrile Raccord union, diam. identique Raccord union droit Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::60

Produits complémentaires

Assistance technique