Accouplements à simple pression - Réducteur (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Accouplements à simple pression - Réducteur

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Accouplements à simple pression - Réducteur
  • Accouplements à simple pression - Réducteur

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Accouplements à simple pression - Réducteur:Affichage d'image associés
Matériau : PBT (Polytéréphtalate de butylène)

Spécifications

Référence pièce
USCRS8
Référence pièceD2ACSection effective (mm2)Masse (g)Prix unitaireRemise sur volume
TypeD11 à 9 pièce(s)10~50
USRDS4636.193.22
836.992
6839.511.211.03
1040.311.23.5
81045.613.625.24.5
1246.613.65.5
101246.616.338.76.5
Pour les commandes supérieures aux quantités indiquées, voir auprès de WOS.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
USRDS4-6
USRDS4-8
USRDS6-8
USRDS6-10
USRDS8-10
USRDS8-12
USRDS10-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du tube D (D1)
(Ø)
Diam. ext. du tube D2
(Ø)

2.39 €

1 Disponible 5 jours 46

2.39 €

1 Disponible 5 jours 48

2.52 €

1 Disponible 5 jours 68

2.52 €

1 Disponible 5 jours 610

3.02 €

1 Disponible 5 jours 810

3.02 €

1 Disponible 5 jours 812

3.40 €

1 Disponible 5 jours 1012

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Spécifications
Fluide utilisableAir
Plage de température de fonctionnement*0~60°C
Pression de fonctionnement max.0.9MPa
Niveau de vide de fonctionnement-100kPa
* Ne pas soumettre au gel ni à la congélation

Informations de base

Type Accouplement à simple effet Type à raccord Douilles, réducteurs Fluide applicable Air
Matériau du corps principal PBT (polytéréphtalate de butylène) Application Standard, Mini Matériau du filetage Aucun filetage
Matériau du joint Caoutchouc nitrile Douilles, réducteurs Réducteur Plage de températures de fonctionnement(°C) 0::60

Produits complémentaires

Assistance technique