Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | Nominal |
KPMCS6 | - | 1 |
Référence pièce | Nominal | Taille du filetage M | A | B | L | C1 | C2 | E | Diamètre entre H | Section effective (mm2) | Masse (g) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | D | 1 à 9 pièce(s) | 10~30 | |||||||||||
KKMCL | 4 | M5 | M5x0.8 | 3 | 19.8 | 22 | 17.6 | 15 | 20.7 | 10 | 1.5 | 18 | ||
1 | R1 / 8 | 8 | 22.8 | 24.1 | 3.5 | 21 | ||||||||
6 | M5 | M5x0.8 | 3 | 22 | 25.3 | 19.4 | 16 | 23 | 12 | 1.9 | 26 | |||
1 | R1 / 8 | 8 | 25 | 27.3 | 9 | 28 | ||||||||
2 | R1 / 4 | 11 | 28 | 28.2 | 14 | 36 | ||||||||
8 | 1 | R1 / 8 | 8 | 28 | 31.3 | 20.2 | 17 | 24.8 | 14 | 16 | 36 | |||
2 | R1 / 4 | 11 | 31 | 32.2 | 41 | |||||||||
10 | 1 | R1 / 8 | 8 | 32.5 | 37.8 | 23.2 | 19.5 | 29.3 | 17 | 22.5 | 67 | |||
2 | R1 / 4 | 11 | 35.5 | 38.8 | 30 | 69 | ||||||||
3 | R3 / 8 | 12 | 38.5 | 39.5 | 78 | |||||||||
12 | 3 | R3 / 8 | 12 | 38.5 | 43 | 26.3 | 23 | 33.4 | 21 | 39 | 113 | |||
4 | R1 / 2 | 15 | 41.5 | 44.1 | 22 | 129 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
KKMCL4-1 |
KKMCL4-M5 |
KKMCL6-1 |
KKMCL6-2 |
KKMCL6-M5 |
KKMCL8-1 |
KKMCL8-2 |
KKMCL10-2 |
KKMCL10-3 |
KKMCL12-3 |
KKMCL12-4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.E. du tube D (D1) (Ø) | Filetage de connexion nominal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.42 € | 1 | 5 jours | 10 | 4 | 1 (R1/8) | ||
6.43 € | 1 | 5 jours | 10 | 4 | M5 | ||
5.79 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 | 1 (R1/8) | ||
6.17 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 | 2(R1/4) | ||
6.80 € | 1 | 5 jours | 10 | 6 | M5 | ||
6.93 € | 1 | 5 jours | 10 | 8 | 1 (R1/8) | ||
7.06 € | 1 | 5 jours | 10 | 8 | 2(R1/4) | ||
9.45 € | 1 | 5 jours | 10 | 10 | 2(R1/4) | ||
9.58 € | 1 | 5 jours | 10 | 10 | 3(R3/8) | ||
11.34 € | 1 | 5 jours | 10 | 12 | 3(R3/8) | ||
11.71 € | 1 | 5 jours | 10 | 12 | 4(R1/2) |
Loading...
Type | Résistant à la chaleur | Hautement résistant à la chaleur |
Fluide utilisable | Air, eau | |
Plage de température de fonctionnement* | 0~100°C | 0~120°C |
Pression de fonctionnement max. | 1.0MPa | |
Niveau de vide de fonctionnement | -100kPa |
Type | Accouplement à simple effet | Type à raccord | Sens de montage par vis | Fluide applicable | Eau / Air |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Laiton, placage autocatalytique au nickel | Application | Résistant à la chaleur | Matériau du filetage | Laiton (placage autocatalytique au nickel) |
Matériau du joint | Caoutchouc fluoré | Montage par vis, sens | Coude | Plage de températures de fonctionnement(°C) | 0::120 |
Configurer
Propriétés de base
D.E. du tube D (D1)(Ø)
Filetage de connexion nominal
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles