Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CGZJ75-D
Référence pièce | Corps principal | Roue | Joint | Roulement | |||
Type | D | Matériau | Traitement de surface | Matériau (couleur) | Matériau | Partie pivotante | Roue |
CGZJ | 50 | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) Acier spécial | Galvanisation au zinc | Phénol (noir) Nylon MC (bleu) Nylon MC électriquement conducteur (noir) | Aucun | Intégré | Intégré |
65 | |||||||
75 |
Référence pièce | - | Matériau de la roue |
CGZJ65 | - | P |
Corps principal | Référence pièce | Matériau de la roue | B | H | A | C | F | G | d | E | r | Charge admissible (N) | Masse (g) | Prix unitaire | |||
Type | D | P | N | D | |||||||||||||
Pivotant | CGZJ | 50 | P (phénol) N (nylon MC) D (Nylon MC électriquement conducteur) | 38 | 74 | 84 | 84 | 64 | 64 | 8.5 | 14 | 43 | 3000 | 600 | |||
65 | 48 | 89 | 100 | 100 | 78 | 78 | 10.5 | 16 | 54 | 4000 | 1090 | ||||||
75 | 99 | 58 | 5000 | 1180 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CGZJ75-D |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Entraxe trous de montage, direction longueur longue (mm) | Entraxe trous de montage, direction longueur courte (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Largeur de la plaque (mm) | Diamètre de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 99 | 485,01 à 750,00 | 500 | [Nylon] Nylon MC électriquement conducteur | Antistatique | 78 | 78 | 100 | 100 | 75 | 48 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante | Propriétés | Profil abaissé | Butée | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du raccord | Acier | Catégorie de charge | Charge extra-lourde | Roulement de roue | Fourni |
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes -Charge très lourde / profil abaissé et léger-, le numéro d'article est le suivant: CGZJ75-D.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CGZJ75-D.
Configurer
Propriétés de base
Matériau de la roue
Type
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Charge admissible(daN)
Caractéristiques des roues
Entraxe trous de montage, direction longueur longue(mm)
Entraxe trous de montage, direction longueur courte(mm)
Longueur de la plaque(mm)
Largeur de la plaque(mm)
Diamètre de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CGZJ50-P |
CGZJ65-D |
CGZJ65-N |
CGZJ65-P |
CGZJ75-N |
CGZJ75-P |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Entraxe trous de montage, direction longueur longue (mm) | Entraxe trous de montage, direction longueur courte (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Largeur de la plaque (mm) | Diamètre de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 74 | 220,01 à 320,00 | 300 | [Phénol] Phenol | Non fourni | 64 | 64 | 84 | 84 | 50 | 38 | |
119.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 89 | 320,01 à 485,00 | 400 | [Nylon] Nylon MC électriquement conducteur | Antistatique | 78 | 78 | 100 | 100 | 65 | 48 | |
75.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 89 | 320,01 à 485,00 | 400 | [Nylon] MC Nylon | Non fourni | 78 | 78 | 100 | 100 | 65 | 48 | |
71.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 89 | 320,01 à 485,00 | 400 | [Phénol] Phenol | Non fourni | 78 | 78 | 100 | 100 | 65 | 48 | |
94.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 99 | 485,01 à 750,00 | 500 | [Nylon] MC Nylon | Non fourni | 78 | 78 | 100 | 100 | 75 | 48 | |
89.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 99 | 485,01 à 750,00 | 500 | [Phénol] Phenol | Non fourni | 78 | 78 | 100 | 100 | 75 | 48 |