Roulettes -Charge très lourde / profil abaissé et léger- (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CGZJ50-P

Roulettes -Charge très lourde/profil abaissé et léger-:Affichage d'image associés
Référence pièceCorps principalRoueJointRoulement
TypeDMatériauTraitement de surfaceMatériau (couleur)MatériauPartie pivotanteRoue
CGZJ50EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)
Acier spécial
Galvanisation au zincPhénol (noir)
Nylon MC (bleu)
Nylon MC électriquement conducteur (noir)
AucunIntégréIntégré
65
75

Spécifications

Référence pièce-Matériau de la roue
CGZJ65-P
Corps principalRéférence pièceMatériau de la roueBHACFGdErCharge admissible
(N)
Masse (g)Prix unitaire
TypeDPND
PivotantCGZJ50P (phénol)
N (nylon MC)
D (Nylon MC électriquement conducteur)
3874848464648.514433000600
654889100100787810.5165440001090
75995850001180

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CGZJ50-P
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Entraxe trous de montage, direction longueur longue
(mm)
Entraxe trous de montage, direction longueur courte
(mm)
Longueur de la plaque
(mm)
Largeur de la plaque
(mm)
Diamètre de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)

44.77 €

1 Disponible 5 jours 1074220,01 à 320,00300[Phénol] PhenolNon fourni646484845038

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Roulettes -Charge très lourde/profil abaissé et léger-:Affichage d'image associés

Informations de base

Type à roulettes Type à plaque pivotante Propriétés Profil abaissé Butée Non fourni
Matériau du raccord Acier Catégorie de charge Charge extra-lourde Roulement de roue Fourni

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes -Charge très lourde / profil abaissé et léger-, le numéro d'article est le suivant: CGZJ50-P.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CGZJ50-P.

Variantes de ce produit

Référence pièce
CGZJ50-D
CGZJ50-N
CGZJ65-D
CGZJ65-N
CGZJ65-P
CGZJ75-D
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Plage de charge
(daN)
Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Entraxe trous de montage, direction longueur longue
(mm)
Entraxe trous de montage, direction longueur courte
(mm)
Longueur de la plaque
(mm)
Largeur de la plaque
(mm)
Diamètre de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)

89.32 €

1 Disponible 5 jours 1074220,01 à 320,00300[Nylon] Nylon MC électriquement conducteurAntistatique646484845038

49.64 €

1 Disponible Jour même

Stock

1074220,01 à 320,00300[Nylon] MC NylonNon fourni646484845038

119.58 €

1 Disponible 5 jours 1089320,01 à 485,00400[Nylon] Nylon MC électriquement conducteurAntistatique78781001006548

75.72 €

1 Disponible 5 jours 1089320,01 à 485,00400[Nylon] MC NylonNon fourni78781001006548

71.30 €

1 Disponible 5 jours 1089320,01 à 485,00400[Phénol] PhenolNon fourni78781001006548

142.25 €

1 Disponible 5 jours 1099485,01 à 750,00500[Nylon] Nylon MC électriquement conducteurAntistatique78781001007548

Produits complémentaires

Assistance technique