Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Corps principal | Roue | Roulement | ||
Matériau | Traitement de surface | Matériau (couleur) | Partie pivotante | Roue |
EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Galvanisation au zinc | Caoutchouc (noir) | Intégré | Aucun |
Référence pièce | - | Matériau de la roue |
CLTUN65A | - | R |
Corps principal | Référence pièce | Matériau de la roue | H | M | ℓ | r | B | E | Charge admissible (N) | Masse (g) | Prix unitaire | |
Type | D | |||||||||||
À visser | CLTUN | 40 | R (Caoutchouc) | 59 | 12x1.25 | 14 | 41 | 17 | 21 | 250 | 150 | |
50 | 68 | 47 | 20 | 22 | 300 | 170 | ||||||
65A | 85 | 12x1.75 | 35 | 56 | 21 | 23 | 231 | |||||
65B | 12x1.25 | 14 | ||||||||||
75A | 95 | 12x1.75 | 35 | 65 | 27 | 400 | 295 | |||||
75B | 12x1.25 | 14 | ||||||||||
À visser avec butée | CLTUNS | 40 | 59 | 12x1.25 | 14 | 50 | 17 | 21 | 250 | 175 | ||
50 | 68 | 49 | 20 | 22 | 300 | 198 | ||||||
65A | 85 | 12x1.75 | 35 | 57 | 21 | 23 | 285 | |||||
65B | 12x1.25 | 14 | ||||||||||
75A | 95 | 12x1.75 | 35 | 65 | 27 | 400 | 325 | |||||
75B | 12x1.25 | 14 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CLTUN40-R |
CLTUN50-R |
CLTUN65A-R |
CLTUN65B-R |
CLTUN75A-R |
CLTUN75B-R |
CLTUNS40-R |
CLTUNS50-R |
CLTUNS65A-R |
CLTUNS65B-R |
CLTUNS75A-R |
CLTUNS75B-R |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Hauteur de montage H (mm) | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible (daN) | Diamètre de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Pas P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.29 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 59 | ≤35.00 | Non fourni | 25 | 40 | 17 | 1.25 | |
4.40 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 68 | ≤35.00 | Non fourni | 30 | 50 | 20 | 1.25 | |
4.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 85 | ≤35.00 | Non fourni | 30 | 65 | 21 | 1.75 | |
4.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 85 | ≤35.00 | Non fourni | 30 | 65 | 21 | 1.25 | |
5.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 95 | 35.01 à 80.00 | Non fourni | 40 | 75 | 21 | 1.75 | |
4.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 95 | 35.01 à 80.00 | Non fourni | 40 | 75 | 21 | 1.25 | |
2.77 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 59 | ≤35.00 | Avec une butée de rotation | 25 | 40 | 17 | 1.25 | |
3.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 68 | ≤35.00 | Avec une butée de rotation | 30 | 50 | 20 | 1.25 | |
5.54 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 85 | ≤35.00 | Avec une butée de rotation | 30 | 65 | 21 | 1.75 | |
5.11 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 85 | ≤35.00 | Avec une butée de rotation | 30 | 65 | 21 | 1.25 | |
5.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 95 | 35.01 à 80.00 | Avec une butée de rotation | 40 | 75 | 21 | 1.75 | |
5.73 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 95 | 35.01 à 80.00 | Avec une butée de rotation | 40 | 75 | 21 | 1.25 |
Loading...
Type à roulettes | Type à visser | Matériau de la roue | Caoutchouc | Caractéristiques des roues | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du raccord | Acier | Diam. filetage M | M12 | Catégorie de charge | Charge légère |
Roulement de roue | Non fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Butée
Charge admissible(daN)
Diamètre de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Pas P(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles