Roulette Nylon double roues

Roulette Nylon double roues

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Roulette Nylon double roues
  • Roulette Nylon double roues
  • Roulette Nylon double roues
  • Roulette Nylon double roues

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Roulette Nylon double roues:Affichage d'image associés
ArbreRoue
MatériauTraitement de surfaceMatériau (couleur)
JIS-SWCHGalvanisation au zincNylon (noir)

Spécifications

Référence pièce
CPNB40
Corps principalRéférence pièceHB1B2(W)Section de fixation(r)ECharge admissible (N)Masse
(g)
Prix unitaire
TypeDNT
Type à goupilleCPNB40494110163431520065
50604511184511830095
Type à goupille avec butéeCPNBS40494110163471520070
506045111845718300100

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CPNB40
CPNB50
CPNBS40
CPNBS50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSHauteur de montage H
(mm)
Butée Charge admissible
(daN)
Diamètre de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)

1.62 €

1 Disponible 5 jours 1049Non fourni204041

2.61 €

1 Disponible 5 jours 1060Non fourni305045

2.61 €

1 Disponible 5 jours 1049Avec une butée de rotation204041

3.60 €

1 Disponible 5 jours 1060Avec une butée de rotation305045

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type à roulettes Autres résines Plage de charge(daN) ≤35.00 Matériau de la roue Nylon (général)
Caractéristiques des roues Non fourni Matériau du raccord Autres Diam. de l'arbre T(Ø) 8
Catégorie de charge Charge légère Roulement de roue Non fourni

Produits complémentaires

Assistance technique