Supports inversés avec patte - Pour la série 5 - 4 trous pour 2 fentes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Supports inversés avec patte - Pour la série 5 - 4 trous pour 2 fentes:Affichage d'image associés
Matériau : EN AC-46100 Équiv.

Spécifications

Référence pièce
HBLFSD5
Référence pièceMasse (g)Vis et écrou encastré utilisableCharge admissible (N)Prix unitaireRemise sur volume
VisQuantitéEcrou encastréQuantité1 à 99 pièce(s)100~200
HBLFUD576CBM5-144HNTT5-541470  

Modifications

Supports inversés avec patte - Pour la série 5 - 4 trous pour 2 fentes:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HBLFUD5
HBLFUD5-C
HBLFUD5-C-SEC
HBLFUD5-C-SEP
HBLFUD5-C-SET
HBLFUD5-C-SEU
HBLFUD5-C-SSP
HBLFUD5-C-SST
HBLFUD5-C-SSU
HBLFUD5-SEC
HBLFUD5-SEP
HBLFUD5-SET
HBLFUD5-SEU
HBLFUD5-SSP
HBLFUD5-SST
HBLFUD5-SSU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSUsinage supplémentaire du trou de montage du couvercle Accessoires

2.77 €

1.69 €

1 Disponible 5 jours 10Non fourniNon fourni

3.40 €

1 Disponible 5 jours 10C (tarauds pour montage du couvercle)Non fourni

6.58 €

1 Disponible 5 jours -C (tarauds pour montage du couvercle)SEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée)

6.12 €

1 Disponible 5 jours -C (tarauds pour montage du couvercle)SEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)

5.52 €

1 Disponible 5 jours -C (tarauds pour montage du couvercle)SET (jeu de vis et écrou)

6.12 €

1 Disponible 5 jours -C (tarauds pour montage du couvercle)SEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)

6.53 €

1 Disponible 5 jours 10C (tarauds pour montage du couvercle)SSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable)

4.91 €

1 Disponible 5 jours 10C (tarauds pour montage du couvercle)SST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable)

7.54 €

1 Disponible 5 jours 10C (tarauds pour montage du couvercle)SSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable)

5.94 €

1 Disponible 5 jours -Non fourniSEC (jeu de vis et écrou avec rondelle intégrée)

5.48 €

1 Disponible 5 jours -Non fourniSEP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage)

4.88 €

1 Disponible 5 jours -Non fourniSET (jeu de vis et écrou)

5.48 €

1 Disponible 5 jours -Non fourniSEU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage)

5.89 €

1 Disponible 5 jours 10Non fourniSSP (jeu de vis et écrou rapportés pour post-montage en acier inoxydable)

4.27 €

1 Disponible 5 jours 10Non fourniSST (jeu de vis et écrou en acier inoxydable)

6.91 €

1 Disponible 5 jours 10Non fourniSSU (jeu de vis et écrou rapportés pour prémontage en acier inoxydable)

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Supports inversés avec patte - Pour la série 5 - 4 trous pour 2 fentes:Affichage d'image associés

Informations de base

Forme du support Supports avec plaquette Nom de la série Supports pour Série 5 (largeur de fente d'extrusion 6mm) Position de la languette Avec languette des deux côtés
Fonctions supplémentaires (support avec plaquette) Standard Perpendicularité Coin extérieur non fourni Matériau EN AC-46100 Equiv.
Série d'extrusions HFS Profilé extrudé n° 5 Taille du profilé extrudé Pour 20, 25, 40
Type de support Supports avec plaquette Vis utilisables Vis M5 Nombre de trous de connexion pour profilés extrudés 4

Produits complémentaires

Assistance technique