Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | L |
HCBAL6 | - | 1000 |
Référence pièce | L Incrément de 1mm | Différence entre le côté du profilé extrudé et la surface de fixation | S | Vis, écrou | Prix unitaire | ||||||||
Type | N° | Vis | Quantité | Écrou | Quantité | L50~300 | L301~700 | L701~1100 | L1101~1500 | L1501~2000 | |||
HCBAL | 6 | 50~2000 | 5 | 10 | CBM6-12 | 2 | HNTT6-6 | 2 | |||||
6S | 3 | 12 | |||||||||||
8* | 5*2 | 15 | CBM6-15 | HNTT8-6 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HCBAL6-[50-2000/1] |
HCBAL6S-[50-2000/1] |
HCBAL8-[50-2000/1] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Profilé extrudé n° | Différence entre le côté du profilé extrudé et la surface de fixation | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 jours | 10 | 6 | 5 | 50 ~ 2000 | ||
1 | 6 jours | 10 | 6 | 3 | 50 ~ 2000 | ||
1 | 6 jours | 10 | 8 | 5 | 50 ~ 2000 |
Loading...
Matériau | EN AW-6063-T5 Equiv. |
---|
Configurer
Propriétés de base
Profilé extrudé n°
Différence entre le côté du profilé extrudé et la surface de fixation
L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles