Roulements rigides à billes / à une rangée / DDU / inoxydable / MISUMI

Roulements rigides à billes / à une rangée / DDU / inoxydable / MISUMI

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
  • Grande quantité possible (D-JIT)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

à gorge profonde / joint sans contact / avec contact / inox:Affichage d'image associés
Matériau : EN 1.4125 équiv.

Spécifications

Référence pièce
SB6004DDU
Référence piècedDBr
(min.)
Capacité de charge de baseVitesse de rotation admissible
tr/min
(référence)
Dimensions relativesMasse
(g) (référence)
Prix unitaire
Cr (dynamique) kNCo (statique) kNDsdh
(max.)
R
(max.)
(min.)(max.)
SB6000DDU102680.33.91.58220001213240.318
SB6200DDU3090.64.351.91180001416260.632
SB6001DDU122880.34.351.891800015.5260.322
SB6201DDU32100.65.82.44170001617280.637
SB6002DDU153290.34.752.27150001719300.331
SB6202DDU35110.66.52.98140001920.5310.645
SB6003DDU1735100.35.12.61300021.5330.341
SB6203DDU40120.68.153.85120002123.5360.667
SB6004DDU20427.954110002425.53868
SB6204DDU4714110.95.25110002526.5421107
SB6005DDU25120.68.554.6595002930430.679
SB6205DDU5215111.96.390003032471129
SB6006DDU30551311.36.680003536.550116
SB6206DDU621616.59.05750038.557199
SB6007DDU351413.68.267004041.5151
SB6207DDU72171.121.812.2630041.544.565.5284
SB6008DDU406815114.29.2560004547.563190
SB6208DDU80181.124.814.3560046.550.573.5366
kgf=Nx0.101972

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SB6000DDU
SB6001DDU
SB6002DDU
SB6003DDU
SB6004DDU
SB6005DDU
SB6006DDU
SB6007DDU
SB6008DDU
SB6200DDU
SB6201DDU
SB6202DDU
SB6203DDU
SB6204DDU
SB6205DDU
SB6206DDU
SB6207DDU
SB6208DDU
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(φ)
D.E. D
(φ)
Largeur B (ou T)
(mm)
Capacité de charge de base Cr (dynamique)
(N)
Vitesse de rotation admissible
(tr/min)
Capacité de charge de base Cor (statique)
(N)

6.05 €

1 Disponible 5 jours 10102683900220001580

6.80 €

1 Disponible Jour même

Stock

10122884350180001890

7.56 €

1 Disponible Jour même

Stock

10153294750150002270

9.06 €

1 Disponible 5 jours 101735105100130002600

11.46 €

1 Disponible Jour même

Stock

102042127950110004000

12.22 €

1 Disponible 5 jours 10254712855095004650

19.78 €

1 Disponible 5 jours 103055131130080006600

33.37 €

1 Disponible 5 jours 103562141360067008200

46.47 €

1 Disponible 5 jours 104068151420060009250

7.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

10103094350180001910

7.81 €

1 Disponible 5 jours 101232105800170002440

8.18 €

1 Disponible 5 jours 101535116500140002980

9.95 €

1 Disponible 5 jours 101740128150120003850

12.84 €

1 Disponible 5 jours 1020471410900110005250

15.23 €

1 Disponible 5 jours 102552151190090006300

23.18 €

1 Disponible 5 jours 103062161650075009050

26.33 €

1 Disponible 5 jours 1035721721800630012200

38.79 €

1 Disponible 5 jours 1040801824800560014300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la bague de roulement Bille Matériaux des bagues intérieure et extérieure EN 1.4125 Equiv. matériel du bouclier et de la forme caoutchouc sans contact
Type de bague externe Plate Précision (JIS) Classe 0 Spécifications / environnement Standard / Anti-poussière
Direction de la charge Radial Nombre de rangées de bagues de roulement Un rail Norme de taille Série métrique
Matériau de l'élément de roulement EN 1.4125 Equiv. Structure de la pièce du joint A joint avec contact

Produits complémentaires

Assistance technique