Roulements rigides à billes / à une rangée / petits diamètres / ouvert / MISUMI

Roulements rigides à billes / à une rangée / petits diamètres / ouvert / MISUMI
  • En promotion
  • Remise sur volume
  • Grande quantité possible (D-JIT)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Petit / à gorge profonde / Ouvert:Affichage d'image associés
Matériau : EN 1.3505 équiv.

Spécifications

Référence pièce
B605
BR126
Référence piècedDBr
(min.)
Capacité de charge de baseVitesse de rotation admissible
tr/min (référence)
Dimensions relativesMasse
(g) (référence)
Prix unitaire
Cr (dynamique) NCo (statique) NDs
(min.)
dh
(max.)
R
(max.)
B6833720.1311112630003.856.350.10.32
B603930.15571189560004.357.90.150.84
B623104631219500004.357.981.45
B63441650.31340523360006.7130.35.24
B6055140.21329507400006.912.20.23.46
B625160.31729675360007.513.80.34.95
B60661760.32263846380008.214.85.94
B626192336896320008.516.58.12
B6088227329313793400010.519.0311.8
B628248333314232800011.919.917.1

Référence piècedDBr
(min.)
Capacité de charge de baseVitesse de rotation admissible
tr/min (référence)
Dimensions relativesMasse
(g) (référence)
Prix unitaire
Cr (dynamique) NCo (statique) NDs
(min.)
dh
(max.)
R
(max.)
BR633620.120974710003.74.90.10.2
BR7447311115600004.756.250.23
BR8480.153951415600056.80.39
BR1041030.2711272480006.158.350.150.96
BR855820.1308120530005.757.250.10.25
BR9592.50.154311695000067.80.150.54
BR1051034311690.780.91
BR10662.5496218450007.048.90.10.55
BR1261230.2714295430007.7310.190.151.25
BR1288122.50.15543274400009.0510.90.10.7
BR148143.50.2817386380009.8612.190.151.9

kgf=Nx0.101972

■Structure et caractéristiques des roulements à billes
TypeOuvertDouble blindage (ZZ)Joint d'étanchéité sans contact (VV)Joint d'étanchéité avec contact (DDU)
Type à joint d'étanchéité Couple de frottement-BasBasGrand
Du fait que le joint est en contact
Vitesse élevée
Résistance aux poussières×
Résistance à l'eau×××
Peut être utilisé dans des conditions n'allant pas au-delà d'une éclaboussure
Température de fonctionnementDépend du lubrifiant-10 ~ 110°C-10 ~ 100°C
Le tableau ci-dessus, fourni à titre de référence, permet de comparer les quatre formes.
  ◎Bien adapté ○Bon △Discutable ×Mal adapté

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
B603
B605
B606
B608
B623
B625
B626
B628
B634
B683
BR63
BR74
BR84
BR85
BR95
BR104
BR105
BR106
BR126
BR128
BR148
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. d
(φ)
D.E. D
(φ)
Largeur B (ou T)
(mm)
Capacité de charge de base Cr (dynamique)
(N)
Vitesse de rotation admissible
(tr/min)
Capacité de charge de base Cor (statique)
(N)

2.26 €

1 Disponible 5 jours 1039357156000189

1.25 €

0.89 €

1 Disponible Jour même

Stock

105145132940000507

1.39 €

1 Disponible 5 jours 106176226338000846

1.38 €

1 Disponible Jour même

Stock

1082273293340001379

2.26 €

1 Disponible 5 jours 10310463150000219

1.25 €

1 Disponible 5 jours 105165172936000675

1.38 €

1 Disponible 5 jours 106196233632000896

1.81 €

1.54 €

1 Disponible Jour même

Stock

1082483333280001423

1.76 €

1.51 €

1 Disponible Jour même

Stock

104165134036000523

3.15 €

1 Disponible Jour même

Stock

1037231163000112

3.53 €

1 Disponible 5 jours 103622097100074

3.66 €

1 Disponible Jour même

Stock

1047231160000115

3.53 €

1 Disponible 5 jours 1048239556000141

3.78 €

1 Disponible 5 jours 1058230853000120

3.78 €

1 Disponible 5 jours 10592.543150000169

3.53 €

1 Disponible 5 jours 10410371148000272

3.53 €

1 Disponible 5 jours 10510343150000169

3.27 €

1 Disponible 5 jours 106102.549645000218

3.27 €

1 Disponible 5 jours 10612371443000295

3.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

108122.554340000274

3.53 €

1 Disponible 5 jours 108143.581738000386

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la bague de roulement Bille Matériaux des bagues intérieure et extérieure EN 1.3505 équiv. matériel du bouclier et de la forme Type ouvert
Type de bague externe Plate Précision (JIS) Classe 0 Spécifications / environnement Standard
Direction de la charge Radial Nombre de rangées de bagues de roulement Un rail Norme de taille Série métrique
Matériau de l'élément de roulement EN 1.3505 Equiv. Structure de la pièce du joint Ouvert

Produits complémentaires

Assistance technique