Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | L, Couleur |
HFHDL5-35 HFC5-35L HFPCV3 | - - - | 400 S 800 |
Référence pièce | L Incrément de 1mm | Poids kg/m | Section mm2 | 300mm ou moins | 300mm ou plus | |||||
Prix unitaire | Remise sur volume | Prix unitaire/m | Remise sur volume/m | |||||||
Type | N° | 1 à 9 pièce(s) | 10~19 | 20~50 | 1 à 9 pièce(s) | 10~19 | 20~50 | |||
HFPCV | 3 | 50~3000 | 0.12 | 45.4 | ||||||
5 | 0.13 | 47.4 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HFPCV3-[50-3000/1] |
HFPCV5-[50-3000/1] |
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Caractéristiques | Longueur L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 jours | 10 | For Plate Thickness of 3mm | 50 ~ 3000 | ||
1 | 5 jours | 10 | For Plate Thickness of 5mm | 50 ~ 3000 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques
Longueur L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles