Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CRKDG75
Type | Corps principal | Roue | Roulement | ||
Matériau | Traitement de surface | Matériau (couleur) | Partie pivotante | Roue | |
CRJDG / CRKDG / CRSDG | EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud) | Galvanisation au zinc | Caoutchouc électriquement conducteur (noir)* | Intégré | Aucun |
CSRJDG / CSRKDG / CSRSDG | EN 1.4301 équiv. | Meulage du corps | |||
CSMJU / CSMKU / CSMSPU | EN 1.4301 équiv. | Caoutchouc (noir) | |||
Uréthane (gris) | Pour les dimensions D 100, 125 et 150 uniquement. | ||||
Nylon (blanc) | Uniquement pour les dimensions D 150. |
Référence pièce | - | Matériau de la roue |
CRJDG100 CSMKU125 | - | U |
Corps principal | Référence pièce | B | H | A | C | r | K | F | d | t | E | G | Charge admissible (N) | Masse (g) | Prix unitaire | |||||
Type en acier | Acier inoxydable | D | Type en acier | Acier inoxydable | Type en acier | Acier inoxydable | Type en acier | Acier inoxydable | ||||||||||||
Pivotant | CRJDG | CSRJDG | 50 | 20 | 65 | 70 | 42 | 47 | 47 | - | - | 56 | 6.5 | 2 | 22 | 28 | 300 | 190 | ||
65 | 25 | 85 | 58 | 61 | 61 | 55 | 8.8 | 2.3 | 27 | 42 | 500 | 370 | ||||||||
75 | 93 | 66 | 66 | 28 | 600 | 420 | ||||||||||||||
100 | 122 | 100 | 82 | 82 | 82 | 31 | 40 | 500 | 600 | |||||||||||
Fixe | CRKDG | CSRKDG | 50 | 20 | 65 | 70 | 42 | - | - | - | - | 56 | 6.5 | 2 | - | 28 | 300 | 140 | ||
65 | 25 | 85 | 47 | 55 | 8.8 | 2.3 | 500 | 250 | ||||||||||||
75 | 93 | 600 | 290 | |||||||||||||||||
100 | 122 | 100 | 58 | 82 | 40 | 500 | 510 | |||||||||||||
Butée | CRSDG | CSRSDG | 50 | 20 | 65 | 70 | 42 | 51 | 51 | 32 | 31 | 56 | 6.5 | 2 | 22 | 28 | 300 | 210 | ||
65 | 25 | 85 | 58 | 67 | 67 | 43 | 40 | 55 | 8.8 | 2.3 | 27 | 42 | 500 | 430 | ||||||
75 | 93 | 68 | 68 | 28 | 600 | 470 | ||||||||||||||
100 | 122 | 100 | 82 | 82 | 44 | 43 | 82 | 31 | 40 | 500 | 670 |
Corps principal | Référence pièce | Matériau de la roue | B | H | A | C | F1 | F2 | d | t | E | G1 | G2 | K | r | Charge admissible (N) | Masse (g) | Prix unitaire | |||||||
Type | D | R (caoutchouc) | U (uréthane) | N (nylon) | R | U | N | R | U | N | |||||||||||||||
Pivotant | CSMJU | 75 | R (Caoutchouc)*1 U (Uréthane) N (Nylon)*2 | 25 | 26 | 25 | 93 | 70 | 58 | 55 | - | 8.8 | 2.3 | 28 | 42 | - | - | 66 | 600 | 700 | 800 | 390 | |||
100 | 29 | 32 | 32 | 132 | 90 | 90 | 71 | 68 | 11 | 3 | 32 | 71 | 68 | 82 | 800 | 1000 | 1000 | 950 | |||||||
125 | 32 | 168 | 102 | 102 | 80 | 75 | 36 | 80 | 75 | 99 | 1000 | 1200 | - | 1230 | - | ||||||||||
150 | 40 | 40 | 40 | 190 | 40 | 115 | - | 1800 | 1600 | 1500 | - | ||||||||||||||
Fixe | CSMKU | 75 | 25 | 26 | 25 | 93 | 70 | 47 | 55 | - | 8.8 | 2.3 | - | 28 | - | - | - | 600 | 700 | 800 | 270 | ||||
100 | 29 | 32 | 32 | 132 | 110 | 75 | 90 | 80 | 11 | 3 | 50 | 45 | 800 | 1000 | 1000 | 720 | |||||||||
125 | 32 | 168 | 140 | 94 | 112 | 100 | 53 | 56 | 1000 | 1200 | - | 1180 | - | ||||||||||||
150 | 40 | 40 | 40 | 190 | 102 | 102 | 80 | 75 | 80 | 75 | - | 1800 | 1600 | 1290 | - | ||||||||||
Avec butée | CSMSPU | 75 | 25 | 26 | 25 | 93 | 70 | 58 | 55 | - | 8.8 | 2.3 | 28 | 42 | - | 43 | 68 | 600 | 700 | 800 | 430 | ||||
100 | 29 | 32 | 32 | 132 | 90 | 90 | 71 | 68 | 11 | 3 | 32 | 71 | 68 | 55 | 86 | 800 | 1000 | 1000 | 1060 | ||||||
125 | 32 | 168 | 102 | 102 | 80 | 75 | 34 | 80 | 75 | 54 | 97 | 1000 | 1200 | - | 1340 | - | |||||||||
150 | 40 | 40 | 40 | 190 | 40 | 65 | 115 | - | 1800 | 1600 | 1720 | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CRKDG75 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Propriétés | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Matériau du raccord | Entraxe trous de montage, direction longueur longue (mm) | Entraxe trous de montage, direction longueur courte (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Largeur de la plaque (mm) | Diamètre de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Catégorie de charge | Roulement de roue | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.67 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type à plaque fixe | 93 | [Antistatique] Conductivité électrique | 35.01 à 80.00 | Non fourni | 60 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc électriquement conducteur | Antistatique | Acier | 55 | 28 | 70 | 47 | 75 | 25 | Charge légère | Non fourni |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Roulettes / Conducteur / type pivotant, le numéro d'article est le suivant: CRKDG75.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CRKDG75.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Propriétés
Matériau de la roue
Type
Type à roulettes
Hauteur de montage H(mm)
Plage de charge(daN)
Butée
Charge admissible(daN)
Caractéristiques des roues
Matériau du raccord
Entraxe trous de montage, direction longueur longue(mm)
Entraxe trous de montage, direction longueur courte(mm)
Longueur de la plaque(mm)
Largeur de la plaque(mm)
Diamètre de roue D(Ø)
Largeur de roue B(mm)
Roulement de roue
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CRJDG75 |
CRKDG100 |
CRKDG50 |
CRSDG100 |
CRSDG50 |
CRSDG65 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Type à roulettes | Hauteur de montage H (mm) | Propriétés | Plage de charge (daN) | Butée | Charge admissible (daN) | Matériau de la roue | Caractéristiques des roues | Matériau du raccord | Entraxe trous de montage, direction longueur longue (mm) | Entraxe trous de montage, direction longueur courte (mm) | Longueur de la plaque (mm) | Largeur de la plaque (mm) | Diamètre de roue D (Ø) | Largeur de roue B (mm) | Catégorie de charge | Roulement de roue |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type à plaque pivotante | 93 | [Antistatique] Conductivité électrique | 35.01 à 80.00 | Non fourni | 60 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc électriquement conducteur | Antistatique | Acier | 55 | 42 | 70 | 58 | 75 | 25 | Charge légère | Non fourni | |
13.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque fixe | 122 | [Antistatique] Conductivité électrique | 35.01 à 80.00 | Non fourni | 50 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc électriquement conducteur | Antistatique | Acier | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | Charge légère | Non fourni | |
4.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque fixe | 65 | [Antistatique] Conductivité électrique | ≤35.00 | Non fourni | 30 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc électriquement conducteur | Antistatique | Acier | 56 | 28 | 70 | 42 | 50 | 20 | Charge légère | Non fourni | |
15.16 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Type à plaque pivotante | 122 | [Antistatique] Conductivité électrique | 35.01 à 80.00 | Avec une butée de rotation | 50 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc électriquement conducteur | Antistatique | Acier | 82 | 40 | 100 | 58 | 100 | 25 | Charge légère | Non fourni | |
5.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 65 | [Antistatique] Conductivité électrique | ≤35.00 | Avec une butée de rotation | 30 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc électriquement conducteur | Antistatique | Acier | 56 | 28 | 70 | 42 | 50 | 20 | Charge légère | Non fourni | |
9.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Type à plaque pivotante | 85 | [Antistatique] Conductivité électrique | 35.01 à 80.00 | Avec une butée de rotation | 50 | [Caoutchouc synthétique] Caoutchouc électriquement conducteur | Antistatique | Acier | 55 | 42 | 70 | 58 | 65 | 25 | Charge légère | Non fourni |