Roulettes / Conducteur / type pivotant (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Roulettes / Conducteur / type pivotant

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Roulettes / Conducteur / type pivotant
  • Roulettes / Conducteur / type pivotant
  • Roulettes / Conducteur / type pivotant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CRSDG65

Roulettes/Conducteur/type pivotant:Affichage d'image associés
TypeCorps principalRoueRoulement
MatériauTraitement de surfaceMatériau (couleur)Partie pivotanteRoue
CRJDG / CRKDG / CRSDGEN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)Galvanisation au zincCaoutchouc électriquement conducteur (noir)*IntégréAucun
CSRJDG / CSRKDG / CSRSDGEN 1.4301 équiv.Meulage du corps
CSMJU / CSMKU / CSMSPUEN 1.4301 équiv.Caoutchouc (noir)
Uréthane (gris)Pour les dimensions D 100, 125 et 150 uniquement.
Nylon (blanc)Uniquement pour les dimensions D 150.
* Résistivité transversale spécifique du caoutchouc conducteur : entre 102 et 104Ω • cm

Spécifications

Référence pièce-Matériau de la roue
CRJDG100
CSMKU125

-

U
r correspond au rayon de pivotement de la roue.
■Roue électriquement conductrice
Corps principalRéférence pièceBHACrKFdtEGCharge admissible (N)Masse (g)Prix unitaire
Type en acierAcier inoxydableDType en acierAcier inoxydableType en acierAcier inoxydableType en acierAcier inoxydable
PivotantCRJDGCSRJDG50206570424747--566.522228300190  
652585586161558.82.32742500370  
7593666628600420  
1001221008282823140500600  
FixeCRKDGCSRKDG5020657042----566.52-28300140  
65258547558.82.3500250  
7593600290  
100122100588240500510  
ButéeCRSDGCSRSDG502065704251513231566.522228300210  
6525855867674340558.82.32742500430  
7593686828600470  
10012210082824443823140500670  

■Roulettes en acier inoxydable
Corps principalRéférence pièceMatériau de la roueBHACF1F2dtEG1G2KrCharge admissible (N)Masse
(g)
Prix unitaire
TypeDR (caoutchouc)U (uréthane)N (nylon)RUNRUN
PivotantCSMJU75R
(Caoutchouc)*1

U
(Uréthane)

N
(Nylon)*2
25262593705855-8.82.32842--66600700800390   
100293232132909071681133271688280010001000950   
1253216810210280753680759910001200-1230  -
15040404019040115-180016001500-  
FixeCSMKU7525262593704755-8.82.3-28---600700800270   
100293232132110759080113504580010001000720   
1253216814094112100535610001200-1180  -
15040404019010210280758075-180016001290-  
Avec butéeCSMSPU7525262593705855-8.82.32842-4368600700800430   
100293232132909071681133271685586800100010001060   
125321681021028075348075549710001200-1340  -
1504040401904065115-180016001720-  
*1 Le type R (caoutchouc) de dimension D 150 n'est pas disponible pour les types pivotant, fixe et à butée.
*2 Le type N (nylon) de dimension D 125 n'est pas disponible pour les types pivotant, fixe et à butée.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CRSDG65
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Propriétés Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Matériau du raccord Entraxe trous de montage, direction longueur longue
(mm)
Entraxe trous de montage, direction longueur courte
(mm)
Longueur de la plaque
(mm)
Largeur de la plaque
(mm)
Diamètre de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Catégorie de charge Roulement de roue

9.58 €

1 Disponible 5 jours 10Type à plaque pivotante85[Antistatique] Conductivité électrique35.01 à 80.00Avec une butée de rotation50[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc électriquement conducteurAntistatiqueAcier554270586525Charge légèreNon fourni

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Roulettes / Conducteur / type pivotant, le numéro d'article est le suivant: CRSDG65.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CRSDG65.

Variantes de ce produit

Référence pièce
CRJDG75
CRKDG100
CRKDG50
CRSDG75
CSMJU100-N
CSMJU100-R
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSType à roulettes Hauteur de montage H
(mm)
Propriétés Plage de charge
(daN)
Butée Charge admissible
(daN)
Matériau de la roue Caractéristiques des roues Matériau du raccord Entraxe trous de montage, direction longueur longue
(mm)
Entraxe trous de montage, direction longueur courte
(mm)
Longueur de la plaque
(mm)
Largeur de la plaque
(mm)
Diamètre de roue D
(Ø)
Largeur de roue B
(mm)
Catégorie de charge Roulement de roue

9.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Type à plaque pivotante93[Antistatique] Conductivité électrique35.01 à 80.00Non fourni60[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc électriquement conducteurAntistatiqueAcier554270587525Charge légèreNon fourni

13.10 €

1 Disponible 5 jours 10Type à plaque fixe122[Antistatique] Conductivité électrique35.01 à 80.00Non fourni50[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc électriquement conducteurAntistatiqueAcier82401005810025Charge légèreNon fourni

4.41 €

1 Disponible 5 jours 10Type à plaque fixe65[Antistatique] Conductivité électrique≤35.00Non fourni30[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc électriquement conducteurAntistatiqueAcier562870425020Charge légèreNon fourni

10.71 €

1 Disponible 5 jours 10Type à plaque pivotante93[Antistatique] Conductivité électrique35.01 à 80.00Avec une butée de rotation60[Caoutchouc synthétique] Caoutchouc électriquement conducteurAntistatiqueAcier554270587525Charge légèreNon fourni

31.99 €

1 Disponible 5 jours 10Type à plaque pivotante132-80,01 à 140,00Non fourni100[Nylon] Nylon (général)Non fourniAcier inoxydable7171909010032Charge légère/moyenneNon fourni

33.12 €

1 Disponible 5 jours 10Type à plaque pivotante132-35.01 à 80.00Non fourni80CaoutchoucNon fourniAcier inoxydable7171909010029Charge légère/moyenneNon fourni

Produits complémentaires

Assistance technique