Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Grade | Couleur | Transmission de la lumière |
CTCA | PET | Standard | Transparent | 87% |
CTCB | Marron fumé | 28% | ||
CTCT | Antistatique | Transparent | 77% |
Référence pièce | - | H | - | A | - | W | ||
Type | Position de la poignée | |||||||
CTCA | E | - | 200 | - | 150 | - | 300 |
Référence pièce | H | A | W | Prix unitaire | |||
Type | Position de la poignée | Incrément de 10 mm | Incrément de 1mm | CTCA | CTCB | CTCT | |
CTCA (Transparent) CTCB (Marron fumé) CTCT (Antistatique, Transparent) | E (Ouverture en haut/à l'arrière) F (Ouverture en haut/latérale) G (Ouverture latérale/latérale) | 150~300 | 150~200 | 150~300 | |||
301~500 | |||||||
210~400 | 150~300 | ||||||
301~500 | |||||||
410~550 | 150~300 | ||||||
301~500 | |||||||
310 à 500 | 150~200 | 150~300 | |||||
301~500 | |||||||
210~400 | 150~300 | ||||||
301~500 | |||||||
410~550 | 150~300 | ||||||
301~500 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Position de la poignée | Couleur (PET) | Grade | A (mm) | H (mm) | W (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 jours | 10 | E (ouverture supérieure/arrière) | Transparent | Standard | 150 ~ 550 | 150 ~ 500 | 150 ~ 500 | ||
1 | 12 jours | 10 | F (ouverture supérieure/latérale) | Transparent | Standard | 150 ~ 550 | 150 ~ 500 | 150 ~ 500 | ||
1 | 12 jours | 10 | G (ouverture côte à côte) | Transparent | Standard | 150 ~ 550 | 150 ~ 500 | 150 ~ 500 | ||
1 | 12 jours | 10 | E (ouverture supérieure/arrière) | Marron fumé | Standard | 150 ~ 550 | 150 ~ 500 | 150 ~ 500 | ||
1 | 12 jours | 10 | F (ouverture supérieure/latérale) | Marron fumé | Standard | 150 ~ 550 | 150 ~ 500 | 150 ~ 500 | ||
1 | 12 jours | 10 | G (ouverture côte à côte) | Marron fumé | Standard | 150 ~ 550 | 150 ~ 500 | 150 ~ 500 | ||
1 | 12 jours | 10 | E (ouverture supérieure/arrière) | Transparent | Antistatique | 150 ~ 550 | 150 ~ 500 | 150 ~ 500 | ||
1 | 12 jours | 10 | F (ouverture supérieure/latérale) | Transparent | Antistatique | 150 ~ 550 | 150 ~ 500 | 150 ~ 500 | ||
1 | 12 jours | 10 | G (ouverture côte à côte) | Transparent | Antistatique | 150 ~ 550 | 150 ~ 500 | 150 ~ 500 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Position de la poignée
Couleur (PET)
Grade
A(mm)
H(mm)
W(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles