Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Pièces | Matériau | Traitement de surface | Accessoire |
MCSSC MCSSCWK | Corps principal | Aluminium moulé sous pression | Placage autocatalytique au nickel | Vis d'assemblage à tête à six pans creux |
Disque | Acier inoxydable | - | ||
Vis | EN 1.7220 équiv. | Oxydé noir |
Référence pièce | - | Diam. de l'alésage de l'arbre d1 | - | Diam. de l'alésage de l'arbre d2 |
MCSSC40 | - | 10 | - | 15 |
MCSSCWK32 | - | 8 | - | 10 |
Référence pièce | Sélection de d1, d2 (d1≤d2) Type à alésage rainuré disponible en diamètre 6 ou supérieur | L | ℓ | A | F | Vis de collier | Prix unitaire | |||||||||||||||||||
Type | D | M | Couple de serrage (N•m) | MCSSC | MCSSCWK | |||||||||||||||||||||
Serrage MCSSC MCSSCWK | 16 | *4 | 5 | 6 | 16.5 | 7 | 5 | 3 | M2.5 | 1 | ||||||||||||||||
20 | *4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 18.4 | 7.5 | 6.5 | 3.7 | ||||||||||||||||
25 | *5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9.53 | 10 | 21.6 | 9 | 8.5 | 4 | M3 | 1.7 | |||||||||||||
32 | 8 | 9.53 | 10 | 11 | 12 | 14 | 29 | 12.4 | 10 | 6 | M4 | 2.5 | ||||||||||||||
40 | 8 | 9.53 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 35 | 15.5 | 13.1 | 7.8 | M5 | 7 | |||||||||||
50 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 41 | 18 | 16.7 | 9 | M6 | 12 |
Référence pièce | Couple admissible (N • m) | Désalignement angulaire (°) | Désalignement latéral (mm) | Constante d'élasticité torsionnelle statique (N•m/ra.) | Vitesse de rotation maximale (tr/min) | Moment d'inertie (kg • m2) | Désalignement axial admissible (mm) | Facteur de compensation | Masse (g) | |
Type | D | |||||||||
MCSSC MCSSCWK | 16 | 0.9 | 1 | - | 650 | 6000 | 2.2x10-7 | ±0.1 | 5~10 | 8 |
20 | 1.3 | 950 | 5500 | 7.0x10-7 | 13 | |||||
25 | 2.8 | 1300 | 5000 | 2.2x10-6 | ±0.2 | 24 | ||||
32 | 5 | 1400 | 4000 | 5.6x10-6 | 53 | |||||
40 | 9 | 3300 | 3800 | 1.5x10-5 | 90 | |||||
50 | 16 | 4000 | 3500 | 3.9x10-5 | ±0.3 | 180 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. de l'alésage de l'arbre 1 d1 (ou d) (Ø) | Diam. de l'alésage de l'arbre 2 d2 (ou d) (Ø) | D.E. D (mm) | Longueur totale (mm) | Max. Plage de vitesse de rotation (tr/min) | Couple admissible (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Désalignement axial admissible (mm) | Moment d'inertie (kg・m2) | Forme d'alésage de l'arbre | LDC (mm) | RDC (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | 4 ~ 6 | 4 ~ 6 | 16 | 16.5 | 4001-10000 | 0.9 | 6000 | +0.1/-0.1 | 2.2x10-7 | Trous standard | - | - | ||
1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | 4 ~ 6 | - | 16 | 16.5 | 4001-10000 | 0.9 | 6000 | +0.1/-0.1 | 2.2x10-7 | Trous standard | - | 4.1 ~ 5.9 | ||
1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | - | 4 ~ 6 | 16 | 16.5 | 4001-10000 | 0.9 | 6000 | +0.1/-0.1 | 2.2x10-7 | Trous standard | 4.1 ~ 5.9 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | - | - | 16 | 16.5 | 4001-10000 | 0.9 | 6000 | +0.1/-0.1 | 2.2x10-7 | Trous standard | 4.1 ~ 5.9 | 4.1 ~ 5.9 | ||
1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | 20 | 18.4 | 4001-10000 | 1.3 | 5500 | +0.1/-0.1 | 7.0x10-7 | Trous standard | - | - | ||
1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | 4 ~ 8 | - | 20 | 18.4 | 4001-10000 | 1.3 | 5500 | +0.1/-0.1 | 7.0x10-7 | Trous standard | - | 4.1 ~ 7.9 | ||
1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | - | 4 ~ 8 | 20 | 18.4 | 4001-10000 | 1.3 | 5500 | +0.1/-0.1 | 7.0x10-7 | Trous standard | 4.1 ~ 7.9 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 20 | 18.4 | 4001-10000 | 1.3 | 5500 | +0.1/-0.1 | 7.0x10-7 | Trous standard | 4.1 ~ 7.9 | 4.1 ~ 7.9 | ||
1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | 5 ~ 10 | 5 ~ 10 | 25 | 21.6 | 4001-10000 | 2.8 | 5000 | +0.2/-0.2 | 2.2x10-6 | Trous standard | - | - | ||
1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | 5 ~ 10 | - | 25 | 21.6 | 4001-10000 | 2.8 | 5000 | +0.2/-0.2 | 2.2x10-6 | Trous standard | - | 5.1 ~ 9.9 | ||
1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | - | 5 ~ 10 | 25 | 21.6 | 4001-10000 | 2.8 | 5000 | +0.2/-0.2 | 2.2x10-6 | Trous standard | 5.1 ~ 9.9 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 25 | 21.6 | 4001-10000 | 2.8 | 5000 | +0.2/-0.2 | 2.2x10-6 | Trous standard | 5.1 ~ 9.9 | 5.1 ~ 9.9 | ||
1 | 7 jours | 10 | 3.01-5.00 | 8 ~ 14 | 8 ~ 14 | 32 | 29 | 2001-4000 | 5 | 4000 | +0.2/-0.2 | 5.6x10-6 | Trous standard | - | - | ||
1 | 7 jours | 10 | 3.01-5.00 | 8 ~ 14 | - | 32 | 29 | 2001-4000 | 5 | 4000 | +0.2/-0.2 | 5.6x10-6 | Trous standard | - | 8 ~ 13.9 | ||
1 | 7 jours | 10 | 3.01-5.00 | - | 8 ~ 14 | 32 | 29 | 2001-4000 | 5 | 4000 | +0.2/-0.2 | 5.6x10-6 | Trous standard | 8 ~ 13.9 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | 3.01-5.00 | - | - | 32 | 29 | 2001-4000 | 5 | 4000 | +0.2/-0.2 | 5.6x10-6 | Trous standard | 8 ~ 13.9 | 8 ~ 13.9 | ||
1 | 7 jours | 10 | 5.01-10.00 | 8 ~ 18 | 8 ~ 18 | 40 | 35 | 2001-4000 | 9 | 3800 | +0.2/-0.2 | 1.5x10-5 | Trous standard | - | - | ||
1 | 7 jours | 10 | 5.01-10.00 | 8 ~ 18 | - | 40 | 35 | 2001-4000 | 9 | 3800 | +0.2/-0.2 | 1.5x10-5 | Trous standard | - | 8 ~ 18 | ||
1 | 7 jours | 10 | 5.01-10.00 | - | 8 ~ 18 | 40 | 35 | 2001-4000 | 9 | 3800 | +0.2/-0.2 | 1.5x10-5 | Trous standard | 8 ~ 18 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | 5.01-10.00 | - | - | 40 | 35 | 2001-4000 | 9 | 3800 | +0.2/-0.2 | 1.5x10-5 | Trous standard | 8 ~ 18 | 8 ~ 18 | ||
1 | 7 jours | 10 | 10.01-20.00 | 14 ~ 24 | 14 ~ 24 | 50 | 41 | 2001-4000 | 16 | 3500 | +0.3/-0.3 | 3.9x10-5 | Trous standard | - | - | ||
1 | 7 jours | 10 | 10.01-20.00 | 14 ~ 24 | - | 50 | 41 | 2001-4000 | 16 | 3500 | +0.3/-0.3 | 3.9x10-5 | Trous standard | - | 14 ~ 24 | ||
1 | 7 jours | 10 | 10.01-20.00 | - | 14 ~ 24 | 50 | 41 | 2001-4000 | 16 | 3500 | +0.3/-0.3 | 3.9x10-5 | Trous standard | 14 ~ 24 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | 10.01-20.00 | - | - | 50 | 41 | 2001-4000 | 16 | 3500 | +0.3/-0.3 | 3.9x10-5 | Trous standard | 14 ~ 24 | 14 ~ 24 | ||
1 | 7 jours | 10 | 0.05-1.00 | 6 | 6 | 16 | 16.5 | 4001-10000 | 0.9 | 6000 | +0.1/-0.1 | 2.2x10-7 | Trou avec rainure côté d1/d2 | - | - | ||
1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | 6 ~ 8 | 6 ~ 8 | 20 | 18.4 | 4001-10000 | 1.3 | 5500 | +0.1/-0.1 | 7.0x10-7 | Trou avec rainure côté d1/d2 | - | - | ||
1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | 6 ~ 8 | - | 20 | 18.4 | 4001-10000 | 1.3 | 5500 | +0.1/-0.1 | 7.0x10-7 | Trou avec rainure côté d1/d2 | - | 6.1 ~ 7.9 | ||
1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | - | 6 ~ 8 | 20 | 18.4 | 4001-10000 | 1.3 | 5500 | +0.1/-0.1 | 7.0x10-7 | Trou avec rainure côté d1/d2 | 6.1 ~ 7.9 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 20 | 18.4 | 4001-10000 | 1.3 | 5500 | +0.1/-0.1 | 7.0x10-7 | Trou avec rainure côté d1/d2 | 6.1 ~ 7.9 | 6.1 ~ 7.9 | ||
1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | 6 ~ 10 | 6 ~ 10 | 25 | 21.6 | 4001-10000 | 2.8 | 5000 | +0.2/-0.2 | 2.2x10-6 | Trou avec rainure côté d1/d2 | - | - | ||
1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | 6 ~ 10 | - | 25 | 21.6 | 4001-10000 | 2.8 | 5000 | +0.2/-0.2 | 2.2x10-6 | Trou avec rainure côté d1/d2 | - | 6.1 ~ 9.9 | ||
1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | - | 6 ~ 10 | 25 | 21.6 | 4001-10000 | 2.8 | 5000 | +0.2/-0.2 | 2.2x10-6 | Trou avec rainure côté d1/d2 | 6.1 ~ 9.9 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | 1.01-3.00 | - | - | 25 | 21.6 | 4001-10000 | 2.8 | 5000 | +0.2/-0.2 | 2.2x10-6 | Trou avec rainure côté d1/d2 | 6.1 ~ 9.9 | 6.1 ~ 9.9 | ||
1 | 7 jours | 10 | 3.01-5.00 | 8 ~ 14 | 8 ~ 14 | 32 | 29 | 2001-4000 | 5 | 4000 | +0.2/-0.2 | 5.6x10-6 | Trou avec rainure côté d1/d2 | - | - | ||
1 | 7 jours | 10 | 3.01-5.00 | 8 ~ 14 | - | 32 | 29 | 2001-4000 | 5 | 4000 | +0.2/-0.2 | 5.6x10-6 | Trou avec rainure côté d1/d2 | - | 8 ~ 13.9 | ||
1 | 7 jours | 10 | 3.01-5.00 | - | 8 ~ 14 | 32 | 29 | 2001-4000 | 5 | 4000 | +0.2/-0.2 | 5.6x10-6 | Trou avec rainure côté d1/d2 | 8 ~ 13.9 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | 3.01-5.00 | - | - | 32 | 29 | 2001-4000 | 5 | 4000 | +0.2/-0.2 | 5.6x10-6 | Trou avec rainure côté d1/d2 | 8 ~ 13.9 | 8 ~ 13.9 | ||
1 | 7 jours | 10 | 5.01-10.00 | 8 ~ 18 | 8 ~ 18 | 40 | 35 | 2001-4000 | 9 | 3800 | +0.2/-0.2 | 1.5x10-5 | Trou avec rainure côté d1/d2 | - | - | ||
1 | 7 jours | 10 | 5.01-10.00 | 8 ~ 18 | - | 40 | 35 | 2001-4000 | 9 | 3800 | +0.2/-0.2 | 1.5x10-5 | Trou avec rainure côté d1/d2 | - | 8 ~ 18 | ||
1 | 7 jours | 10 | 5.01-10.00 | - | 8 ~ 18 | 40 | 35 | 2001-4000 | 9 | 3800 | +0.2/-0.2 | 1.5x10-5 | Trou avec rainure côté d1/d2 | 8 ~ 18 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | 5.01-10.00 | - | - | 40 | 35 | 2001-4000 | 9 | 3800 | +0.2/-0.2 | 1.5x10-5 | Trou avec rainure côté d1/d2 | 8 ~ 18 | 8 ~ 18 | ||
1 | 7 jours | 10 | 10.01-20.00 | 14 ~ 24 | 14 ~ 24 | 50 | 41 | 2001-4000 | 16 | 3500 | +0.3/-0.3 | 3.9x10-5 | Trou avec rainure côté d1/d2 | - | - | ||
1 | 7 jours | 10 | 10.01-20.00 | 14 ~ 24 | - | 50 | 41 | 2001-4000 | 16 | 3500 | +0.3/-0.3 | 3.9x10-5 | Trou avec rainure côté d1/d2 | - | 14 ~ 24 | ||
1 | 7 jours | 10 | 10.01-20.00 | - | 14 ~ 24 | 50 | 41 | 2001-4000 | 16 | 3500 | +0.3/-0.3 | 3.9x10-5 | Trou avec rainure côté d1/d2 | 14 ~ 24 | - | ||
1 | 7 jours | 10 | 10.01-20.00 | - | - | 50 | 41 | 2001-4000 | 16 | 3500 | +0.3/-0.3 | 3.9x10-5 | Trou avec rainure côté d1/d2 | 14 ~ 24 | 14 ~ 24 |
Loading...
Nom de la série | Type de disque | Désalignement admissible | Désalignement angulaire / Désalignement axial | Matériau du corps | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Catégorie | Corps principal de l'accouplement | Désalignement angulaire admissible(deg) | 1 | Matériau du disque | Acier inoxydable |
Simple/Double | Simple |
Configurer
Propriétés de base
Plage de couple admissible(N•m)
Diam. de l'alésage de l'arbre 1 d1 (ou d)(Ø)
Diam. de l'alésage de l'arbre 2 d2 (ou d)(Ø)
D.E. D(mm)
Longueur totale(mm)
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min)
Couple admissible(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Forme d'alésage de l'arbre
LDC(mm)
RDC(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles