Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Tol. D | Matériau | Dureté | Traitement de surface | |
Sans méplats | Avec méplats | ||||
VAFN | VAFS | g6 | EN 1.3505 équiv. | Profondeur effective du trempage par induction P.112 EN 1.3505 équiv. 58HRC~ EN 1.4037 équiv. 56HRC~ | - |
VSAFN | VSAFS | EN 1.4037 équiv. | |||
VPAFN | VPAFS | EN 1.3505 équiv. | Placage au chrome dur Dureté du placage HV750 ~ Épaisseur du placage : 5µ ou plus | ||
VPSAFN | VPSAFS | EN 1.4037 équiv. | |||
VRFN | VRFS | EN 1.3505 équiv. | Placage LTBC |
Référence pièce | - | L | - | F | - | M | - | SC |
VAFS13 | - | 200 | - | F20 | - | M10 | - | SC10 |
Tol. D | |
D | g6 |
8 | -0.005 -0.014 |
10 | |
12 | -0.006 -0.017 |
13 | |
15 | |
16 | |
18 | |
20 | -0.007 -0.020 |
25 | |
30 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | Sélection | Dimensions des méplats | Y(max.) | C | |||||||||||
Type | D | L | F | M (normal) | SC | W | ℓ1 | |||||||||
(sans méplats) VAFN VSAFN VPAFN VPSAFN VRFN |
(avec méplats) VAFS VSAFS VPAFS VPSAFS VRFS |
8 | 25~295 | 5≤F≤Mx3 F-(g)≥Pasx3 |
6 | SC=Incrément de 1mm SC+ℓ1≤L SC≥0 Détails des méplats P.112 |
7 | 8 | 300 | 0.5 ou inférieur |
||||||
10 | 25~345 | 6 | 8 | 8 | 350 | |||||||||||
12 | 25~345 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 350 | |||||||||
13 | 25~345 | 6 | 8 | 10 | 11 | 350 | ||||||||||
15 | 25~345 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 350 | |||||||||
16 | 25~345 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 350 | |||||||||
18 | 25~345 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 16 | 350 | ||||||||
20 | 25~445 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 17 | 450 | 1.0 ou inférieur |
|||||||
25 | 25~445 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 22 | 450 | ||||||||
30 | 25~445 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 27 | 15 | 450 |
Détails du filetage normal | |||
M | Pas | MC | Dégagement (g) |
6 | 1.0 | 4.2 | 2 |
8 | 1.25 | 6.0 | 3 |
10 | 1.5 | 7.7 | |
12 | 1.75 | 9.4 | 4 |
16 | 2.0 | 13.0 | |
20 | 2.5 | 16.4 | 5 |
24 | 3.0 | 19.6 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Traitement de surface | [D] Arbre (diamètre) (mm) | [L] Longueur (Arbre) (mm) | Dureté | [SC] Distance (méplat) (mm) | [F] Longueur (tourillon - déporté - côté avant) (mm) | [M] Taille (filetage - profondeur 2xM) (mm) | [MMC] Taille (filetage fin) (mm) | [MMS] Taille (filetage fin) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 8 | 25 ~ 296 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 5 ~ 18 | 6 | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 8 | 25 ~ 296 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 5 ~ 18 | - | 6 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 10 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 5 ~ 24 | 6 ~ 8 | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 10 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 5 ~ 24 | - | 6 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 12 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 5 ~ 30 | 5 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 12 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 5 ~ 30 | - | 6 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 12 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 5 ~ 30 | - | - | 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 13 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 5 ~ 30 | 5 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 13 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 5 ~ 30 | - | 6 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 13 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 5 ~ 30 | - | - | 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 15 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 5 ~ 36 | 5 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 15 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 5 ~ 36 | - | 6 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 15 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 5 ~ 36 | - | - | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 16 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 5 ~ 36 | 5 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 16 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 5 ~ 36 | - | 6 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 16 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 5 ~ 36 | - | - | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 18 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 5 ~ 48 | 5 ~ 16 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 18 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 5 ~ 48 | - | 6 ~ 15 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 18 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 5 ~ 48 | - | - | 10 ~ 14 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 20 | 25 ~ 445 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 5 ~ 48 | 6 ~ 16 | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 20 | 25 ~ 445 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 5 ~ 48 | - | 6 ~ 17 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 20 | 25 ~ 445 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 5 ~ 48 | - | - | 10 ~ 18 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 25 | 25 ~ 443 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 5 ~ 60 | 8 ~ 20 | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 25 | 25 ~ 443 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 5 ~ 60 | - | 8 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 25 | 25 ~ 443 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 5 ~ 60 | - | - | 10 ~ 18 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 30 | 25 ~ 443 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 5 ~ 72 | 8 ~ 24 | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 30 | 25 ~ 443 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 5 ~ 72 | - | 8 ~ 25 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 30 | 25 ~ 443 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 5 ~ 72 | - | - | 10 ~ 18 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 8 | 25 ~ 296 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 288 | 2 ~ 18 | 6 | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 8 | 25 ~ 296 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 288 | 2 ~ 18 | - | 6 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 10 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 337 | 2 ~ 24 | 4 ~ 8 | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 10 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 337 | 2 ~ 24 | - | 6 ~ 8 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 12 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 335 | 2 ~ 30 | 5 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 12 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 335 | 2 ~ 30 | - | 6 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 12 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 335 | 2 ~ 30 | - | - | 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 13 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 335 | 2 ~ 30 | 5 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 13 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 335 | 2 ~ 30 | - | 6 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 13 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 335 | 2 ~ 30 | - | - | 10 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 15 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 335 | 2 ~ 36 | 5 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 15 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 335 | 2 ~ 36 | - | 6 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 15 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 335 | 2 ~ 36 | - | - | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 16 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 335 | 2 ~ 36 | 5 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 16 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 335 | 2 ~ 36 | - | 6 ~ 12 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 16 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 335 | 2 ~ 36 | - | - | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 18 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 335 | 2 ~ 48 | 5 ~ 16 | - | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 18 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 335 | 2 ~ 48 | - | 6 ~ 15 | - | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 18 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 335 | 2 ~ 48 | - | - | 10 ~ 14 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 20 | 25 ~ 445 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 435 | 2 ~ 48 | 6 ~ 16 | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 20 | 25 ~ 445 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 435 | 2 ~ 48 | - | 6 ~ 17 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 20 | 25 ~ 445 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 435 | 2 ~ 48 | - | - | 10 ~ 18 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 25 | 25 ~ 443 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 434 | 2 ~ 60 | 8 ~ 20 | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 25 | 25 ~ 443 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 434 | 2 ~ 60 | - | 8 ~ 20 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 25 | 25 ~ 443 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 434 | 2 ~ 60 | - | - | 10 ~ 18 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 30 | 25 ~ 443 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 428 | 2 ~ 72 | 8 ~ 24 | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 30 | 25 ~ 443 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 428 | 2 ~ 72 | - | 8 ~ 25 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Sans traitement | 30 | 25 ~ 443 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | 0 ~ 428 | 2 ~ 72 | - | - | 10 ~ 18 | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 8 | 25 ~ 296 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 5 ~ 18 | 3 ~ 6 | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 8 | 25 ~ 296 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 5 ~ 18 | - | 6 | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 10 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 5 ~ 24 | 4 ~ 8 | - | - | ||
- | 1 | 10 jours | 10 | [Acier allié] EN 1.3505 Equiv. | Placage au chrome dur | 10 | 25 ~ 345 | Induktionsgehärtet (58HRC~) | - | 5 ~ 24 | - | 6 ~ 8 | - |
Loading...
Type (arbre) | Arbre plein | Forme (extrémité gauche de l'arbre) | Filetage extérieur | Forme (extrémité droite de l'arbre) | Sans usinage |
---|---|---|---|---|---|
Tolérance (Perpendicularité) | Perpendicularité (0.03) | Traitement thermique | Trempé par induction | Classe de tolérance (ISO) | g6 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Traitement de surface
[D] Arbre (diamètre)(mm)
[L] Longueur (Arbre)(mm)
Dureté
[SC] Distance (méplat)(mm)
[F] Longueur (tourillon - déporté - côté avant)(mm)
[M] Taille (filetage - profondeur 2xM)(mm)
[MMC] Taille (filetage fin)(mm)
[MMS] Taille (filetage fin)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles