Inscription
Configurer
  • Stroke(mm)
  • Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg)

    The calculation method differs depending on the manufacturer. For details, see the technical data provided by the relevant manufacturer.

  • Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)

    The calculation method differs depending on the manufacturer. For details, see the technical data provided by the relevant manufacturer.

  • Max. Transportable Mass Range (Vertical)(kg)

    The calculation method differs depending on the manufacturer. For details, see the technical data provided by the relevant manufacturer.

  • Max. Transportable Mass (Vertical)(kg)

    The calculation method differs depending on the manufacturer. For details, see the technical data provided by the relevant manufacturer.

  • Lead(mm)
  • Détecteur de position
  • Spéc. environnementales
  • Câble(Rigide)
  • Câble(Standard)
  • Filtres de bruits(0:Non fourni 1:Fourni)
  • Type
  • CAO
  • Jours d'expédition estimés
    • Tout
    • Dans les 19 jours ouvrables
    • Dans les 20 jours ouvrables

Robots à axe simple RSH4 / Linéaire

Référence pièce:

encore indéterminée. 28 références possibles.
Quantité :

Schéma d’ensemble et tableau des spécifications

Robots à axe simple RSH4/Linéaire:Affichage d'image associés
 ■ Composants : actionneur, contrôleur, câble, (batterie), (filtre de bruit)
 ■ Accessoire
  AccessoireSpécifications E/S du contrôleur
NPN, PNPCC-LinkDeviceNet
Manuel d'instructions (CD-ROM), connecteur électrique, connecteur EXT, connecteur factice
-Connecteur CC-LinkConnecteur DeviceNet
 ■ Matériau du robot/Traitement de surface
ComposantsChâssisRail de guideGlissièreCouvercle latéral
  MatériauAluminiumAcierAluminiumAluminium
 Traitement de surfaceAnodisation-AnodisationAnodisation

Spécifications

Référence pièce-Contrôleur-Module E/S-Avec ou sans filtre de bruit-Longueur des câbles-Course
RSH420B-C22A-N-F1-3-200
Pour commander des actionneurs avec une unité régénératrice, spécifier -RGT après Course.
 ■ Spécifications générales
Vis à billesMoteurDétecteur de positionTempérature ambiante de fonctionnement, humidité
Ø15
(C7 laminées)
Servomoteur CA
100W
Résolveur0~40°C, 35~85%HR
(sans condensation)
 ■ Spécifications standard FAQ   P.504
TypePas réel (mm)Répétabilité du positionnement (mm)Capacité de charge max. (kg)Force nominale
(N)
Vitesse max. (remarque)
(mm/s)
Course (mm)Durée de vie nominaleAlimentation d'entréePoints de positionnement max.
HorizontaleVerticale
RSH405±0.016020339à 300150~1050 (50 pas)10 000 km ou plusCA monophasé
100~115V
200~230V
±10%
255 points
104010169~600
2020484~1200
3015-56~1800
(Remarque) Les vitesses maximales peuvent varier en fonction de la capacité de charge. Se reporter au tableau relatif aux vitesses maximales recommandées.
 ■ Dimensions/Poids
TypeDimensions/PoidsCourse (mm)
15020025030035040045050055060065070075080085090095010001050
RSH4L (mm)4104605105606106607107608108609109601010106011101160121012601310
A (mm)2005010015020050100150200501001502005010015020050100
M (mm)0111122223333444455
N (mm)46666888810101010121212121414
K (mm)15020025030035040045050055060065070075080085090095010001050
Poids (kg)5.55.75.86.26.56.97.37.78.18.58.89.29.610.010.410.811.111.511.9
Le frein ajoute 0.6kg au poids.
Référence pièceSélection
TypePas réel (mm)Avec ou sans frein (1)ContrôleurModule E/SAvec ou sans filtre de bruit (3)Longueur du câble (m)Course (mm)Unité régénératrice
RSH405Sans : ne rien inscrire
Inclus : B
Spécifications
Source d'alimentation
Codeurs absolus
(avec batterie de stockage des données)
Type incrémental
100~115V CA  
200~230V CAC22AC22B
NPN : N
PNP : P
CC-Link : C
DeviceNet : D
Sans : F0
Inclus : F1
Spécifications P.508
StandardFlexible
3.5m : 33.5m : R3
5m : 55m : R5
10m : 1010m : R10
150~1050
(incrément de 50mm)
RGT
Toujours sélectionner cette option si les courses mesurent au moins 700mm dans les applications verticales.
10
20
30
(1) Choisir l'option "avec frein" pour les applications verticales. (le type avec frein n'est pas disponible pour le guide 30)
(2) Les contrôleurs sont expédiés avec des paramètres prédéfinis pour chaque type. 
(3) Un filtre de bruit est requis pour ce produit. Lorsque le client achète le filtre de bruit séparément, sélectionner "sans". Veiller à installer un parasurtenseur du côté primaire du filtre de bruit. Pour plus de détails, se reporter au manuel d'instructions.

Modifications

Robots à axe simple RSH4/Linéaire:Affichage d'image associés

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles
Référence pièce

Stroke

(mm)

Max. Transportable Mass Range (Horizontal)

(kg)

Max. Transportable Mass (Horizontal)

(kg)

Max. Transportable Mass Range (Vertical)

(kg)

Max. Transportable Mass (Vertical)

(kg)

Lead

(mm)

Détecteur de position

I/O Module

Brake

Spéc. environnementales

Câble(Rigide)

Câble(Standard)

Filtres de bruits(0:Non fourni 1:Fourni)

Quantité minimale de commande
150 ~ 1050
50.1-100.0
60
10.1-20.0
20
5
Résolveur, type absolu
NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet
Non fourni
Spécification standard
-
3 ~ 10
0 ~ 1
1 pièces
150 ~ 1050
50.1-100.0
60
10.1-20.0
20
5
Résolveur, type absolu
NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet
Non fourni
Spécification standard
3 ~ 10
-
0 ~ 1
1 pièces
150 ~ 1050
50.1-100.0
60
10.1-20.0
20
5
Résolveur, type incrémentiel
NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet
Non fourni
Spécification standard
-
3 ~ 10
0 ~ 1
1 pièces
150 ~ 1050
50.1-100.0
60
10.1-20.0
20
5
Résolveur, type incrémentiel
NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet
Non fourni
Spécification standard
3 ~ 10
-
0 ~ 1
1 pièces
150 ~ 1050
50.1-100.0
60
10.1-20.0
20
5
Résolveur, type absolu
NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet
Fourni
-
-
3 ~ 10
0 ~ 1
1 pièces
150 ~ 1050
50.1-100.0
60
10.1-20.0
20
5
Résolveur, type absolu
NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet
Fourni
-
3 ~ 10
-
0 ~ 1
1 pièces
150 ~ 1050
50.1-100.0
60
10.1-20.0
20
5
Résolveur, type incrémentiel
NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet
Fourni
-
-
3 ~ 10
0 ~ 1
1 pièces
150 ~ 1050
50.1-100.0
60
10.1-20.0
20
5
Résolveur, type incrémentiel
NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet
Fourni
-
3 ~ 10
-
0 ~ 1
1 pièces
150 ~ 1050
20.1-50.0
40
5.1-10.0
10
10
Résolveur, type absolu
NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet
Non fourni
Spécification standard
-
3 ~ 10
0 ~ 1
1 pièces
150 ~ 1050
20.1-50.0
40
5.1-10.0
10
10
Résolveur, type absolu
NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet
Non fourni
Spécification standard
3 ~ 10
-
0 ~ 1
1 pièces
150 ~ 1050
20.1-50.0
40
5.1-10.0
10
10
Résolveur, type incrémentiel
NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet
Non fourni
Spécification standard
-
3 ~ 10
0 ~ 1
1 pièces
150 ~ 1050
20.1-50.0
40
5.1-10.0
10
10
Résolveur, type incrémentiel
NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet
Non fourni
Spécification standard
3 ~ 10
-
0 ~ 1
1 pièces
150 ~ 1050
20.1-50.0
40
5.1-10.0
10
10
Résolveur, type absolu
NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet
Fourni
-
-
3 ~ 10
0 ~ 1
1 pièces
150 ~ 1050
20.1-50.0
40
5.1-10.0
10
10
Résolveur, type absolu
NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet
Fourni
-
3 ~ 10
-
0 ~ 1
1 pièces
150 ~ 1050
20.1-50.0
40
5.1-10.0
10
10
Résolveur, type incrémentiel
NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet
Fourni
-
-
3 ~ 10
0 ~ 1
1 pièces
150 ~ 1050
20.1-50.0
40
5.1-10.0
10
10
Résolveur, type incrémentiel
NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet
Fourni
-
3 ~ 10
-
0 ~ 1
1 pièces
150 ~ 1050
10.1-20.0
20
2.1-5.0
4
20
Résolveur, type absolu
NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet
Non fourni
Spécification standard
-
3 ~ 10
0 ~ 1
1 pièces
150 ~ 1050
10.1-20.0
20
2.1-5.0
4
20
Résolveur, type absolu
NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet
Non fourni
Spécification standard
3 ~ 10
-
0 ~ 1
1 pièces
150 ~ 1050
10.1-20.0
20
2.1-5.0
4
20
Résolveur, type incrémentiel
NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet
Non fourni
Spécification standard
-
3 ~ 10
0 ~ 1
1 pièces
150 ~ 1050
10.1-20.0
20
2.1-5.0
4
20
Résolveur, type incrémentiel
NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet
Non fourni
Spécification standard
3 ~ 10
-
0 ~ 1
1 pièces
150 ~ 1050
10.1-20.0
20
2.1-5.0
4
20
Résolveur, type absolu
NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet
Fourni
-
-
3 ~ 10
0 ~ 1
1 pièces
150 ~ 1050
10.1-20.0
20
2.1-5.0
4
20
Résolveur, type absolu
NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet
Fourni
-
3 ~ 10
-
0 ~ 1
1 pièces
150 ~ 1050
10.1-20.0
20
2.1-5.0
4
20
Résolveur, type incrémentiel
NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet
Fourni
-
-
3 ~ 10
0 ~ 1
1 pièces
150 ~ 1050
10.1-20.0
20
2.1-5.0
4
20
Résolveur, type incrémentiel
NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet
Fourni
-
3 ~ 10
-
0 ~ 1
1 pièces
150 ~ 1050
10.1-20.0
15
-
-
30
Résolveur, type absolu
NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet
Non fourni
Spécification standard
-
3 ~ 10
0 ~ 1
1 pièces
150 ~ 1050
10.1-20.0
15
-
-
30
Résolveur, type absolu
NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet
Non fourni
Spécification standard
3 ~ 10
-
0 ~ 1
1 pièces
150 ~ 1050
10.1-20.0
15
-
-
30
Résolveur, type incrémentiel
NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet
Non fourni
Spécification standard
-
3 ~ 10
0 ~ 1
1 pièces
150 ~ 1050
10.1-20.0
15
-
-
30
Résolveur, type incrémentiel
NPN / PNP / CC-Link / DeviceNet
Non fourni
Spécification standard
3 ~ 10
-
0 ~ 1
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
-
( - )
20 jours ouvrables
-
( - )
20 jours ouvrables
-
( - )
19 jours ouvrables
-
( - )
19 jours ouvrables
-
( - )
20 jours ouvrables
-
( - )
20 jours ouvrables
-
( - )
19 jours ouvrables
-
( - )
19 jours ouvrables
-
( - )
20 jours ouvrables
-
( - )
20 jours ouvrables
-
( - )
19 jours ouvrables
-
( - )
19 jours ouvrables
-
( - )
20 jours ouvrables
-
( - )
20 jours ouvrables
-
( - )
19 jours ouvrables
-
( - )
19 jours ouvrables
-
( - )
20 jours ouvrables
-
( - )
20 jours ouvrables
-
( - )
19 jours ouvrables
-
( - )
19 jours ouvrables
-
( - )
20 jours ouvrables
-
( - )
20 jours ouvrables
-
( - )
19 jours ouvrables
-
( - )
19 jours ouvrables
-
( - )
20 jours ouvrables
-
( - )
20 jours ouvrables
-
( - )
19 jours ouvrables
-
( - )
19 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

Schéma et spécifications

Plus d'informations

Robots à axe simple RSH4/Linéaire:Affichage d'image associés