Roulements rigides à billes / à une rangée / ZZ / rentable / MISUMI

Roulements rigides à billes / à une rangée / ZZ / rentable / MISUMI
  • En promotion
  • Remise sur volume
  • Grande quantité possible (D-JIT)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

[PRODUIT ECONOMIQUE] à gorge profonde/ à double flasque:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce
CB6001ZZ
Référence piècedDBr
(min.)
Point de contrôle des produits C-VALUE
Capacité de charge de base
Vitesse de rotation admissible
tr/min
(référence)
Dimensions relativesMasse
(g)
(référence)
Prix unitaire
Dsdh
(max.)
R
(max.)
Cr (dynamique) kNCor (statique) kN(min.)(max.)
C-B6700ZZ101540.20.60.31500010.411.2114.20.22 
C-B6800ZZ1950.31.280.65340001212.5170.35 
C-B6900ZZ2261.890.893200013209 
C-B6000ZZ2683.191.37300001213.52419 
C-B6200ZZ3090.63.571.67240001416260.632 
C-B6300ZZ35115.742.452100016.53152 
C-B6701ZZ121840.20.640.371300012.413.8616.70.23 
C-B6801ZZ2150.31.340.73320001414.5190.36 
C-B6901ZZ2462.021.0230000152211 
C-B6001ZZ2883.571.6727000162621 
C-B6201ZZ32100.64.271.93220001617280.637 
C-B6301ZZ371216.792.9419000171832160 
C-B6702ZZ152140.20.660.411100015.416.8619.70.24 
C-B6802ZZ2450.31.460.88270001717.5220.37 
C-B6902ZZ2872.561.4260002616 
C-B6002ZZ3293.921.9823000193030 
C-B6202ZZ35110.65.432.52190001920310.645 
C-B6302ZZ421317.983.82170002022.537183 
C-B6703ZZ172340.20.70.46950017.418.8621.10.24 
C-B6803ZZ2650.31.561.02250001919.5240.38 
C-B6903ZZ3073.261.8123000202818 
C-B6003ZZ35104.762.3520000213339 
C-B6203ZZ40120.66.723.22170002123360.666 
C-B6303ZZ471419.454.59150002225.5421113 
C-B6704ZZ202740.20.730.51850020.422.3625.50.26 
C-B6804ZZ3270.32.81.73200002222.5300.319 
C-B6904ZZ3794.482.5919000243536 
C-B6004ZZ42120.66.583.54170002426380.669 
C-B6204ZZ471418.964.66140002528421106 
C-B6304ZZ52151.111.135.531300026.545.5145 
C-B6805ZZ253770.33.012.071800027350.322 
C-B6905ZZ4294.943.1916000294042 
C-B6005ZZ47120.67.074.1150002930.5430.680 
C-B6205ZZ521519.85.5120003032471128 
C-B6305ZZ62171.114.847.631100031.53655.5235 
C-B6006ZZ30551319.245.81120003537501116 
C-B6206ZZ621613.657.91100003957199 
C-B6808ZZ405270.33.573.08120004243500.333 
kgf=Nx0.101972
Point de contrôle des produits C-VALUE
D.I. d (mm)Jeu de produits similaires MISUMI (µm)Jeu de produits C-VALUE (µm)
Sup.ou inférieurMin.Max.Min.Max.
10 uniquement213418
1018318623
1824520825
2430520825

Ce produit est un produit C-VALUE. Pour une description détaillée des produits C-VALUE, voir P.987. Pour des produits similaires à ce produit, voir la page de gauche.
• C'est un produit conçu exclusivement pour les applications à charge légère, à vitesses intermédiaire et faible et à précision de rotation moyenne.
• S'assurer de lire le point de contrôle des produits C-VALUE et avant d'utiliser ce produit. Le jeu interne et la capacité de charge de ce produit sont différents de ceux de produits similaires standard.
• Ne pas utiliser dans des zones à forte charge, à vitesse élevée ou exigeant une grande précision de rotation.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
C-B6000ZZ
C-B6001ZZ
C-B6002ZZ
C-B6004ZZ
C-B6005ZZ
C-B6200ZZ
C-B6201ZZ
C-B6204ZZ
C-B6205ZZ
C-B6301ZZ
C-B6302ZZ
C-B6303ZZ
C-B6700ZZ
C-B6701ZZ
C-B6702ZZ
C-B6704ZZ
C-B6800ZZ
C-B6801ZZ
C-B6805ZZ
C-B6900ZZ
C-B6903ZZ
C-B6904ZZ
C-B6905ZZ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(φ)
D.E. D
(φ)
Largeur B (ou T)
(mm)
Capacité de charge de base Cr (dynamique)
(N)
Vitesse de rotation admissible
(tr/min)
Capacité de charge de base Cor (statique)
(N)

1.43 €

1 Disponible Jour même

Stock

102683190300001370

1.88 €

1 Disponible Jour même

Stock

122883570270001670

2.12 €

1 Disponible Jour même

Stock

153293920230001980

2.35 €

1 Disponible Jour même

Stock

2042126580170003540

2.65 €

1 Disponible Jour même

Stock

2547127070150004100

1.59 €

1 Disponible Jour même

Stock

103093570240001670

1.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

1232104270220001930

2.49 €

1.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

2047148960140004660

2.95 €

1.50 €

1 Disponible Jour même

Stock

2552159800120005500

1.81 €

0.76 €

1 Disponible Jour même

Stock

1237126790190002940

1.81 €

1 Disponible Jour même

Stock

1542137980170003820

2.19 €

1.34 €

1 Disponible Jour même

Stock

1747149450150004590

5.14 €

1 Disponible Jour même

Stock

1015460015000300

5.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

1218464013000370

6.20 €

1.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

1521466011000410

8.68 €

1 Disponible Jour même

Stock

202747308500510

4.39 €

1 Disponible Jour même

Stock

10195128034000650

4.54 €

1 Disponible Jour même

Stock

12215134032000730

6.80 €

1 Disponible Jour même

Stock

253773010180002070

2.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

10226189032000890

3.40 €

1.02 €

1 Disponible Jour même

Stock

173073260230001810

3.55 €

1 Disponible Jour même

Stock

203794480190002590

4.01 €

1.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

254294940160003190

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la bague de roulement Bille Matériaux des bagues intérieure et extérieure EN 1.3505 équiv. matériel du bouclier et de la forme A double blindage
Type de bague externe Plate Précision (JIS) Classe 0 Nombre de rangées de bagues de roulement Un rail
Norme de taille Série métrique Matériau de l'élément de roulement EN 1.3505 Equiv. Structure de la pièce du joint A double blindage

Assistance technique