Roulements rigides à billes / une rangée / ZZ / inoxydable / à faible coût / MISUMI

Roulements rigides à billes / une rangée / ZZ / inoxydable / à faible coût / MISUMI

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • En promotion
  • Remise sur volume
  • Grande quantité possible (D-JIT)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

[PRODUIT ECONOMIQUE] gorge profonde / à double flasque / inox:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce
CSB6901ZZ
Référence piècedDBr
(min.)
Point de contrôle des produits C-VALUE
Capacité de charge de base
Vitesse de rotation admissible
tr/min
(référence)
Dimensions relativesMasse
(g)
(référence)
Prix unitaire
Dsdh
(max.)
R
(max.)
Cr (dynamique) kNCor (statique) kN(min.)(max.)
C-SB6700ZZ101540.20.480.241500010.411.2114.20.22 
C-SB6800ZZ1950.31.020.47340001212.5170.35 
C-SB6900ZZ2261.60.713200013209 
C-SB6000ZZ2682.711.113000013.52419 
C-SB6200ZZ3090.63.051.34240001416260.632 
C-SB6300ZZ35114.811.932100016.53152 
C-SB6701ZZ121840.20.510.291300012.413.8616.70.23 
C-SB6801ZZ2150.31.140.58320001414.5190.36 
C-SB6901ZZ2461.720.8330000152211 
C-SB6001ZZ2883.051.3427000162621 
C-SB6201ZZ32100.64.051.71220001617280.637 
C-SB6301ZZ371215.772.3519000171832160 
C-SB6702ZZ152140.20.520.321100015.416.8619.70.24 
C-SB6802ZZ2450.31.230.7270001717.5220.37 
C-SB6902ZZ2872.571.27260002616 
C-SB6002ZZ3293.331.5923000193030 
C-SB6202ZZ35110.64.552.07190001920310.645 
C-SB6302ZZ421316.83.06170002022.537183 
C-SB6703ZZ172340.20.560.36950017.418.8621.10.24 
C-SB6803ZZ2650.31.330.81250001919.5240.38 
C-SB6903ZZ3072.731.4423000202818 
C-SB6003ZZ35103.561.8420000213339 
C-SB6203ZZ40120.65.692.7170002123360.666 
C-SB6303ZZ471418.053.73150002225.5421113 
C-SB6704ZZ202740.20.780.4850020.422.3625.50.26 
C-SB6804ZZ3270.32.391.38200002222.5300.319 
C-SB6904ZZ3793.792.0719000243536 
C-SB6004ZZ42120.65.592.8170002426380.669 
C-SB6204ZZ471417.623.7140002528421106 
C-SB6304ZZ52151.19.444.421300026.52845.5145 
C-SB6805ZZ253770.32.561.65180002728350.322 
C-SB6905ZZ4293.922.5416000294042 
C-SB6005ZZ47120.66.013.28150002930.5430.680 
C-SB6205ZZ521518.334.42120003032471128
C-SB6305ZZ62171.18.334.421100031.53655.5235 
C-SB6906ZZ304790.312.246.34140003234450.348 
C-SB6206ZZ6216111.626.33100003539571199 
kgf=Nx0.101972

Ce produit est un produit C-VALUE. Pour une description détaillée des produits C-VALUE, voir P.987. Pour des produits similaires à ce produit, voir la page de gauche.
• C'est un produit conçu exclusivement pour les applications à charge légère, à vitesses intermédiaire et faible et à précision de rotation moyenne.
•S'assurer de lire le point de contrôle des produits C-VALUE et avant d'utiliser ce produit.
Le jeu interne et la capacité de charge de ce produit sont différents de ceux de produits similaires standard.
• Ne pas utiliser dans des zones à forte charge, à vitesse élevée ou exigeant une grande précision de rotation.
Point de contrôle des produits C-VALUE
D.I. d (mm)Jeu de produits similaires MISUMI (µm)Jeu de produits C-VALUE (µm)
Sup.ou inférieurMin.Max.Min.Max.
10 uniquement213418
1018318623
1824520825
2430520825

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
C-SB6000ZZ
C-SB6001ZZ
C-SB6002ZZ
C-SB6003ZZ
C-SB6004ZZ
C-SB6005ZZ
C-SB6200ZZ
C-SB6201ZZ
C-SB6202ZZ
C-SB6203ZZ
C-SB6204ZZ
C-SB6205ZZ
C-SB6206ZZ
C-SB6300ZZ
C-SB6301ZZ
C-SB6302ZZ
C-SB6303ZZ
C-SB6304ZZ
C-SB6305ZZ
C-SB6700ZZ
C-SB6701ZZ
C-SB6702ZZ
C-SB6703ZZ
C-SB6704ZZ
C-SB6800ZZ
C-SB6801ZZ
C-SB6802ZZ
C-SB6803ZZ
C-SB6804ZZ
C-SB6805ZZ
C-SB6900ZZ
C-SB6901ZZ
C-SB6902ZZ
C-SB6903ZZ
C-SB6904ZZ
C-SB6905ZZ
C-SB6906ZZ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(φ)
D.E. D
(φ)
Largeur B (ou T)
(mm)
Capacité de charge de base Cr (dynamique)
(N)
Vitesse de rotation admissible
(tr/min)
Capacité de charge de base Cor (statique)
(N)

4.60 €

1 Disponible Jour même

Stock

102682710300001110

4.31 €

1 Disponible 5 jours 122883050270001340

5.75 €

1 Disponible 5 jours 153293330230001590

5.81 €

1 Disponible 5 jours 1735103560200001840

8.84 €

1 Disponible Jour même

Stock

2042125590170002800

7.71 €

1 Disponible 5 jours 2547126010150003280

5.28 €

1 Disponible 5 jours 103093050240001340

5.52 €

1.60 €

1 Disponible Jour même

Stock

1232104050220001710

5.21 €

1 Disponible 5 jours 1535114550190002070

7.94 €

2.54 €

1 Disponible Jour même

Stock

1740125690170002700

9.45 €

1 Disponible 5 jours 2047147620140003700

11.26 €

1 Disponible 5 jours 2552158330120004420

17.67 €

1 Disponible 5 jours 30621611620100006330

7.56 €

1 Disponible 5 jours 1035114810210001930

10.80 €

3.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

1237125770190002350

13.38 €

1 Disponible 5 jours 1542136800170003060

17.83 €

5.35 €

1 Disponible Jour même

Stock

1747148050150003730

20.48 €

6.14 €

1 Disponible Jour même

Stock

2052159440130004420

28.57 €

8.57 €

1 Disponible Jour même

Stock

2562178330110004420

5.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

1015448015000240

5.89 €

1 Disponible 5 jours 1218451013000290

8.46 €

1 Disponible 5 jours 1521452011000320

10.59 €

1 Disponible 5 jours 172345609500360

12.08 €

3.62 €

1 Disponible Jour même

Stock

202747808500400

4.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

10195102034000470

4.76 €

1 Disponible Jour même

Stock

12215114032000580

6.05 €

1 Disponible 5 jours 15245123027000700

6.58 €

1 Disponible 5 jours 17265133025000810

8.31 €

1 Disponible 5 jours 203272390200001380

10.20 €

1 Disponible 5 jours 253772560180001650

4.23 €

1 Disponible Jour même

Stock

10226160032000710

4.60 €

1 Disponible Jour même

Stock

12246172030000830

5.89 €

1 Disponible 5 jours 152872570260001270

7.18 €

1 Disponible 5 jours 173072730230001440

8.54 €

2.56 €

1 Disponible Jour même

Stock

203793790190002070

11.03 €

1 Disponible 5 jours 254293920160002540

13.07 €

1 Disponible 5 jours 3047912240140006340

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme de la bague de roulement Bille Matériaux des bagues intérieure et extérieure EN 1.4125 Equiv. matériel du bouclier et de la forme A double blindage
Type de bague externe Plate Précision (JIS) Classe 0 Nombre de rangées de bagues de roulement Un rail
Norme de taille Série métrique Matériau de l'élément de roulement EN 1.4125 Equiv. Structure de la pièce du joint A double blindage

Assistance technique