Raccords pour tubes / Écrou et douille intégrés / raccords unions

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Raccords pour tubes/Écrou et douille intégrés/raccords unions:Affichage d'image associés
Matériau : EN 1.4401 Équiv.

Spécifications

Référence pièce-T
MCPTK4-1
Référence pièceD.E. du tube utilisable (mm)D.I. du tube utilisable (mm)LBMéplatsPrix unitaireRemise sur volume
TypeH1H21 à 9 pièce(s)10~20
MCUN442.52861010
6643271212
886367.51414
10-6106.54081717
101084081717
12-8128449.51719
12-9129449.51719
121210449.51719

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MCUN6
MCUN8
MCUN10
MCUN10-6
MCUN12
MCUN12-8
MCUN12-9
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.E. de tuyau applicable
(mm)
D.I. du tube applicable
(mm)

17.00 €

1 Disponible 5 jours 1064

20.65 €

1 Disponible 5 jours 1086

27.45 €

1 Disponible 5 jours 10108

25.33 €

1 Disponible 5 jours 10106.5

28.96 €

1 Disponible 5 jours 101210

26.71 €

1 Disponible 5 jours 10128

26.71 €

1 Disponible 5 jours 10129

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Raccords pour tubes/Écrou et douille intégrés/raccords unions:Affichage d'image associés

Informations de base

Type de connexion Connexion tube <-> tube, diam. identique Matériau Acier inoxydable Traitement de surface Non fourni
Forme Raccords unions

Produits complémentaires

Assistance technique