Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
MCUE6 |
Référence pièce | Nominal | D.I. du tube (mm) | L | A | B | H1 | H2 | T Rc(PT), G(PF) | Masse (g) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | D (diam. ext. du flexible) | 1 à 9 pièce(s) | 10~20 | |||||||||
TJBSC | 6 | 1 | 4 | 23.5 | 11 | 12.5 | 14 | 12 | Rc1 / 8 | 20 | ||
2 | 26.5 | 14 | 17 | 12 | Rc1 / 4 | 31 | ||||||
8 | 2 | 5 | 28 | 14 | 14 | 17 | 14 | Rc1 / 4 | 33 | |||
2F | 28 | 14 | 17 | 14 | G1 / 4 | 33 | ||||||
3 | 30 | 16 | 22 | 14 | Rc3 / 8 | 51 | ||||||
10 | 2F | 6.5 | 29.5 | 14 | 15.5 | 17 | 17 | G1 / 4 | 42 | |||
3 | 31.5 | 16 | 22 | 17 | Rc3 / 8 | 59 | ||||||
12 | 2 | 8 | 31 | 14 | 17 | 19 | 19 | Rc1 / 4 | 55 | |||
2F | 31 | 14 | 19 | 19 | G1 / 4 | 55 | ||||||
3 | 33 | 16 | 22 | 19 | Rc3 / 8 | 66 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
TJBSC6-1 |
TJBSC6-2 |
TJBSC8-2 |
TJBSC8-2F |
TJBSC8-3 |
TJBSC10-2F |
TJBSC10-3 |
TJBSC12-2 |
TJBSC12-2F |
TJBSC12-3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à vis | Filetage nominal | D.I. du tube applicable (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Rc | 1/8 | 4 | |
4.41 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | Rc | 1/4 | 4 | |
4.91 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | Rc | 1/4 | 5 | |
5.28 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | G | 1/4 | 5 | |
6.55 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | Rc | 3/8 | 5 | |
5.79 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | G | 1/4 | 6.5 | |
7.18 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | Rc | 3/8 | 6.5 | |
6.93 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | Rc | 1/4 | 8 | |
7.18 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | G | 1/4 | 8 | |
7.56 € | 1 | Disponible | 13 jours | 10 | Rc | 3/8 | 8 |
Loading...
Type de connexion | Connexion filetage <=> tube | Matériau | Cuivre | Traitement de surface | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Forme | Douilles |
Configurer
Propriétés de base
Type à vis
Filetage nominal
D.I. du tube applicable(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles