Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | Nominal |
TCRH4 | - | 1 |
Référence pièce | D.I. du tube utilisable (mm) | L | B | C | d | H1 Méplats | H2 Méplats | Masse (g) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | D.E. du tube utilisable (mm) | 1 à 9 pièce(s) | 10~20 | ||||||||
TCRS | 4 | 2.5 | 30.5 | 13.5 | 3.5 | 1.3 | 8 | 10 | 14 | ||
6 | 4 | 29.5 | 14 | 4.5 | 2.7 | 10 | 12 | 19 | |||
8 | 6 | 30 | 16 | 5.5 | 4.7 | 12 | 14 | 24 | |||
10 | 7.5 | 34 | 19 | 5.5 | 6 | 17 | 17 | 40 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Loading...
Fluide utilisable | Air, eau, huile |
Plage de températures de fonctionnement* | Air : -20 ~ 60°C Eau : 0 ~ 60°C Huile : -20 ~ 60°C |
Pression de fonctionnement max. | Elle s'applique à la pression de fonctionnement maximale des tubes. |
Niveau de vide de fonctionnement | -100kPa |
Forme | Connecteurs pour raccords union |
---|
Configurer
Propriétés de base
D.E. du tube (mm) D(Ø)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles