Bagues d'arrêt / acier inoxydable, acier / double vis sans tête (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PSCC8-8-WKB

Colliers d'arbre - Montage par vis de serrage, standard, compact:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surfaceAccessoire
StandardCompactLargeVis de serrage x2
SCCNSCCJSCCEN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noirEN 1.7220 équiv.
PSCCNPSCCJPSCCPlacage autocatalytique au nickelEN 1.4301 équiv.
SSCCNSSCCJSSCCEN 1.4301 équiv.-
SCCA--Alliage d'aluminium série 2000
SCCAW--Anodisé clair
SCCAB--Anodisé noir

Spécifications

Référence pièce-B
SCCN12
-
10
DBD1d1Vis de serrage
M x Longueur
EN 1.1191 équiv.EN 1.4301 équiv.EN AW-2017 équiv.
Revêtement oxydé noirPlacage autocatalytique au nickel--Anodisé clairAnodisé noir
StandardCompactLargeStandardCompactLargeStandardCompactLargeSCCN (Standard)SCCJ
(compact)
SCC
(Large)
PSCCN (Standard)PSCCJ (Compact)PSCC (Large)SSCCN (Standard)SSCCJ (Compact)SSCC (Large)SCCA (Standard)SCCAW (Standard)SCCAB (Standard)
3-5-7-----M3x3------------
 67--4.5--M3x3--------
 87--4.5--M3x3-----------
4-5-8-----M3x3-----------
 68--5.5--M3x3--------
 88--5.5--M3x3-----------
5-5-11-----M3x3----------
 611-1410-14M4x3-M4x4---
 811-1410-14M4x3-M4x4--------
 1011--10--M4x3-----------
6-5-12-----M3x3----------
 612-1511-15M4x3-M4x4---
 812-1511-15M4x3-M4x4---
 1012-1611-16M4x3-M4x4-----
8-5-14-----M3x3----------
 614--12--M4x3--------
 814-1612-13M4x3-M4x4---
 1014-1812-13M4x3-M4x4---
10-5-16-----M3x3----------
 616--13--M4x3--------
 816-1813-16M4x3-M4x4---
 1016-2013-16M4x3-M4x4---
12-5-19-----M3x3----------
 620--15--M4x3-----------
 820-2215-20M5x4-M4x4---
 1020-2615-20M5x4-M5x5---
 1220-2615-20M5x4-M5x5------
13-5-20-----M3x3-----------
 822-2218-20M5x4-M4x4-------
 1022-2618-20M5x4-M5x5------
 1222--18--M5x4-----------
15-5-22-----M3x3----------
 824-2520-24M5x4-M5x5---
 1024-2520-24M5x4-M5x5---
 1224-2820-24M5x4-M5x5-----
16-826--22--M5x4-----------
 1026--22--M6x5---------
 1226--22--M6x5-----------
 1526--22--M6x5-----------
18-1032--27--M6x5-----------
 1232--27--M6x5-----------
 1532--27--M6x5-----------
20-6-27-----M4x3----------
 8-27--22.5--M4x3----------
 1032-3227-29M6x5-M6x6---
 1232-3227-29M6x5-M6x6---
 1532-3227-29M6x5-M6x6---
25-8-32--27.5--M4x3----------
 10-32--27.5--M4x3----------
 1238-4231-38M6x5-M6x6----
 1538-4231-38M6x5-M6x6------
 1838-4231-38M6x5-M6x6--------
30-10-39--32.5--M5x4----------
 12-41--32.5--M6x5----------
 1546--38--M8x6--------
 16--45--42--M8x8---------
 1846--38--M8x6-----------
 2046-4938-42M8x6-M8x8--------
35-10-44--37.5--M5x4----------
 12-46--37.5--M6x5----------
 1550--40--M8x6----------
 1850--40--M8x6-----------
 2050-5940-47M8x6-M8x8--------
40-15-51--42.5--M5x4----------
 18-53--42.5--M6x5----------
 2060-7245-55M10x8-M10x10------
 2260-7245-55M10x8-M10x10--------
50-2070--55--M10x8------------
 2270--55--M10x8--------
 2570-7955-65M10x8-M10x10--------
DCTolérance D
StandardCompactLargeStandardCompactLarge
30.20.2-+0.05/+0.01+0.05/+0.01-
40.20.2-+0.05/+0.01+0.05/+0.01-
50.20.20.5+0.05/+0.01+0.05/+0.01+0.012/0
60.20.20.5+0.05/+0.01+0.05/+0.01+0.012/0
80.20.20.5+0.05/+0.01+0.05/+0.01+0.015/0
100.20.20.5+0.05/+0.01+0.05/+0.01+0.015/0
120.50.50.5+0.05/+0.01+0.05/+0.01+0.018/0
130.50.50.5+0.05/+0.01+0.05/+0.01+0.018/0
150.50.50.5+0.05/+0.01+0.05/+0.01+0.018/0
160.5--+0.05/+0.01--
180.5--+0.05/+0.01--
200.50.50.5+0.05/+0.01+0.05/+0.01+0.021/0
250.50.50.5+0.05/+0.01+0.05/+0.01+0.021/0
30111+0.05/+0.01+0.05/+0.01+0.021/0
35111+0.05/+0.01+0.05/+0.01+0.025/0
40111+0.05/+0.01+0.05/+0.01+0.025/0
501-1+0.05/+0.01-+0.025/0
Tableau comparatif des tailles
DDifférences de tailleCompactStandard (P.267)
B (épaisseur)D1 (D.E.)B (épaisseur)D1 (D.E.)B (épaisseur)D1 (D.E.)
3-105767
4-105868
5-10511611
6-10512612
8-10514614
10-10516616
12-1-1519620
13-3-2520822
15-3-2522824
20-4-56271032
25-4-68321238
30-5-710391546
35-5-610441550
40-5-915512060

Modifications

Colliers d'arbre - Montage par vis de serrage, standard, compact:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PSCC8-8-WKB
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. du moyeu Largeur Matériau Traitement de surface Épaisseur Matériau Méthode de finition KB (1 bouton moleté inclus) WKB (2 boutons moletés inclus)

7.29 €

1 Disponible 5 jours 108168EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourniType largeEN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickelNon fourniFourni

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Colliers d'arbre - Montage par vis de serrage, standard, compact:Affichage d'image associés

Exemple d'utilisation

Colliers d'arbre - Montage par vis de serrage, standard, compact:Affichage d'image associés

Informations de base

Méthode de serrage Vis de serrage Spécifications Standard Usinage de la surface latérale Non fourni

Vous vous trouvez sur la page de Bagues d'arrêt / acier inoxydable, acier / double vis sans tête, le numéro d'article est le suivant: PSCC8-8-WKB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PSCC8-8-WKB.

Variantes de ce produit

Référence pièce
PSCC10-8-WKB
PSCC12-10-KB
PSCC12-10-WKB
PSCCJ10-5
PSCCJ12-5
PSCCJ15-5
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. du moyeu Largeur Matériau Traitement de surface Épaisseur Matériau Méthode de finition KB (1 bouton moleté inclus) WKB (2 boutons moletés inclus)

7.39 €

1 Disponible 5 jours 1010188EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourniType largeEN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickelNon fourniFourni

7.12 €

1 Disponible 5 jours 10122610EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourniType largeEN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickelFourniNon fourni

10.26 €

1 Disponible 5 jours 10122610EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourniType largeEN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickelNon fourniFourni

2.19 €

1 Disponible Jour même

Stock

1010165EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourniType compactEN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel--

3.50 €

1 Disponible Jour même

Stock

1012195EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourniType compactEN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel--

4.08 €

1 Disponible Jour même

Stock

1015225EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourniType compactEN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel--

Produits complémentaires

Assistance technique