Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PSCC25-15-WKB
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire | ||
Standard | Compact | Large | Vis de serrage x2 | ||
SCCN | SCCJ | SCC | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | EN 1.7220 équiv. |
PSCCN | PSCCJ | PSCC | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.4301 équiv. | |
SSCCN | SSCCJ | SSCC | EN 1.4301 équiv. | - | |
SCCA | - | - | Alliage d'aluminium série 2000 | ||
SCCAW | - | - | Anodisé clair | ||
SCCAB | - | - | Anodisé noir |
Référence pièce | - | B |
SCCN12 | - | 10 |
D | B | D1 | d1 | Vis de serrage M x Longueur | EN 1.1191 équiv. | EN 1.4301 équiv. | EN AW-2017 équiv. | |||||||||||||||
Revêtement oxydé noir | Placage autocatalytique au nickel | - | - | Anodisé clair | Anodisé noir | |||||||||||||||||
Standard | Compact | Large | Standard | Compact | Large | Standard | Compact | Large | SCCN (Standard) | SCCJ (compact) | SCC (Large) | PSCCN (Standard) | PSCCJ (Compact) | PSCC (Large) | SSCCN (Standard) | SSCCJ (Compact) | SSCC (Large) | SCCA (Standard) | SCCAW (Standard) | SCCAB (Standard) | ||
3- | 5 | - | 7 | - | - | - | - | - | M3x3 | - | - | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 7 | - | - | 4.5 | - | - | M3x3 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | |
8 | 7 | - | - | 4.5 | - | - | M3x3 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | |
4- | 5 | - | 8 | - | - | - | - | - | M3x3 | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - |
6 | 8 | - | - | 5.5 | - | - | M3x3 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | |
8 | 8 | - | - | 5.5 | - | - | M3x3 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | |
5- | 5 | - | 11 | - | - | - | - | - | M3x3 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - |
6 | 11 | - | 14 | 10 | - | 14 | M4x3 | - | M4x4 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
8 | 11 | - | 14 | 10 | - | 14 | M4x3 | - | M4x4 | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | |
10 | 11 | - | - | 10 | - | - | M4x3 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | |
6- | 5 | - | 12 | - | - | - | - | - | M3x3 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - |
6 | 12 | - | 15 | 11 | - | 15 | M4x3 | - | M4x4 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
8 | 12 | - | 15 | 11 | - | 15 | M4x3 | - | M4x4 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
10 | 12 | - | 16 | 11 | - | 16 | M4x3 | - | M4x4 | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | |
8- | 5 | - | 14 | - | - | - | - | - | M3x3 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - |
6 | 14 | - | - | 12 | - | - | M4x3 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | |
8 | 14 | - | 16 | 12 | - | 13 | M4x3 | - | M4x4 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
10 | 14 | - | 18 | 12 | - | 13 | M4x3 | - | M4x4 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
10- | 5 | - | 16 | - | - | - | - | - | M3x3 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - |
6 | 16 | - | - | 13 | - | - | M4x3 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | |
8 | 16 | - | 18 | 13 | - | 16 | M4x3 | - | M4x4 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
10 | 16 | - | 20 | 13 | - | 16 | M4x3 | - | M4x4 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
12- | 5 | - | 19 | - | - | - | - | - | M3x3 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - |
6 | 20 | - | - | 15 | - | - | M4x3 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | |
8 | 20 | - | 22 | 15 | - | 20 | M5x4 | - | M4x4 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
10 | 20 | - | 26 | 15 | - | 20 | M5x4 | - | M5x5 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
12 | 20 | - | 26 | 15 | - | 20 | M5x4 | - | M5x5 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | |
13- | 5 | - | 20 | - | - | - | - | - | M3x3 | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - |
8 | 22 | - | 22 | 18 | - | 20 | M5x4 | - | M4x4 | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | |
10 | 22 | - | 26 | 18 | - | 20 | M5x4 | - | M5x5 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | |
12 | 22 | - | - | 18 | - | - | M5x4 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | |
15- | 5 | - | 22 | - | - | - | - | - | M3x3 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - |
8 | 24 | - | 25 | 20 | - | 24 | M5x4 | - | M5x5 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
10 | 24 | - | 25 | 20 | - | 24 | M5x4 | - | M5x5 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
12 | 24 | - | 28 | 20 | - | 24 | M5x4 | - | M5x5 | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | |
16- | 8 | 26 | - | - | 22 | - | - | M5x4 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - |
10 | 26 | - | - | 22 | - | - | M6x5 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | |
12 | 26 | - | - | 22 | - | - | M6x5 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | |
15 | 26 | - | - | 22 | - | - | M6x5 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | |
18- | 10 | 32 | - | - | 27 | - | - | M6x5 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - |
12 | 32 | - | - | 27 | - | - | M6x5 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | |
15 | 32 | - | - | 27 | - | - | M6x5 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | |
20- | 6 | - | 27 | - | - | - | - | - | M4x3 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - |
8 | - | 27 | - | - | 22.5 | - | - | M4x3 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | |
10 | 32 | - | 32 | 27 | - | 29 | M6x5 | - | M6x6 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
12 | 32 | - | 32 | 27 | - | 29 | M6x5 | - | M6x6 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
15 | 32 | - | 32 | 27 | - | 29 | M6x5 | - | M6x6 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | ● | |
25- | 8 | - | 32 | - | - | 27.5 | - | - | M4x3 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - |
10 | - | 32 | - | - | 27.5 | - | - | M4x3 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | |
12 | 38 | - | 42 | 31 | - | 38 | M6x5 | - | M6x6 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ● | - | |
15 | 38 | - | 42 | 31 | - | 38 | M6x5 | - | M6x6 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | - | ● | - | - | - | |
18 | 38 | - | 42 | 31 | - | 38 | M6x5 | - | M6x6 | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | |
30- | 10 | - | 39 | - | - | 32.5 | - | - | M5x4 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - |
12 | - | 41 | - | - | 32.5 | - | - | M6x5 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | |
15 | 46 | - | - | 38 | - | - | M8x6 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | |
16 | - | - | 45 | - | - | 42 | - | - | M8x8 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | |
18 | 46 | - | - | 38 | - | - | M8x6 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | |
20 | 46 | - | 49 | 38 | - | 42 | M8x6 | - | M8x8 | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | |
35- | 10 | - | 44 | - | - | 37.5 | - | - | M5x4 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - |
12 | - | 46 | - | - | 37.5 | - | - | M6x5 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | |
15 | 50 | - | - | 40 | - | - | M8x6 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | |
18 | 50 | - | - | 40 | - | - | M8x6 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | |
20 | 50 | - | 59 | 40 | - | 47 | M8x6 | - | M8x8 | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | |
40- | 15 | - | 51 | - | - | 42.5 | - | - | M5x4 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - |
18 | - | 53 | - | - | 42.5 | - | - | M6x5 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | - | - | |
20 | 60 | - | 72 | 45 | - | 55 | M10x8 | - | M10x10 | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | - | |
22 | 60 | - | 72 | 45 | - | 55 | M10x8 | - | M10x10 | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - | |
50- | 20 | 70 | - | - | 55 | - | - | M10x8 | - | - | ● | - | - | - | - | - | ● | - | - | - | - | - |
22 | 70 | - | - | 55 | - | - | M10x8 | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | - | - | ● | ● | ● | |
25 | 70 | - | 79 | 55 | - | 65 | M10x8 | - | M10x10 | ● | - | ● | ● | - | - | ● | - | - | - | - | - |
D | C | Tolérance D | ||||
Standard | Compact | Large | Standard | Compact | Large | |
3 | 0.2 | 0.2 | - | +0.05/+0.01 | +0.05/+0.01 | - |
4 | 0.2 | 0.2 | - | +0.05/+0.01 | +0.05/+0.01 | - |
5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | +0.05/+0.01 | +0.05/+0.01 | +0.012/0 |
6 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | +0.05/+0.01 | +0.05/+0.01 | +0.012/0 |
8 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | +0.05/+0.01 | +0.05/+0.01 | +0.015/0 |
10 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | +0.05/+0.01 | +0.05/+0.01 | +0.015/0 |
12 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | +0.05/+0.01 | +0.05/+0.01 | +0.018/0 |
13 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | +0.05/+0.01 | +0.05/+0.01 | +0.018/0 |
15 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | +0.05/+0.01 | +0.05/+0.01 | +0.018/0 |
16 | 0.5 | - | - | +0.05/+0.01 | - | - |
18 | 0.5 | - | - | +0.05/+0.01 | - | - |
20 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | +0.05/+0.01 | +0.05/+0.01 | +0.021/0 |
25 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | +0.05/+0.01 | +0.05/+0.01 | +0.021/0 |
30 | 1 | 1 | 1 | +0.05/+0.01 | +0.05/+0.01 | +0.021/0 |
35 | 1 | 1 | 1 | +0.05/+0.01 | +0.05/+0.01 | +0.025/0 |
40 | 1 | 1 | 1 | +0.05/+0.01 | +0.05/+0.01 | +0.025/0 |
50 | 1 | - | 1 | +0.05/+0.01 | - | +0.025/0 |
D | Différences de taille | Compact | Standard (P.267) | |||
B (épaisseur) | D1 (D.E.) | B (épaisseur) | D1 (D.E.) | B (épaisseur) | D1 (D.E.) | |
3 | -1 | 0 | 5 | 7 | 6 | 7 |
4 | -1 | 0 | 5 | 8 | 6 | 8 |
5 | -1 | 0 | 5 | 11 | 6 | 11 |
6 | -1 | 0 | 5 | 12 | 6 | 12 |
8 | -1 | 0 | 5 | 14 | 6 | 14 |
10 | -1 | 0 | 5 | 16 | 6 | 16 |
12 | -1 | -1 | 5 | 19 | 6 | 20 |
13 | -3 | -2 | 5 | 20 | 8 | 22 |
15 | -3 | -2 | 5 | 22 | 8 | 24 |
20 | -4 | -5 | 6 | 27 | 10 | 32 |
25 | -4 | -6 | 8 | 32 | 12 | 38 |
30 | -5 | -7 | 10 | 39 | 15 | 46 |
35 | -5 | -6 | 10 | 44 | 15 | 50 |
40 | -5 | -9 | 15 | 51 | 20 | 60 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
PSCC25-15-WKB |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. | du moyeu | Largeur | Matériau | Traitement de surface | Épaisseur | Matériau | Méthode de finition | KB (1 bouton moleté inclus) | WKB (2 boutons moletés inclus) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 42 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type large | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Non fourni | Fourni |
Loading...
Méthode de serrage | Vis de serrage | Spécifications | Standard | Usinage de la surface latérale | Non fourni |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Bagues d'arrêt / acier inoxydable, acier / double vis sans tête, le numéro d'article est le suivant: PSCC25-15-WKB.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PSCC25-15-WKB.
Configurer
Propriétés de base
Traitement de surface
Type
D.I.
du moyeu
Largeur
Matériau
Épaisseur
Matériau
Méthode de finition
KB (1 bouton moleté inclus)
WKB (2 boutons moletés inclus)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PSCC10-8-WKB |
PSCC12-10-KB |
PSCC12-10-WKB |
PSCC30-16 |
PSCC5-6 |
PSCC6-8 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | D.I. | du moyeu | Largeur | Matériau | Traitement de surface | Épaisseur | Matériau | Méthode de finition | KB (1 bouton moleté inclus) | WKB (2 boutons moletés inclus) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 18 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type large | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Non fourni | Fourni | |
7.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 26 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type large | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Fourni | Non fourni | |
10.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 26 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type large | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Non fourni | Fourni | |
8.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 30 | 45 | 16 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type large | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Non fourni | Non fourni | |
2.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 14 | 6 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type large | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Non fourni | Non fourni | |
2.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 15 | 8 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type large | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Non fourni | Non fourni |