Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SCSSAW8-12
Type | Matériau | Traitement de surface | Accessoire | |||
Épaulement court | Épaulement long | Vis de serrage x2 | ||||
Standard | Compact | Standard | Compact | |||
SCSBR | SCBRJ | SCSBS | SCBSJ | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | EN 1.7220 équiv. |
PSCSBR | PSCBRJ | PSCSBS | PSCBSJ | Placage autocatalytique au nickel | EN 1.4301 équiv. | |
SSCSBR | SSCBRJ | SSCSBS | SSCBSJ | EN 1.4301 équiv. | - | |
SCSRAW | - | SCSSAW | - | Alliage d'aluminium série 2000 | Anodisé clair |
Référence pièce | - | Ds |
SCBRJ10 | - | 13 |
D | Ds | B (Épaulement court) | D1 | Vis de serrage M x Longueur | b | Roulement utilisable (D.E.) | EN 1.1191 équiv. | EN 1.4301 équiv. | EN AW-2017 équiv. | |||||||||
Revêtement oxydé noir | Placage autocatalytique au nickel | - | Anodisé clair | |||||||||||||||
Standard | Compact | Standard | Compact | Standard | Compact | Standard | Compact | Standard | Compact | SCSBR (Standard) | SCBRJ (compact) | PSCSBR (Standard) | PSCBRJ (compact) | SSCSBR (Standard) | SSCBRJ (compact) | SCSRAW (Standard) | ||
3- | 5 | 8 | - | 10 | - | M3x3 | - | 7 | - | 673ZZ (6), 683ZZ (7) | - | ● | - | ● | - | ● | - | - |
6 | 8 | - | 10 | - | M3x3 | - | 7 | - | 693ZZ (8), 603ZZ (9), 623ZZ (10) | - | ● | - | - | - | ● | - | - | |
4- | 6 | 8 | - | 12 | - | M3x3 | - | 7 | - | 674ZZ (7), 684ZZ (9) | - | ● | - | ● | - | ● | - | - |
7 | 8 | 6 | 12 | 10 | M3x3 | M3x3 | 7 | 5 | 694ZZ (11), 604ZZ (12), 624ZZ (13) | 684ZZ (9), 694ZZ (11), 604ZZ (12), 624ZZ (13) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
5- | 7 | 8 | - | 14 | - | M4x3 | - | 7 | - | 675ZZ (8) | - | ● | - | ● | - | ● | - | - |
8 | 8 | 6 | 14 | 12 | M4x3 | M3x3 | 7 | 5 | 685ZZ (11), 695ZZ (13), 605ZZ (14), 625ZZ (16) | 695ZZ (13), 605ZZ (14), 625ZZ (16) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
6- | 8 | 8 | - | 15 | - | M4x3 | - | 7 | - | 676ZZ (10), 686ZZ (13) | - | ● | - | ● | - | ● | - | - |
9 | 8 | 6 | 15 | 13 | M4x3 | M3x3 | 7 | 5 | 696ZZ (15), 606ZZ (17), 626ZZ (19) | 676ZZ (10), 686ZZ (13), 696ZZ (15), 606ZZ (17), 626ZZ (19) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
8- | 11 | 10 | - | 16 | - | M4x3 | - | 8.5 | - | 688ZZ (16) | - | ● | - | ● | - | ● | - | - |
12 | 10 | 6 | 16 | 15 | M4x3 | M3x3 | 8.5 | 5 | 698ZZ (19), 608ZZ (22), 628ZZ (24) | 688ZZ (16), 698ZZ (19), 608ZZ (22), 628ZZ (24) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10- | 13 | 10 | 7.5 | 18 | 17 | M4x3 | M3x3 | 8.5 | 6 | 6800ZZ (19) | 6800ZZ(19) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
14 | 10 | 7.5 | 18 | 17 | M4x3 | M3x3 | 8.5 | 6 | 6900ZZ (22), 6000ZZ (26) | 6900ZZ (22), 6000ZZ (26) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
16 | 10 | 7.5 | 20 | 17 | M4x3 | M3x3 | 8.5 | 6 | 6200ZZ (30), 6300ZZ (35) | 6200ZZ (30), 6300ZZ (35) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
12- | 15 | 10 | 7.5 | 22 | 19 | M5x4 | M4x3 | 8.5 | 6 | 6801ZZ (21) | 6701ZZ (18), 6801ZZ (21) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
16 | 10 | 7.5 | 22 | 19 | M5x4 | M4x3 | 8.5 | 6 | 6901ZZ (24), 6001ZZ (28) | 6901ZZ (24), 6001ZZ (28) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
18 | 10 | 7.5 | 22 | 19 | M5x4 | M4x3 | 8.5 | 6 | 6201ZZ (32), 6301ZZ (37) | 6201ZZ (32), 6301ZZ (37) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
15- | 18 | 10 | 7.5 | 25 | 22 | M5x4 | M4x3 | 8.5 | 6 | 6802ZZ (24), 6902ZZ (28) | 6802ZZ (24), 6902ZZ (28) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
19 | 10 | 7.5 | 25 | 22 | M5x4 | M4x3 | 8.5 | 6 | 6002ZZ (32) | 6002ZZ (32) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
21 | 10 | 7.5 | 25 | 22 | M5x4 | M4x3 | 8.5 | 6 | 6202ZZ (35), 6302ZZ (42) | 6202ZZ (35), 6302ZZ (42) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
20- | 23 | 12 | 8.5 | 32 | 29 | M6x5 | M5x4 | 10 | 7 | 6704ZZ (27), 6804ZZ (32) | 6704ZZ (27), 6804ZZ (32) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
24 | 12 | 8.5 | 32 | 29 | M6x5 | M5x4 | 10 | 7 | 6904ZZ (37) | 6904ZZ (37) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
27 | 12 | 8.5 | 32 | 29 | M6x5 | M5x4 | 10 | 7 | 6004ZZ (42), 6204ZZ (47) | 6004ZZ (42), 6204ZZ (47) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
25- | 28 | 12 | - | 42 | - | M6x5 | - | 10 | - | 6805ZZ (37) | - | ● | - | ● | - | ● | - | - |
29 | 12 | 8.5 | 42 | 34 | M6x5 | M5x4 | 10 | 7 | 6905ZZ (42) | 6905ZZ (42) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
31 | 12 | 8.5 | 42 | 34 | M6x5 | M5x4 | 10 | 7 | 6005ZZ (47) | 6005ZZ (47) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
32 | 12 | 8.5 | 42 | 34 | M6x5 | M5x4 | 10 | 7 | 6205ZZ (52) | 6205ZZ (52), 6305ZZ (62) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
30- | 33 | 15.5 | - | 45 | - | M8x6 | - | 13 | - | 6806ZZ (42) | - | ● | - | ● | - | ● | - | - |
35 | 15.5 | 10 | 45 | 41 | M8x6 | M6x5 | 13 | 8 | 6906ZZ (47) | 6906ZZ (47) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
38 | 15.5 | 10 | 45 | 41 | M8x6 | M6x5 | 13 | 8 | 6006ZZ (55), 6206ZZ (62), 6306ZZ (72) | 6006ZZ (55), 6206ZZ (62), 6306ZZ (72) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
D | Ds | B1 (Épaulement long) | D1 | Vis de serrage M x Longueur | b | Roulement utilisable (D.E.) | EN 1.1191 équiv. | EN 1.4301 équiv. | EN AW-2017 équiv. | |||||||||
Revêtement oxydé noir | Placage autocatalytique au nickel | - | Anodisé clair | |||||||||||||||
Standard | Compact | Standard | Compact | Standard | Compact | Standard | Compact | Standard Type | Compact Type | SCSBS (Standard) | SCBSJ (compact) | PSCSBS (Standard) | PSCBSJ (compact) | SSCSBS (Standard) | SSCBSJ (compact) | SCSSAW (Standard) | ||
3- | 5 | 11 | - | 10 | - | M3x3 | - | 7 | - | 673ZZ (6), 683ZZ (7) | - | ● | - | ● | - | ● | - | - |
6 | 11 | - | 10 | - | M3x3 | - | 7 | - | 693ZZ (8), 603ZZ (9), 623ZZ (10) | - | ● | - | - | - | ● | - | - | |
4- | 6 | 11 | - | 12 | - | M3x3 | - | 7 | - | 674ZZ (7), 684ZZ (9) | - | ● | - | ● | - | ● | - | - |
7 | 11 | 9 | 12 | 10 | M3x3 | M3x3 | 7 | 5 | 694ZZ (11), 604ZZ (12), 624ZZ (13) | 684ZZ (9), 694ZZ (11), 604ZZ (12), 624ZZ (13) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
5- | 7 | 11 | - | 14 | - | M4x3 | - | 7 | - | 675ZZ (8) | - | ● | - | ● | - | ● | - | - |
8 | 11 | 9 | 14 | 12 | M4x3 | M3x3 | 7 | 5 | 685ZZ (11), 695ZZ (13), 605ZZ (14), 625ZZ (16) | 695ZZ (13), 605ZZ (14), 625ZZ (16) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
6- | 8 | 11 | - | 15 | - | M4x3 | - | 7 | - | 676ZZ (10), 686ZZ (13) | - | ● | - | ● | - | ● | - | - |
9 | 11 | 9 | 15 | 13 | M4x3 | M3x3 | 7 | 5 | 696ZZ (15), 606ZZ (17), 626ZZ (19) | 676ZZ (10), 686ZZ (13), 696ZZ (15), 606ZZ (17), 626ZZ (19) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
8- | 11 | 12.5 | - | 16 | - | M4x3 | - | 8.5 | - | 688ZZ (16) | - | ● | - | ● | - | ● | - | - |
12 | 12.5 | 9 | 16 | 15 | M4x3 | M3x3 | 8.5 | 5 | 698ZZ (19), 608ZZ (22), 628ZZ (24) | 688ZZ (16), 698ZZ (19), 608ZZ (22), 628ZZ (24) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10- | 13 | 12.5 | 10 | 18 | 17 | M4x3 | M3x3 | 8.5 | 6 | 6800ZZ (19) | 6800ZZ (19) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
14 | 12.5 | 10 | 18 | 17 | M4x3 | M3x3 | 8.5 | 6 | 6900ZZ (22), 6000ZZ (26) | 6900ZZ (22), 6000ZZ (26) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
16 | 12.5 | 10 | 20 | 17 | M4x3 | M3x3 | 8.5 | 6 | 6200ZZ (30), 6300ZZ (35) | 6200ZZ (30), 6300ZZ (35) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
12- | 15 | 12.5 | 10 | 22 | 19 | M5x4 | M4x3 | 8.5 | 6 | 6801ZZ (21) | 6701ZZ (18), 6801ZZ (21) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
16 | 12.5 | 10 | 22 | 19 | M5x4 | M4x3 | 8.5 | 6 | 6901ZZ (24), 6001ZZ (28) | 6901ZZ (24), 6001ZZ (28) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
18 | 12.5 | 10 | 22 | 19 | M5x4 | M4x3 | 8.5 | 6 | 6201ZZ (32), 6301ZZ (37) | 6201ZZ (32), 6301ZZ (37) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
15- | 18 | 12.5 | 10 | 25 | 22 | M5x4 | M4x3 | 8.5 | 6 | 6802ZZ (24), 6902ZZ (28) | 6802ZZ (24), 6902ZZ (28) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
19 | 12.5 | 10 | 25 | 22 | M5x4 | M4x3 | 8.5 | 6 | 6002ZZ (32) | 6002ZZ (32) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
21 | 12.5 | 10 | 25 | 22 | M5x4 | M4x3 | 8.5 | 6 | 6202ZZ (35), 6302ZZ (42) | 6202ZZ (35), 6302ZZ (42) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
17- | 20 | 12.5 | 10 | 27 | 24 | M5x4 | M4x3 | 8.5 | 6 | 6803ZZ (26) | 6803ZZ (26) | ● | ● | ● | ● | - | ● | - |
21 | 12.5 | 10 | 27 | 24 | M5x4 | M4x3 | 8.5 | 6 | 6903ZZ (30), 6003ZZ (35) | 6903ZZ (30), 6003ZZ (35) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
23 | 12.5 | 10 | 27 | 24 | M5x4 | M4x3 | 8.5 | 6 | 6203ZZ (40), 6303ZZ (47) | 6203ZZ (40), 6303ZZ (47) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
20- | 23 | 15 | 12 | 32 | 29 | M6x5 | M5x4 | 10 | 7 | 6704ZZ (27), 6804ZZ (32) | 6704ZZ (27), 6804ZZ (32) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
24 | 15 | 12 | 32 | 29 | M6x5 | M5x4 | 10 | 7 | 6904ZZ (37) | 6904ZZ (37) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
27 | 15 | 12 | 32 | 29 | M6x5 | M5x4 | 10 | 7 | 6004ZZ (42), 6204ZZ (47) | 6004ZZ (42), 6204ZZ (47) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
25- | 28 | 15 | - | 42 | - | M6x5 | - | 10 | - | 6805ZZ (37) | - | ● | - | ● | - | ● | - | - |
29 | 15 | 12 | 42 | 34 | M6x5 | M5x4 | 10 | 7 | 6905ZZ (42) | 6905ZZ (42) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
31 | 15 | 12 | 42 | 34 | M6x5 | M5x4 | 10 | 7 | 6005ZZ (47) | 6005ZZ (47) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
32 | 15 | 12 | 42 | 34 | M6x5 | M5x4 | 10 | 7 | 6205ZZ (52) | 6205ZZ (52), 6305ZZ (62) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
30- | 33 | 19 | - | 45 | - | M8x6 | - | 13 | - | 6806ZZ (42) | - | ● | - | ● | - | ● | - | - |
35 | 19 | 14 | 45 | 41 | M8x6 | M6x5 | 13 | 8 | 6906ZZ (47) | 6906ZZ (47) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
38 | 19 | 14 | 45 | 41 | M8x6 | M6x5 | 13 | 8 | 6006ZZ (55), 6206ZZ (62), 6306ZZ (72) | 6006ZZ (55), 6206ZZ (62), 6306ZZ (72) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
35- | 38 | 19 | - | 50 | - | M8x6 | - | 13 | - | 6807ZZ (47) | - | ● | - | ● | - | ● | - | - |
41 | 19 | 14 | 50 | 46 | M8x6 | M6x5 | 13 | 8 | 6907ZZ (55) | 6907ZZ (55) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
43 | 19 | 14 | 50 | 46 | M8x6 | M6x5 | 13 | 8 | 6007ZZ (62), 6207ZZ (72) | 6007ZZ (62), 6207ZZ (72) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |
40- | 43 | 21 | - | 60 | - | M10x8 | - | 15 | - | 6808ZZ (52) | - | ● | - | - | - | ● | - | - |
45 | 21 | - | 60 | - | M10x8 | - | 15 | - | 6908ZZ (62) | - | ● | - | - | - | ● | - | - | |
48 | 21 | 16 | 60 | 53 | M10x8 | M8x6 | 15 | 10 | 6008ZZ (68), 6208ZZ (80) | 6008ZZ (68), 6208ZZ (80) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SCSSAW8-12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. | du moyeu | Largeur | Matériau | Traitement de surface | Épaisseur | Matériau | Méthode de finition | YC (vis de serrage avec frein-filet) | D.E. du nez Ds (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 16 | 12.5 | Aluminium | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type standard | EN AW-2017 Equiv. | Anodisé clair | Non fourni | 12 |
Loading...
Méthode de serrage | Vis de serrage | Spécifications | Pour montage des roulements | Usinage de la surface latérale | Non fourni |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Bagues d'arrêt / aluminium, acier inoxydable, acier / double vis sans tête / déportées, le numéro d'article est le suivant: SCSSAW8-12.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SCSSAW8-12.
Configurer
Propriétés de base
Traitement de surface
Type
D.I.
du moyeu
Largeur
Matériau
Épaisseur
Matériau
Méthode de finition
YC (vis de serrage avec frein-filet)
D.E. du nez Ds(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PSCBRJ12-15 |
PSCBRJ12-16 |
PSCBRJ12-18 |
SSCBRJ10-13 |
SSCBRJ10-14 |
SSCBRJ10-16 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | D.I. | du moyeu | Largeur | Matériau | Traitement de surface | Épaisseur | Matériau | Méthode de finition | YC (vis de serrage avec frein-filet) | D.E. du nez Ds (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 19 | 7.5 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type compact | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | - | 15 | |
5.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 19 | 7.5 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type compact | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | - | 16 | |
5.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 19 | 7.5 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type compact | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | - | 18 | |
6.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 17 | 7.5 | EN 1.4301 Equiv. | Placage nickel | Type compact | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | - | 13 | |
6.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 17 | 7.5 | EN 1.4301 Equiv. | Placage nickel | Type compact | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | - | 14 | |
6.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 17 | 7.5 | EN 1.4301 Equiv. | Placage nickel | Type compact | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | - | 16 |