Bagues d'arrêt / aluminium, acier inoxydable, acier / double vis sans tête / déportées (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SCSBR3-6-YC

Colliers d'arbre, pour montage de roulement, à vis de serrage, compact, épaulement court:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surfaceAccessoire
Épaulement courtÉpaulement longVis de serrage x2
StandardCompactStandardCompact
SCSBRSCBRJSCSBSSCBSJEN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noirEN 1.7220 équiv.
PSCSBRPSCBRJPSCSBSPSCBSJPlacage autocatalytique au nickelEN 1.4301 équiv.
SSCSBRSSCBRJSSCSBSSSCBSJEN 1.4301 équiv.-
SCSRAW-SCSSAW-Alliage d'aluminium série 2000Anodisé clair

Spécifications

Référence pièce-Ds
 SCBRJ10
-
13
DDsB
(Épaulement court)
D1Vis de serrage
M x Longueur
bRoulement utilisable (D.E.)EN 1.1191 équiv.EN 1.4301 équiv.EN AW-2017 équiv.
Revêtement oxydé noirPlacage autocatalytique au nickel-Anodisé clair
StandardCompactStandardCompactStandardCompactStandardCompactStandardCompactSCSBR
(Standard)
SCBRJ
(compact)
PSCSBR
(Standard)
PSCBRJ
(compact)
SSCSBR
(Standard)
SSCBRJ
(compact)
SCSRAW
(Standard)
3-58-10-M3x3-7-673ZZ (6), 683ZZ (7)-----
 68-10-M3x3-7-693ZZ (8), 603ZZ (9), 623ZZ (10)------
4-68-12-M3x3-7-674ZZ (7), 684ZZ (9)-----
 7861210M3x3M3x375694ZZ (11), 604ZZ (12), 624ZZ (13)684ZZ (9), 694ZZ (11), 604ZZ (12), 624ZZ (13)
5-78-14-M4x3-7-675ZZ (8)-----
 8861412M4x3M3x375685ZZ (11), 695ZZ (13), 605ZZ (14), 625ZZ (16)695ZZ (13), 605ZZ (14), 625ZZ (16)
6-88-15-M4x3-7-676ZZ (10), 686ZZ (13)-----
 9861513M4x3M3x375696ZZ (15), 606ZZ (17), 626ZZ (19)676ZZ (10), 686ZZ (13), 696ZZ (15), 606ZZ (17), 626ZZ (19)
8-1110-16-M4x3-8.5-688ZZ (16)-----
 121061615M4x3M3x38.55698ZZ (19), 608ZZ (22), 628ZZ (24)688ZZ (16), 698ZZ (19), 608ZZ (22), 628ZZ (24)
10-13107.51817M4x3M3x38.566800ZZ (19)6800ZZ(19)
 14107.51817M4x3M3x38.566900ZZ (22), 6000ZZ (26)6900ZZ (22), 6000ZZ (26)
 16107.52017M4x3M3x38.566200ZZ (30), 6300ZZ (35)6200ZZ (30), 6300ZZ (35)-
12-15107.52219M5x4M4x38.566801ZZ (21)6701ZZ (18), 6801ZZ (21)-
 16107.52219M5x4M4x38.566901ZZ (24), 6001ZZ (28)6901ZZ (24), 6001ZZ (28)
 18107.52219M5x4M4x38.566201ZZ (32), 6301ZZ (37)6201ZZ (32), 6301ZZ (37)
15-18107.52522M5x4M4x38.566802ZZ (24), 6902ZZ (28)6802ZZ (24), 6902ZZ (28)
 19107.52522M5x4M4x38.566002ZZ (32)6002ZZ (32)
 21107.52522M5x4M4x38.566202ZZ (35), 6302ZZ (42)6202ZZ (35), 6302ZZ (42)
20-23128.53229M6x5M5x41076704ZZ (27), 6804ZZ (32)6704ZZ (27), 6804ZZ (32)-
 24128.53229M6x5M5x41076904ZZ (37)6904ZZ (37)
 27128.53229M6x5M5x41076004ZZ (42), 6204ZZ (47)6004ZZ (42), 6204ZZ (47)
25-2812-42-M6x5-10-6805ZZ (37)-----
 29128.54234M6x5M5x41076905ZZ (42)6905ZZ (42)
 31128.54234M6x5M5x41076005ZZ (47)6005ZZ (47)
 32128.54234M6x5M5x41076205ZZ (52)6205ZZ (52), 6305ZZ (62)
30-3315.5-45-M8x6-13-6806ZZ (42)-----
 3515.5104541M8x6M6x51386906ZZ (47)6906ZZ (47)-
 3815.5104541M8x6M6x51386006ZZ (55), 6206ZZ (62), 6306ZZ (72)6006ZZ (55), 6206ZZ (62), 6306ZZ (72)
DDsB1
(Épaulement long)
D1Vis de serrage
M x Longueur
bRoulement utilisable (D.E.)EN 1.1191 équiv.EN 1.4301 équiv.EN AW-2017 équiv.
Revêtement oxydé noirPlacage autocatalytique au nickel-Anodisé clair
StandardCompactStandardCompactStandardCompactStandardCompactStandard
Type
Compact
Type
SCSBS
(Standard)
SCBSJ
(compact)
PSCSBS
(Standard)
PSCBSJ
(compact)
SSCSBS
(Standard)
SSCBSJ
(compact)
SCSSAW
(Standard)
3-511-10-M3x3-7-673ZZ (6), 683ZZ (7)-----
 611-10-M3x3-7-693ZZ (8), 603ZZ (9), 623ZZ (10)------
4-611-12-M3x3-7-674ZZ (7), 684ZZ (9)-----
 71191210M3x3M3x375694ZZ (11), 604ZZ (12), 624ZZ (13)684ZZ (9), 694ZZ (11), 604ZZ (12), 624ZZ (13)
5-711-14-M4x3-7-675ZZ (8)-----
 81191412M4x3M3x375685ZZ (11), 695ZZ (13), 605ZZ (14), 625ZZ (16)695ZZ (13), 605ZZ (14), 625ZZ (16)
6-811-15-M4x3-7-676ZZ (10), 686ZZ (13)-----
 91191513M4x3M3x375696ZZ (15), 606ZZ (17), 626ZZ (19)676ZZ (10), 686ZZ (13), 696ZZ (15), 606ZZ (17), 626ZZ (19)
8-1112.5-16-M4x3-8.5-688ZZ (16)-----
 1212.591615M4x3M3x38.55698ZZ (19), 608ZZ (22), 628ZZ (24)688ZZ (16), 698ZZ (19), 608ZZ (22), 628ZZ (24)
10-1312.5101817M4x3M3x38.566800ZZ (19)6800ZZ (19)
 1412.5101817M4x3M3x38.566900ZZ (22), 6000ZZ (26)6900ZZ (22), 6000ZZ (26)
 1612.5102017M4x3M3x38.566200ZZ (30), 6300ZZ (35)6200ZZ (30), 6300ZZ (35)-
12-1512.5102219M5x4M4x38.566801ZZ (21)6701ZZ (18), 6801ZZ (21)-
 1612.5102219M5x4M4x38.566901ZZ (24), 6001ZZ (28)6901ZZ (24), 6001ZZ (28)
 1812.5102219M5x4M4x38.566201ZZ (32), 6301ZZ (37)6201ZZ (32), 6301ZZ (37)
15-1812.5102522M5x4M4x38.566802ZZ (24), 6902ZZ (28)6802ZZ (24), 6902ZZ (28)
 1912.5102522M5x4M4x38.566002ZZ (32)6002ZZ (32)
 2112.5102522M5x4M4x38.566202ZZ (35), 6302ZZ (42)6202ZZ (35), 6302ZZ (42)
17-2012.5102724M5x4M4x38.566803ZZ (26)6803ZZ (26)--
 2112.5102724M5x4M4x38.566903ZZ (30), 6003ZZ (35)6903ZZ (30), 6003ZZ (35)
 2312.5102724M5x4M4x38.566203ZZ (40), 6303ZZ (47)6203ZZ (40), 6303ZZ (47)
20-2315123229M6x5M5x41076704ZZ (27), 6804ZZ (32)6704ZZ (27), 6804ZZ (32)-
 2415123229M6x5M5x41076904ZZ (37)6904ZZ (37)
 2715123229M6x5M5x41076004ZZ (42), 6204ZZ (47)6004ZZ (42), 6204ZZ (47)
25-2815-42-M6x5-10-6805ZZ (37)-----
 2915124234M6x5M5x41076905ZZ (42)6905ZZ (42)
 3115124234M6x5M5x41076005ZZ (47)6005ZZ (47)
 3215124234M6x5M5x41076205ZZ (52)6205ZZ (52), 6305ZZ (62)
30-3319-45-M8x6-13-6806ZZ (42)-----
 3519144541M8x6M6x51386906ZZ (47)6906ZZ (47)-
 3819144541M8x6M6x51386006ZZ (55), 6206ZZ (62), 6306ZZ (72)6006ZZ (55), 6206ZZ (62), 6306ZZ (72)
35-3819-50-M8x6-13-6807ZZ (47)-----
 4119145046M8x6M6x51386907ZZ (55)6907ZZ (55)-
 4319145046M8x6M6x51386007ZZ (62), 6207ZZ (72)6007ZZ (62), 6207ZZ (72)-
40-4321-60-M10x8-15-6808ZZ (52)------
 4521-60-M10x8-15-6908ZZ (62)------
 4821166053M10x8M8x615106008ZZ (68), 6208ZZ (80)6008ZZ (68), 6208ZZ (80)-

Modifications

Colliers d'arbre, pour montage de roulement, à vis de serrage, compact, épaulement court:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SCSBR3-6-YC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. du moyeu Largeur Matériau Traitement de surface Épaisseur Matériau Méthode de finition YC (vis de serrage avec frein-filet) D.E. du nez Ds
(mm)

3.80 €

1 Disponible 7 jours 103108EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourniType standardEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noirFourni6

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Colliers d'arbre, pour montage de roulement, à vis de serrage, compact, épaulement court:Affichage d'image associés

Informations de base

Méthode de serrage Vis de serrage Spécifications Pour montage des roulements Usinage de la surface latérale Non fourni

Vous vous trouvez sur la page de Bagues d'arrêt / aluminium, acier inoxydable, acier / double vis sans tête / déportées, le numéro d'article est le suivant: SCSBR3-6-YC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SCSBR3-6-YC.

Variantes de ce produit

Référence pièce
PSCBRJ12-15
PSCBRJ12-16
PSCBRJ12-18
SCSBR30-33-YC
SCSBR30-35-YC
SCSBR30-38-YC
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. du moyeu Largeur Matériau Traitement de surface Épaisseur Matériau Méthode de finition YC (vis de serrage avec frein-filet) D.E. du nez Ds
(mm)

5.13 €

1 Disponible 5 jours 1012197.5EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourniType compactEN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel-15

5.13 €

1 Disponible 5 jours 1012197.5EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourniType compactEN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel-16

5.13 €

1 Disponible 5 jours 1012197.5EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourniType compactEN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickel-18

15.10 €

1 Disponible 7 jours 10304515.5EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourniType standardEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noirFourni33

15.10 €

1 Disponible 7 jours 10304515.5EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourniType standardEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noirFourni35

15.10 €

1 Disponible 7 jours 10304515.5EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourniType standardEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noirFourni38

Produits complémentaires

Assistance technique