Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PSCDKJM20-S
Type | Collier d'arbre | Levier de serrage | Filetages du levier | ||||||
Standard | Compact | ||||||||
Standard | Miniature | Standard | Miniature | Matériau | Traitement de surface | Matériau | Traitement de surface | Matériau | Traitement de surface |
SCDKL | SCDKM | SCDKJL | SCDKJM | EN 1.1191 équiv. | Revêtement oxydé noir | Zinc Moulé sous pression | Peinture cuite au four | EN 1.0718 équiv. | Chrome noir |
PSCDKL | PSCDKM | PSCDKJL | PSCDKJM | EN 1.1191 équiv. | Placage autocatalytique au nickel | ||||
SSCDKL | SSCDKM | SSCDKJL | SSCDKJM | EN 1.4301 équiv. | - | EN 1.4305 équiv. | - |
Référence pièce | - | Couleur du levier |
SCDKJM16 SCDKM10 | - - | M S |
Référence pièce | Couleur du levier | B | D1 | M (normal) | M1 | d | P1 | (F) | (N) | Y1 | R | W | X | Y | Levier | Standard, type à levier de serrage : conforme à la norme | Miniature, type à levier de serrage : conforme à la norme | ||||||
Type | D | SCDKL | PSCDKL | SSCDKL | SCDKM | PSCDKM | SSCDKM | ||||||||||||||||
Levier standard Levier miniature | SCDKL PSCDKL SSCDKL SCDKM PSCDKM SSCDKM | 6 | M (orange) B (noir) S (gris argenté) | 18 | 35 | M6 | M3 | 6.6 | 15 | 1.5 | 10 | 7 | 7.5 | 1.5 | 10 | 7 | CLDM□6-16-M/B/S (CLMS□6-16-M/B/S) | - | - | - | ● | ● | ● |
8 | 18 | 35 | M6 | M3 | 6.6 | 15 | 1.5 | 10 | 8 | 7.5 | 1.5 | 10 | 7 | CLDM□6-16-M/B/S (CLMS□6-16-M/B/S) | - | - | - | ● | ● | ● | |||
10 | 18 | 35 | M6 | M4 | 6.6 | 15 | 1.5 | 9 | 9.5 | 7.5 | 1.5 | 10 | 7 | CLDM□6-16-M/B/S (CLMS□6-16-M/B/S) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
12 | 18 | 40 | M6 | M4 | 6.6 | 20 | 1.5 | 14 | 11 | 7.5 | 1.5 | 11 | 8 | CLDM□6-16-M/B/S (CLMS□6-16-M/B/S) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
15 | 18 | 44 | M6 | M5 | 6.6 | 23 | 1.5 | 15 | 13 | 7.5 | 1.5 | 13 | 10 | CLDM□6-20-M/B/S (CLMS□6-20-M/B/S) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
16 | 18 | 44 | M6 | M5 | 6.6 | 23 | 1.5 | 15 | 14 | 7.5 | 1.5 | 13 | 10 | CLDM□6-20-M/B/S (CLMS□6-20-M/B/S) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
20 | 18 | 48 | M6 | M5 | 6.6 | 26 | 1.5 | 18 | 16 | 7.5 | 1.5 | 15 | 12 | CLDM□6-25-M/B/S (CLMS□6-25-M/B/S) | ● | ● | ● | - | - | - | |||
25 | 18 | 60 | M6 | M5 | 6.6 | 30 | 1.5 | 22 | 19.5 | 7.5 | 1.5 | 18 | 18 | CLDM□6-32-M/B/S (CLMS□6-32-M/B/S) | ● | ● | ● | - | - | - | |||
30 | 18 | 70 | M6 | M6 | 6.6 | 35 | 1.5 | 25 | 23 | 7.5 | 1.5 | 21 | 23 | CLDM□6-32-M/B/S (CLMS□6-32-M/B/S) | ● | ● | ● | - | - | - |
Référence pièce | Couleur du levier | B | D1 | M | M1 | d | P1 | (F) | (N) | Y1 | R | W | X | Y | C | S | Levier | ||
Type | D | ||||||||||||||||||
Levier standard | SCDKJL PSCDKJL SSCDKJL | 8 | M (orange) B (noir) S (gris argent) | 12 | 28 | 5 | M4 Profondeur 6 | 5.5 | 18 | 0.5 | 12 | 7 | 5.5 | 1.5 | 9.5 | 5.5 | 5 | 5 | CLDM□(CLMS□)5-20-M/B/S |
10 | 12 | 28 | 5 | M4 Profondeur 6 | 5.5 | 18 | 0.5 | 12 | 7 | 5.5 | 1.5 | 9.5 | 5.5 | 5 | - | CLDM□(CLMS□)5-20-M/B/S | |||
12 | 12 | 32 | 5 | M4 Profondeur 6 | 5.5 | 20 | 0.5 | 14 | 8.5 | 5.5 | 1.5 | 10.5 | 7.5 | 5 | - | CLDM□(CLMS□)5-20-M/B/S | |||
15 | 12 | 34 | 5 | M4 Profondeur 6 | 5.5 | 20 | 0.5 | 14 | 10.5 | 5.5 | 1.5 | 11.5 | 8.5 | 5 | - | CLDM□(CLMS□)5-25-M/B/S | |||
Levier miniature | SCDKJM PSCDKJM SSCDKJM | 16 | 12 | 36 | 5 | M4 Profondeur 6 | 5.5 | 22 | 0.5 | 16 | 11 | 5.5 | 1.5 | 12.5 | 8.5 | 5 | - | CLDM□(CLMS□)5-25-M/B/S | |
20 | 12 | 42 | 5 | M5 Profondeur 7.5 | 5.5 | 25 | 0.5 | 18 | 14 | 5.5 | 1.5 | 15.5 | 8.5 | 8 | - | CLDM□(CLMS□)5-25-M/B/S | |||
25 | 12 | 48 | 5 | M5 Profondeur 7.5 | 5.5 | 29 | 0.5 | 22 | 16.5 | 5.5 | 1.5 | 18 | 11 | 8 | - | CLDM□(CLMS□)5-32-M/B/S | |||
30 | 12 | 55 | 5 | M5 Profondeur 7.5 | 5.5 | 30 | 0.5 | 23 | 20 | 5.5 | 1.5 | 20.5 | 13.5 | 8 | - | CLDM□(CLMS□)5-32-M/B/S |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
PSCDKJM20-S |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | D.I. | du moyeu | Largeur | Matériau | Traitement de surface | Épaisseur | Matériau | Méthode de finition | Type de levier | Couleur du levier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 20 | 42 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type compact | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Miniature | S (gris argenté) |
Loading...
Méthode de serrage | Fendue | Spécifications | Avec levier de serrage / Coupe en D | Usinage de la surface latérale | Non fourni |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Bagues d'arrêt / méplat d'un côté / acier inoxydable, acier / fendu / levier de serrage, le numéro d'article est le suivant: PSCDKJM20-S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PSCDKJM20-S.
Configurer
Propriétés de base
Traitement de surface
Type
D.I.
du moyeu
Largeur
Matériau
Épaisseur
Matériau
Méthode de finition
Type de levier
Couleur du levier
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
PSCDKJL12-B |
PSCDKJL12-M |
PSCDKJL12-S |
PSCDKJM25-B |
PSCDKJM25-M |
PSCDKJM25-S |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | D.I. | du moyeu | Largeur | Matériau | Traitement de surface | Épaisseur | Matériau | Méthode de finition | Type de levier | Couleur du levier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.94 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 32 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type compact | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Standard | B (noir) | |
32.94 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 12 | 32 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type compact | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Standard | M (orange) | |
32.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 12 | 32 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type compact | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Standard | S (gris argenté) | |
49.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 48 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type compact | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Miniature | B (noir) | |
49.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 48 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type compact | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Miniature | M (orange) | |
49.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 25 | 48 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourni | Type compact | EN 1.1191 Equiv. | Placage autocatalytique au nickel | Miniature | S (gris argenté) |