Bagues d'arrêt / acier inoxydable, acier / fendues / levier de serrage / perçage transversal (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SCJKL10-S

Colliers d'arbre - Avec levier de serrage, trous de montage latéraux:Affichage d'image associés
TypeCollier d'arbreLevier de serrageFiletages du levier
StandardCompact
StandardMiniatureStandardMiniatureMatériauTraitement de surfaceMatériauTraitement de surfaceMatériauTraitement de surface
SCJKLSCJKMSCJKJLSCJKJMEN 1.1191 équiv.Revêtement oxydé noirZinc
Moulé sous pression
Peinture cuite au fourEN 1.0718 équiv.Chrome noir
PSCJKLPSCJKMPSCJKJLPSCJKJMEN 1.1191 équiv.Placage autocatalytique au nickel
SSCJKLSSCJKMSSCJKJLSSCJKJMEN 1.4301 équiv.-EN 1.4305 équiv.-
Détails du levier de serrage Ici
 Détails du levier de serrage miniature Ici

Spécifications

Référence pièce-Couleur du levier
SCJKJL16
SCJKM10
-
-
M
S
■Standard
Référence pièceCouleur du levierBD1M (normal)M1dP2Y2RWXY(Z)LevierStandard, type à levier de serrage : conforme à la normeMiniature, type à levier de serrage : conforme à la norme
TypeDSCJKLPSCJKLSSCJKLSCJKMPSCJKMSSCJKM
Levier standard


Levier miniature
SCJKL
PSCJKL
SSCJKL
SCJKM
PSCJKM
SSCJKM
6M
(orange)
B
(noir)
S
(gris argenté)
1835M6M36.6887.51.510713~15CLDM□6-16-M/B/S (CLMS□6-16-M/B/S)---
81835M6M36.610107.51.510713~15CLDM□6-16-M/B/S (CLMS□6-16-M/B/S)---
101835M6M46.610107.51.510710~13CLDM□6-16-M/B/S (CLMS□6-16-M/B/S)
121840M6M46.610107.51.511813~15CLDM□6-16-M/B/S (CLMS□6-16-M/B/S)
151844M6M56.612127.51.5131016~17CLDM□6-20-M/B/S (CLMS□6-20-M/B/S)
161844M6M56.612127.51.5131015~16CLDM□6-20-M/B/S (CLMS□6-20-M/B/S)
201848M6M56.614147.51.5151217~18CLDM□6-25-M/B/S (CLMS□6-25-M/B/S)---
251860M6M56.616217.51.5181822~24CLDM□6-32-M/B/S (CLMS□6-32-M/B/S)---
301870M6M66.620257.51.5212326~28CLDM□6-32-M/B/S (CLMS□6-32-M/B/S)---
Ne pas serrer le levier sans avoir inséré l'arbre. Le collier d'arbre peut être déformé et devenir inutilisable.
Les leviers entre ( ) sont applicables aux références SSCJK□ (produits en acier inoxydable).
La tolérance D1 pour D25 et 30 est de ±0.3. C (chanfreins D.E./D.I.) sera de 1.0 pour D30.
■Compact
Référence pièceCouleur du levierBD1MM1dP2Y2RWXY(Z)CLevier
TypeD
Levier standardSCJKJL
PSCJKJL
SSCJKJL
8M
(orange)
B
(noir)
S
(gris argent)
12285M4 Profondeur 65.510105.51.59.55.511.55CLDM□(CLMS□)5-20-M/B/S
1012285M4 Profondeur 65.510105.51.59.55.511.55CLDM□(CLMS□)5-20-M/B/S
1212325M4 Profondeur 65.510105.51.510.57.5135CLDM□(CLMS□)5-20-M/B/S
1512345M4 Profondeur 65.512125.51.511.58.513.55CLDM□(CLMS□)5-25-M/B/S
Levier miniatureSCJKJM
PSCJKJM
SSCJKJM
1612365M4 Profondeur 65.512125.51.512.58.514.55CLDM□(CLMS□)5-25-M/B/S
2012425M5 Profondeur 7.55.514145.51.515.58.5178CLDM□(CLMS□)5-25-M/B/S
2512485M5 Profondeur 7.55.521165.51.51811198CLDM□(CLMS□)5-32-M/B/S
3012555M5 Profondeur 7.55.525205.51.520.513.5228CLDM□(CLMS□)5-32-M/B/S
Ne pas serrer le levier sans avoir inséré l'arbre. Le collier d'arbre peut être déformé et devenir inutilisable.
Les leviers entre ( ) sont applicables aux références SSCJKJ□ (produits en acier inoxydable).
La tolérance D1 pour D25 et 30 est de ±0.3.
C (chanfreins D.E./D.I.) sera de 1.0 pour D30.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
SCJKL10-S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. du moyeu Largeur Matériau Traitement de surface Épaisseur Matériau Méthode de finition Type de levier Couleur du levier

24.59 €

1 Disponible 5 jours 10103518EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourniType standardEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noirStandardS (gris argenté)

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Colliers d'arbre - Avec levier de serrage, trous de montage latéraux:Affichage d'image associés

Informations de base

Méthode de serrage Fendue Spécifications Avec levier de serrage / Avec trous de montage latéraux Usinage de la surface latérale 2 trous taraudés

Vous vous trouvez sur la page de Bagues d'arrêt / acier inoxydable, acier / fendues / levier de serrage / perçage transversal, le numéro d'article est le suivant: SCJKL10-S.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SCJKL10-S.

Variantes de ce produit

Référence pièce
PSCJKJL12-B
PSCJKJL12-M
PSCJKJL12-S
SCJKL12-B
SCJKL12-M
SCJKL12-S
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSD.I. du moyeu Largeur Matériau Traitement de surface Épaisseur Matériau Méthode de finition Type de levier Couleur du levier

32.27 €

1 Disponible 5 jours 10123212EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourniType compactEN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickelStandardB (noir)

32.27 €

1 Disponible 5 jours 10123212EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourniType compactEN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickelStandardM (orange)

32.27 €

1 Disponible 5 jours 10123212EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourniType compactEN 1.1191 Equiv.Placage autocatalytique au nickelStandardS (gris argenté)

25.25 €

1 Disponible 5 jours 10124018EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourniType standardEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noirStandardB (noir)

25.25 €

1 Disponible 5 jours 10124018EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourniType standardEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noirStandardM (orange)

25.25 €

1 Disponible 5 jours 10124018EN 1.1191 Equiv.[Traitement de surface fourni] Traitement de surface fourniType standardEN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noirStandardS (gris argenté)

Produits complémentaires

Assistance technique