Vis à fort verrouillage, forme SR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Vis à fort verrouillage, forme SR:Affichage d'image associés
TypeForme d'emboutCorps principalBilleTête
MatériauTraitement de surfaceMatériauDuretéMatériauDureté
BALTARSREN 1.1191 équiv.Oxydé noirEN 1.4125 équiv.58~63HRCEN 1.4125 équiv.55~60HRC
SALTAREN 1.4301 équiv.-

Spécifications

Référence pièce-L
BALTAR6-30
Référence pièceLBdSR(F)2Conforme à la norme
TypeMBALTARSALTAR
BALTAR
SALTAR
620344412.82.5-
30344422.83.5
82545.55.5516.53.5
4045.55.5531.55
1030577620.44.5
50577640.46

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
BALTAR6-30
BALTAR8-25
BALTAR8-40
BALTAR10-30
BALTAR10-50
SALTAR6-20
SALTAR6-30
SALTAR8-25
SALTAR8-40
SALTAR10-30
SALTAR10-50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de filetage Matériau (filetage) Longueur totale L
(mm)

6.33 €

2.47 €

1 Disponible Jour même

Stock

106[Acier] EN 1.1191 équiv.30

7.34 €

1 Disponible 5 jours 108[Acier] EN 1.1191 équiv.25

7.60 €

4.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

108[Acier] EN 1.1191 équiv.40

9.62 €

1 Disponible 5 jours 1010[Acier] EN 1.1191 équiv.30

9.87 €

1 Disponible 5 jours 1010[Acier] EN 1.1191 équiv.50

6.33 €

1 Disponible 5 jours 106[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.20

6.58 €

1 Disponible 5 jours 106[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.30

7.70 €

1 Disponible 5 jours 108[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.25

7.97 €

1 Disponible 5 jours 108[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.40

9.87 €

1 Disponible 5 jours 1010[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.30

10.12 €

1 Disponible 5 jours 1010[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.50

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Vis à fort verrouillage, forme SR:Affichage d'image associés
■Caractéristiques : malgré la rotation de la vis, la tête de vis en contact avec la pièce ne tourne pas, afin d'éviter qu'elle n'endommage la pièce.
Vis à fort verrouillage, forme SR:Affichage d'image associés
■Caractéristiques : les vis risquent moins de se desserrer grâce à la présence d'une bille amortissant les vibrations.

Informations de base

Forme d'embout Sphérique Type à vis Type à filetage complet Matériau (embout) EN 1.4125 Equiv.

Produits complémentaires

Assistance technique