Manchons pour composants d'inspection - Carré

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Manchons pour composants d'inspection - Carré:Affichage d'image associés

Matériau

Dureté
Type
Goupille cylindriqueCoupe en D
P +0.03
+0.01
W +0.03
+0.01
PH7 WH7P +0.03
+0.01
W +0.03
+0.01
PH7 WH7
JIS-SKS93 équiv.50~60HRCKJBSRKJBHSRKJBSRDKJBHSRD
EN 1.4301 équiv.-KJBSRSKJBHSRSKJBSRDS-
P, WH7
3.00~6.00+0.012
0
6.01~10.00+0.015
0
10.01~18.00+0.018
0
18.01~22.00+0.021
0

Spécifications

Référence pièce-P-W-R-L
 
Type Code des matériaux D
KJB SR 12- P8.00 - W5.00 -R0.3- L12
Référence pièceP
Incrément de 0.01mm
W
Incrément de 0.01mm
R
Incrément de 0.01mm
L
Incrément de 1mm
Type3
D
Droite
Goupille cylindrique2Coupe en D
P +0.03
+0.01
W +0.03
+0.01
PH7 WH7 P +0.03
+0.01
W +0.03
+0.01
PH7 WH7
KJBSRKJBHSRKJBSRDKJBHSRD10 4.00~ 8.00P>W
(W≥3.00)
0.20≤R≤W/25~20
12 4.00~10.00
KJBSRSKJBHSRSKJBSRDS 16 6.00~14.00
2010.00~18.00
2514.00~22.00
2. L'épaisseur de la paroi entre le trou pour broche et le carré doit être de 1mm ou plus ({(D−W)/2}−2≥1).
3. L'épaisseur de paroi doit être d'au moins 1mm entre D.E. et le trou carré (pour D=25, 1.5mm ou plus). (K≤Pmax)

Modifications

Manchons pour composants d'inspection - Carré:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
KJBHSR10-P[4-8/0.01]-W[3-8/0.01]-R[0.2-3.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSR12-P[4-10/0.01]-W[3-10/0.01]-R[0.2-4.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSR16-P[6-14/0.01]-W[3-14/0.01]-R[0.2-6.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSR20-P[10-18/0.01]-W[3-18/0.01]-R[0.2-8.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSR25-P[12-22/0.01]-W[3-22/0.01]-R[0.2-10.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSRD10-P[4-8/0.01]-W[3-8/0.01]-R[0.2-3.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSRD12-P[4-10/0.01]-W[3-10/0.01]-R[0.2-4.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSRD16-P[6-14/0.01]-W[3-14/0.01]-R[0.2-6.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSRD20-P[10-18/0.01]-W[3-18/0.01]-R[0.2-8.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSRD25-P[12-22/0.01]-W[3-22/0.01]-R[0.2-10.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSRS10-P[4-8/0.01]-W[3-8/0.01]-R[0.2-3.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSRS12-P[4-10/0.01]-W[3-10/0.01]-R[0.2-4.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSRS16-P[6-14/0.01]-W[3-14/0.01]-R[0.2-6.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSRS20-P[10-18/0.01]-W[3-18/0.01]-R[0.2-8.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBHSRS25-P[12-22/0.01]-W[3-22/0.01]-R[0.2-10.99/0.01]-L[5-20/1]
KJBSR10-P[4-8/0.01]-W[3-6/0.01]-R[0.2-3/0.01]-L[5-20/1]
KJBSR12-P[4-10/0.01]-W[3-10/0.01]-R[0.2-5/0.01]-L[5-20/1]
KJBSR16-P[6-14/0.01]-W[3-14/0.01]-R[0.2-7/0.01]-L[5-20/1]
KJBSR20-P[10-18/0.01]-W[3-18/0.01]-R[0.2-9/0.01]-L[5-20/1]
KJBSR25-P[12-22/0.01]-W[3-22/0.01]-R[0.2-11/0.01]-L[5-20/1]
KJBSRD10-P[4-8/0.01]-W[3-6/0.01]-R[0.2-3/0.01]-L[5-20/1]
KJBSRD12-P[4-10/0.01]-W[3-10/0.01]-R[0.2-5/0.01]-L[5-20/1]
KJBSRD16-P[6-14/0.01]-W[3-14/0.01]-R[0.2-7/0.01]-L[5-20/1]
KJBSRD20-P[10-18/0.01]-W[3-18/0.01]-R[0.2-9/0.01]-L[5-20/1]
KJBSRD25-P[12-22/0.01]-W[3-22/0.01]-R[0.2-11/0.01]-L[5-20/1]
KJBSRDS10-P[4-8/0.01]-W[3-6/0.01]-R[0.2-3/0.01]-L[5-20/1]
KJBSRDS12-P[4-10/0.01]-W[3-10/0.01]-R[0.2-5/0.01]-L[5-20/1]
KJBSRDS16-P[6-14/0.01]-W[3-14/0.01]-R[0.2-7/0.01]-L[5-20/1]
KJBSRDS20-P[10-18/0.01]-W[3-18/0.01]-R[0.2-9/0.01]-L[5-20/1]
KJBSRDS25-P[12-22/0.01]-W[3-22/0.01]-R[0.2-11/0.01]-L[5-20/1]
KJBSRS10-P[4-8/0.01]-W[3-6/0.01]-R[0.2-3/0.01]-L[5-20/1]
KJBSRS12-P[4-10/0.01]-W[3-10/0.01]-R[0.2-5/0.01]-L[5-20/1]
KJBSRS16-P[6-14/0.01]-W[3-14/0.01]-R[0.2-7/0.01]-L[5-20/1]
KJBSRS20-P[10-18/0.01]-W[3-18/0.01]-R[0.2-9/0.01]-L[5-20/1]
KJBSRS25-P[12-22/0.01]-W[3-22/0.01]-R[0.2-11/0.01]-L[5-20/1]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMaterial Hardness Matériau Détails relatifs à la dureté Type Tolérance D.I. Diam. du manchon D
(Ø)
L
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
W
(mm)
1 10 jours 10AcierFourniJIS-SKS9350 - 60HRCGoupille cylindrique anti-rotation droiteH7105 ~ 204 ~ 80.2 ~ 3.993 ~ 8
1 10 jours 10AcierFourniJIS-SKS9350 - 60HRCGoupille cylindrique anti-rotation droiteH7125 ~ 204 ~ 100.2 ~ 4.993 ~ 10
1 10 jours 10AcierFourniJIS-SKS9350 - 60HRCGoupille cylindrique anti-rotation droiteH7165 ~ 206 ~ 140.2 ~ 6.993 ~ 14
1 10 jours 10AcierFourniJIS-SKS9350 - 60HRCGoupille cylindrique anti-rotation droiteH7205 ~ 2010 ~ 180.2 ~ 8.993 ~ 18
1 10 jours 10AcierFourniJIS-SKS9350 - 60HRCGoupille cylindrique anti-rotation droiteH7255 ~ 2012 ~ 220.2 ~ 10.993 ~ 22
1 10 jours 10AcierFourniJIS-SKS9350 - 60HRCCoupe D droiteH7105 ~ 204 ~ 80.2 ~ 3.993 ~ 8
1 10 jours 10AcierFourniJIS-SKS9350 - 60HRCCoupe D droiteH7125 ~ 204 ~ 100.2 ~ 4.993 ~ 10
1 10 jours 10AcierFourniJIS-SKS9350 - 60HRCCoupe D droiteH7165 ~ 206 ~ 140.2 ~ 6.993 ~ 14
1 10 jours 10AcierFourniJIS-SKS9350 - 60HRCCoupe D droiteH7205 ~ 2010 ~ 180.2 ~ 8.993 ~ 18
1 10 jours 10AcierFourniJIS-SKS9350 - 60HRCCoupe D droiteH7255 ~ 2012 ~ 220.2 ~ 10.993 ~ 22
1 10 jours 10Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.-Goupille cylindrique anti-rotation droiteH7105 ~ 204 ~ 80.2 ~ 3.993 ~ 8
1 10 jours 10Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.-Goupille cylindrique anti-rotation droiteH7125 ~ 204 ~ 100.2 ~ 4.993 ~ 10
1 10 jours 10Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.-Goupille cylindrique anti-rotation droiteH7165 ~ 206 ~ 140.2 ~ 6.993 ~ 14
1 10 jours 10Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.-Goupille cylindrique anti-rotation droiteH7205 ~ 2010 ~ 180.2 ~ 8.993 ~ 18
1 10 jours 10Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.-Goupille cylindrique anti-rotation droiteH7255 ~ 2012 ~ 220.2 ~ 10.993 ~ 22
1 10 jours 10AcierFourniJIS-SKS9350 - 60HRCGoupille cylindrique anti-rotation droite+0.03/+0.01105 ~ 204 ~ 80.2 ~ 33 ~ 6
1 10 jours 10AcierFourniJIS-SKS9350 - 60HRCGoupille cylindrique anti-rotation droite+0.03/+0.01125 ~ 204 ~ 100.2 ~ 53 ~ 10
1 10 jours 10AcierFourniJIS-SKS9350 - 60HRCGoupille cylindrique anti-rotation droite+0.03/+0.01165 ~ 206 ~ 140.2 ~ 73 ~ 14
1 10 jours 10AcierFourniJIS-SKS9350 - 60HRCGoupille cylindrique anti-rotation droite+0.03/+0.01205 ~ 2010 ~ 180.2 ~ 93 ~ 18
1 10 jours 10AcierFourniJIS-SKS9350 - 60HRCGoupille cylindrique anti-rotation droite+0.03/+0.01255 ~ 2012 ~ 220.2 ~ 113 ~ 22
1 10 jours 10AcierFourniJIS-SKS9350 - 60HRCCoupe D droite+0.03/+0.01105 ~ 204 ~ 80.2 ~ 33 ~ 6
1 10 jours 10AcierFourniJIS-SKS9350 - 60HRCCoupe D droite+0.03/+0.01125 ~ 204 ~ 100.2 ~ 53 ~ 10
1 10 jours 10AcierFourniJIS-SKS9350 - 60HRCCoupe D droite+0.03/+0.01165 ~ 206 ~ 140.2 ~ 73 ~ 14
1 10 jours 10AcierFourniJIS-SKS9350 - 60HRCCoupe D droite+0.03/+0.01205 ~ 2010 ~ 180.2 ~ 93 ~ 18
1 10 jours 10AcierFourniJIS-SKS9350 - 60HRCCoupe D droite+0.03/+0.01255 ~ 2012 ~ 220.2 ~ 113 ~ 22
1 10 jours 10Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.-Coupe D droite+0.03/+0.01105 ~ 204 ~ 80.2 ~ 33 ~ 6
1 10 jours 10Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.-Coupe D droite+0.03/+0.01125 ~ 204 ~ 100.2 ~ 53 ~ 10
1 10 jours 10Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.-Coupe D droite+0.03/+0.01165 ~ 206 ~ 140.2 ~ 73 ~ 14
1 10 jours 10Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.-Coupe D droite+0.03/+0.01205 ~ 2010 ~ 180.2 ~ 93 ~ 18
1 10 jours 10Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.-Coupe D droite+0.03/+0.01255 ~ 2012 ~ 220.2 ~ 113 ~ 22
1 10 jours 10Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.-Goupille cylindrique anti-rotation droite+0.03/+0.01105 ~ 204 ~ 80.2 ~ 33 ~ 6
1 10 jours 10Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.-Goupille cylindrique anti-rotation droite+0.03/+0.01125 ~ 204 ~ 100.2 ~ 53 ~ 10
1 10 jours 10Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.-Goupille cylindrique anti-rotation droite+0.03/+0.01165 ~ 206 ~ 140.2 ~ 73 ~ 14
1 10 jours 10Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.-Goupille cylindrique anti-rotation droite+0.03/+0.01205 ~ 2010 ~ 180.2 ~ 93 ~ 18
1 10 jours 10Acier inoxydableNon fourniEN 1.4301 Equiv.-Goupille cylindrique anti-rotation droite+0.03/+0.01255 ~ 2012 ~ 220.2 ~ 113 ~ 22

Loading...

  1. 1

Informations de base

Basic Shape Droit Hole Selectable Droit Hole Shape Carrée
With or w/o Tap Non taraudé Outer Diameter Tolerance Standard Surface Treatment Non fourni

Produits complémentaires

Assistance technique