En raison des contraintes liées aux itinéraires de livraison, nous facturerons des frais supplémentaires pour certains articles > 2801 mm. Veuillez trouver ci-dessous une liste d'articles que nous pouvons livrer sans supplément.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | - | L |
HFS30A8-40 | - | 800 |
KHFS30A8-40 | - | 4000 |
Type | Matériau | Traitement de surface | Référence pièce | L Incrément de 0.5mm |
Masse kg/m | Section mm2 | Moment d'inertie de section transversale mm4 | |
ℓx | ℓy | |||||||
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | HFS30A8-40 | 50~4000 | 1.88 | 694 | 9.89x104 | 10.64x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | HFS45A8-40 | 50~4000 | 1.83 | 676 | 9.87x104 | 10.37x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | HFS60A8-40 | 50~4000 | 1.84 | 679 | 9.99x104 | 10.53x104 |
Type | Matériau | Traitement de surface | Référence pièce | L mm |
Section mm2 | Moment d'inertie de section transversale mm4 | |
ℓx | ℓy | ||||||
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | KHFS30A8-40 | 4000 | 694 | 9.89x104 | 10.64x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | KHFS45A8-40 | 4000 | 676 | 9.87x104 | 10.37x104 |
HFS | EN AC-51400-T5 équiv. | Anodisé clair | KHFS60A8-40 | 4000 | 679 | 9.99x104 | 10.53x104 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HFS30A8-40-[50-4000/0.5] |
HFS45A8-40-[50-4000/0.5] |
HFS60A8-40-[50-4000/0.5] |
KHFS30A8-40-4000 |
KHFS45A8-40-4000 |
KHFS60A8-40-4000 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Dimension L fixe, spécifiée | Longueur totale L (longueur effective) (mm) | Longueur totale L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 jours | 10 | configurable | - | 50 ~ 4000 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | configurable | - | 50 ~ 4000 | ||
- | 1 | 5 jours | 10 | configurable | - | 50 ~ 4000 | ||
183.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fixe | 4000 | - | |
173.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fixe | 4000 | - | |
183.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fixe | 4000 | - |
Loading...
Taille de profilé extrudé standard(mm) | 40 | Série d'extrusions | Série 8 | Type de profilé extrudé | En angle |
---|---|---|---|---|---|
Type de profilé extrudé | HFS (Standard) | Traitement de surface | Anodisé clair | Fraisage de la surface | Non fourni |
Matériau | EN AC-51400-T5 Equiv. | Taille du profilé extrudé : largeur (A)(mm) | 40 | Taille du profilé extrudé : épaisseur (T)(mm) | 40 |
Configurer
Propriétés de base
Dimension L fixe, spécifiée
Longueur totale L (longueur effective)(mm)
Longueur totale L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles