Série 8 - En L, surfaçage parallèle, 80x80x40mm, fente largeur 10mm

Série 8 - En L, surfaçage parallèle, 80x80x40mm, fente largeur 10mm

(i)Remarque

  • La coupe est gratuite pour ce produit. Veuillez spécifier la longueur que vous préférez.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HFSP8-808040-[100-3000/0.5]

Série 8 - En L, surfaçage parallèle, 80x80x40mm, fente largeur 10mm:Affichage d'image associés
Série 8 - En L, surfaçage parallèle, 80x80x40mm, fente largeur 10mm:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce-L
HFSP8-808040-300
■Profilés extrudés à longueur configurable
TypeMatériauTraitement de surfaceRéférence pièceL
Incrément de 0.5mm
TA
HFSEN AC-51400-T5 équiv.Anodisé clairHFSP8-808040100~30007980

Modifications

Série 8 - En L, surfaçage parallèle, 80x80x40mm, fente largeur 10mm:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HFSP8-808040-[100-3000/0.5]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur totale L
(mm)
1 7 jours 10100 ~ 3000

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Série 8 - En L, surfaçage parallèle, 80x80x40mm, fente largeur 10mm:Affichage d'image associés

Informations de base

Taille de profilé extrudé standard(mm) 40 Série d'extrusions Série 8 Type de profilé extrudé En L
Type de profilé extrudé HFS (Standard) Traitement de surface Anodisé clair Fraisage de la surface Fourni
Matériau EN AC-51400-T5 Equiv. Taille du profilé extrudé : largeur (A)(mm) 80 Taille du profilé extrudé : épaisseur (T)(mm) 79
Dimension L fixe, spécifiée configurable Taille du profilé extrudé - Largeur en L(mm) 40 Modifications 40

Produits complémentaires

Assistance technique