Série 8-45 - Carré, 60x60mm, fente largeur 10mm

Série 8-45 - Carré, 60x60mm, fente largeur 10mm
  • Remise sur volume

(i)Remarque

  • La coupe est gratuite pour ce produit. Veuillez spécifier la longueur que vous préférez.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Série 8-45 - Carré, 60x60mm, fente largeur 10mm:Affichage d'image associés

Spécifications

Référence pièce - L
HFSF8-6060 - 800
■Profilés extrudés à longueur configurable
Type Matériau Traitement de surface Référence pièce L
Incrément de 0.5mm
Masse
kg/m
Section mm2 Moment d'inertie de section transversale mm4
ℓx ℓy
HFS EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé clair HFSF8-6060 50~4000 4.16 1509 58.16x104 56.19x104
S'applique à 6000mm, selon les produits.
Pour certaines extrusions, MISUMI peut ne pas être en mesure d'accepter la commande. Consulter les informations concernant les commandes spéciales (P.103) et contacter la personne en charge de ces commandes auprès du service MISUMI QCT.

■Extrusions à longueur fixe (longueur effective 4000mm)
Les références de pièces commençant par la lettre « K » indiquent qu'il s'agit d'un profilé extrudé à longueur fixe.
Type Matériau Traitement de surface Référence pièce L
mm
Section mm2 Moment d'inertie de section transversale mm4
ℓx ℓy
HFS EN AC-51400-T5 équiv. Anodisé clair KHFSF8-6060 4000 1509 58.16x104 56.19x104
"Longueur effective 4000mm" indique une extrusion avec une longueur effective de 4000mm minimum. La longueur réelle avec des longueurs supplémentaires sur les extrémités est de plus de 4000mm (plusieurs dizaines de mm). Les extrusions à longueur fixe doivent être coupées par l'utilisateur ; la longueur exacte ne peut donc pas être spécifiée.
■ Mesure de la charge admissible
Profilé extrudé Hauteur
x
Largeur (mm)
Séries NFS et HFS Série GFS Différence de charge admissible avec la série HFS
Charge admissible Charge admissible
(N) (kgf) (N) (kgf)
60 carré x 60 carré 60x60 1,743 177 2,682 273 1.54 fois
Cette valeur indique la charge concentrée de l'extrusion sur le centre quand l'extrusion de 1000mm de longueur est soutenue aux deux extrémités.

■Propriétés mécaniques (mesure réelle de référence)
Série Série NFS Série HFS Série GFS
Matériau (symbole JIS) EN AW-6063-T5 équiv. EN AC-51400-T5 équiv. A6061SS-T6 Équiv.
Résistance à la traction (N/mm2) 155 ou plus 245 ou plus 265 ou plus (mesure actuelle 278)
Contrainte d'essai (N/mm2) 110 ou plus 205 ou plus 245 ou plus (mesure actuelle 247)
Module d'élasticité longitudinal (N/mm2) 69,972 69,972 69,972
Dureté Brinell (HB) 88 88 88
Traitement de surface Anodisé 9 µm ou plus

 

Modifications

Série 8-45 - Carré, 60x60mm, fente largeur 10mm:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HFSF8-6060-[50-4000/0.5]
KHFSF8-6060-4000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDimension L fixe, spécifiée Longueur totale L (longueur effective)
(mm)
Longueur totale L
(mm)

-

1 5 jours 10configurable-50 ~ 4000

293.26 €

1 Disponible 5 jours 10Fixe4000-

Loading...

  1. 1

Plus d'informations


Série 8-45, extrusions carrées en aluminium de 60mm
Les surfaces découpées et les pièces modifiées ne sont pas traitées.
■Série 8-45
Extrusions en aluminium à largeur de fente de 10mm. Applicable aux boulons M8.

Informations de base

Taille de profilé extrudé standard(mm) 60 Taille de profilé extrudé 60x60 Série d'extrusions Série 8-45
Type de profilé extrudé Carrée Nombre de fentes de profilé extrudé 1 fente x 1 fente Type de profilé extrudé HFS (Standard)
Traitement de surface Anodisé clair Nombre de surfaces rainurées Fentes sur trois côtés Fraisage de la surface Non fourni
Matériau EN AC-51400-T5 Equiv. Taille du profilé extrudé : largeur (A)(mm) 60 Taille du profilé extrudé : épaisseur (T)(mm) 60

Produits complémentaires

Assistance technique