Joints flottants - Montage à embase - Taraudage (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TypeMatériauDuretéTraitement de surface
JeuConnecteur uniquementBride uniquementBrideConnecteur
Standard2 piècesMéplatsL FixeL configurableStandard2 piècesMéplats
FJAFJBFJCFJCNFJCNLFJA-HFJB-HFJC-HEN 1.1191 équiv.40HRC~Section à partir de 45 HRC
Trempe par induction
Oxydé noir
FJASFJBSFJCSFJCNSFJCNSLFJAS-HFJBS-HFJCS-HEN 1.4037 équiv.45HRC~-
FJUAFJUBFJUCFJUN-FJUA-HFJUB-HFJUC-HEN 1.1191 équiv.40HRC~Section à partir de 45 HRC
Trempe par induction
Oxydé noir
FJUAS-FJUCSFJUNS-FJUAS-HFJUBS-HFJUCS-HEN 1.4037 équiv.45HRC~-

Spécifications

• Connecteur uniquement L configurable
Référence pièce-L
FJCNL10-50

• Autre que ci-dessus
Référence pièce
FJA10
FJUB-H12
■Type bride de montage
Référence pièceBrides de montage
StandardGain d'espace
TypeMAD1D2tFP.C.D.dd1H1EGAD1D2tFP.C.D.dd1H1E
Standard Standard
FJA FJAS
Standard Compact
FJUA FJUAS

Séparé Standard
FJB FJBS
Séparé Compact
FJUB

Méplats Standard
FJC FJCS
Méplats Compact
FJUC FJCUS
3421813510304.5852430----------
4421813510304.5852430----------
54820156123469.55.52834341713511244.58522
64820156123469.55.52834341713511244.58522
85124178163771163037402317511304.58525
105428218164071163240402317511304.58525
127036271020521014842525232245.5124069.55.534
147036271020521014842525232245.5124069.55.534
169046351224681217.510546862393181648711641
189046351224681217.510546862393181648711641
20106564415308014201266807446361020581014848
22106564415308014201266807446361020581014848
24116665316328614201278868052421224641014854
26116665316328614201278868052421224641014854
3013474591840104182618801049062521632741014864
361347459184010418261880104----------

■Type connecteur de cylindre
Référence pièceConnecteur de cylindre
StandardGain d'espace
TypeMMxPasLDHTWL1SRMxPasLDHTWL1SR
Standard Standard
FJA FJAS
Standard Compact
FJUA FJUAS

Séparé Standard
FJB FJBS
Séparé Compact
FJUB

Méplats Standard
FJC FJCS
Méplats Compact
FJUC FJCUS
33x0.56151217510640---------
44x0.78151217510640---------
55x0.8102014196128505x0.810171216510650
66x1.0122014196128506x1.012201216510650
88x1.251425162381410608x1.2514231622513860
1010x1.2515252027817106010x1.2515251622513860
1212x1.251835253410221210012x1.25182922305.51910100
1414x1.52135253410221210014x1.5213322305.51910100
1616x1.52445324312271510016x1.52437283682112100
1818x1.52745324312271510018x1.52741283682112100
2020x1.53055405215321820020x1.530463242102615200
2222x1.53355405215321820022x1.533503242102615200
2424x1.53660496216412320024x1.536553848123216200
2626x1.53960496216412320026x1.539603848123216200
3030x1.54365546918462425030x1.543654858163618250
3636x1.54565546918482425030x1.543654858163618250

■Bride uniquement (voir le tableau de tailles par type pour les tailles détaillées.)
Référence pièceLConforme à la norme
TypeMFixeConfigurable (incrément de 1mm)FJCNFJCNSFJCNLFJCNSL
L fixe
FJCN
FJCNS

L configurable
FJCNL
FJCNSL
315---
415--
520--
620--
82530~60
1025
123540~80
1435
164550~100
1845
205560~100
2255
2460-
2660-
3065-
3665---

■Bride uniquement (voir le tableau de tailles par type pour les tailles détaillées.)
Référence pièceConforme à la norme
TypeMFJA-HFJB-HFJC-HFJAS-HFJBS-HFJCS-H
Standard
FJA-H
FJAS-H

2 pièces
FJB-H
FJBS-H

Méplats
FJC-H
FJCS-H
3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
30
36---

■Bride uniquement (voir le tableau de tailles par type pour les tailles détaillées.)
Référence pièceConforme à la norme
TypeMFJUNFJUNS
FJUN
FJUNS
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
30

■Bride uniquement (voir le tableau de tailles par type pour les tailles détaillées.)
Référence pièceConforme à la norme
TypeMFJUA-HFJUAS-HFJUB-HFJUBS-HFJUC-HFJUCS-H
Standard
FJUA-H
FJUAS-H

2 pièces
FJUB-H
FJUBS-H

Méplats
FJUC-H
FJUCS-H
5
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
30

Modifications

Joints flottants - Montage à embase - Taraudage:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
FJC12
FJC14
FJUC12
FJUC14
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType de connexion, côté cylindre Filetage de connexion nominal M
(mm)
Filetage de connexion nominal P
(mm)
Bride de montage Type de connexion, côté pièce à usiner Matériau du corps principal Matériau du goujon Désalignement U admissible
(mm)
Type Modifications Accessoires Méthode de finition Longueur de filetage F
(mm)
Hauteur de montage h
(mm)
Longueur L
(mm)
Filetage de connexion nominal M
(mm)
Filetage de connexion nominal p
(mm)
Méthode de finition

25.31 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Taraudée[M10 à M18] M121 à 1,75MéplatsTrou[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.1---Revêtement oxydé noir------

25.31 €

1 Disponible 5 jours 10Taraudée[M10 à M18] M141 à 1,75MéplatsTrou[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.1---Revêtement oxydé noir------

27.34 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Taraudée[M10 à M18] M121 à 1,75MéplatsTrou[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.1---Revêtement oxydé noir------

27.34 €

1 Disponible 5 jours 10Taraudée[M10 à M18] M141 à 1,75MéplatsTrou[Acier] EN 1.1191 équiv.[Acier] EN 1.1191 équiv.1---Revêtement oxydé noir------

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Joints flottants - Montage à embase - Taraudage:Affichage d'image associés
Joints flottants - Montage à embase - Taraudage:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Type à embase

Produits complémentaires

Assistance technique