Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Dureté | Traitement de surface | ||||||||
Jeu | Connecteur uniquement | Bride uniquement | Bride | Connecteur | |||||||
Standard | 2 pièces | Méplats | L Fixe | L configurable | Standard | 2 pièces | Méplats | ||||
FJA | FJB | FJC | FJCN | FJCNL | FJA-H | FJB-H | FJC-H | EN 1.1191 équiv. | 40HRC~ | Section à partir de 45 HRC Trempe par induction | Oxydé noir |
FJAS | FJBS | FJCS | FJCNS | FJCNSL | FJAS-H | FJBS-H | FJCS-H | EN 1.4037 équiv. | 45HRC~ | - | |
FJUA | FJUB | FJUC | FJUN | - | FJUA-H | FJUB-H | FJUC-H | EN 1.1191 équiv. | 40HRC~ | Section à partir de 45 HRC Trempe par induction | Oxydé noir |
FJUAS | - | FJUCS | FJUNS | - | FJUAS-H | FJUBS-H | FJUCS-H | EN 1.4037 équiv. | 45HRC~ | - |
Référence pièce | - | L |
FJCNL10 | - | 50 |
Référence pièce |
FJA10 FJUB-H12 |
Référence pièce | Brides de montage | |||||||||||||||||||||
Standard | Gain d'espace | |||||||||||||||||||||
Type | M | A | D1 | D2 | t | F | P.C.D. | d | d1 | H1 | E | G | A | D1 | D2 | t | F | P.C.D. | d | d1 | H1 | E |
Standard Standard FJA FJAS Standard Compact FJUA FJUAS Séparé Standard FJB FJBS Séparé Compact FJUB Méplats Standard FJC FJCS Méplats Compact FJUC FJCUS | 3 | 42 | 18 | 13 | 5 | 10 | 30 | 4.5 | 8 | 5 | 24 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 42 | 18 | 13 | 5 | 10 | 30 | 4.5 | 8 | 5 | 24 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 48 | 20 | 15 | 6 | 12 | 34 | 6 | 9.5 | 5.5 | 28 | 34 | 34 | 17 | 13 | 5 | 11 | 24 | 4.5 | 8 | 5 | 22 | |
6 | 48 | 20 | 15 | 6 | 12 | 34 | 6 | 9.5 | 5.5 | 28 | 34 | 34 | 17 | 13 | 5 | 11 | 24 | 4.5 | 8 | 5 | 22 | |
8 | 51 | 24 | 17 | 8 | 16 | 37 | 7 | 11 | 6 | 30 | 37 | 40 | 23 | 17 | 5 | 11 | 30 | 4.5 | 8 | 5 | 25 | |
10 | 54 | 28 | 21 | 8 | 16 | 40 | 7 | 11 | 6 | 32 | 40 | 40 | 23 | 17 | 5 | 11 | 30 | 4.5 | 8 | 5 | 25 | |
12 | 70 | 36 | 27 | 10 | 20 | 52 | 10 | 14 | 8 | 42 | 52 | 52 | 32 | 24 | 5.5 | 12 | 40 | 6 | 9.5 | 5.5 | 34 | |
14 | 70 | 36 | 27 | 10 | 20 | 52 | 10 | 14 | 8 | 42 | 52 | 52 | 32 | 24 | 5.5 | 12 | 40 | 6 | 9.5 | 5.5 | 34 | |
16 | 90 | 46 | 35 | 12 | 24 | 68 | 12 | 17.5 | 10 | 54 | 68 | 62 | 39 | 31 | 8 | 16 | 48 | 7 | 11 | 6 | 41 | |
18 | 90 | 46 | 35 | 12 | 24 | 68 | 12 | 17.5 | 10 | 54 | 68 | 62 | 39 | 31 | 8 | 16 | 48 | 7 | 11 | 6 | 41 | |
20 | 106 | 56 | 44 | 15 | 30 | 80 | 14 | 20 | 12 | 66 | 80 | 74 | 46 | 36 | 10 | 20 | 58 | 10 | 14 | 8 | 48 | |
22 | 106 | 56 | 44 | 15 | 30 | 80 | 14 | 20 | 12 | 66 | 80 | 74 | 46 | 36 | 10 | 20 | 58 | 10 | 14 | 8 | 48 | |
24 | 116 | 66 | 53 | 16 | 32 | 86 | 14 | 20 | 12 | 78 | 86 | 80 | 52 | 42 | 12 | 24 | 64 | 10 | 14 | 8 | 54 | |
26 | 116 | 66 | 53 | 16 | 32 | 86 | 14 | 20 | 12 | 78 | 86 | 80 | 52 | 42 | 12 | 24 | 64 | 10 | 14 | 8 | 54 | |
30 | 134 | 74 | 59 | 18 | 40 | 104 | 18 | 26 | 18 | 80 | 104 | 90 | 62 | 52 | 16 | 32 | 74 | 10 | 14 | 8 | 64 | |
36 | 134 | 74 | 59 | 18 | 40 | 104 | 18 | 26 | 18 | 80 | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Référence pièce | Connecteur de cylindre | ||||||||||||||||||
Standard | Gain d'espace | ||||||||||||||||||
Type | M | MxPas | ℓ | L | D | H | T | W | L1 | SR | MxPas | ℓ | L | D | H | T | W | L1 | SR |
Standard Standard FJA FJAS Standard Compact FJUA FJUAS Séparé Standard FJB FJBS Séparé Compact FJUB Méplats Standard FJC FJCS Méplats Compact FJUC FJCUS | 3 | 3x0.5 | 6 | 15 | 12 | 17 | 5 | 10 | 6 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 4x0.7 | 8 | 15 | 12 | 17 | 5 | 10 | 6 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | 5x0.8 | 10 | 20 | 14 | 19 | 6 | 12 | 8 | 50 | 5x0.8 | 10 | 17 | 12 | 16 | 5 | 10 | 6 | 50 | |
6 | 6x1.0 | 12 | 20 | 14 | 19 | 6 | 12 | 8 | 50 | 6x1.0 | 12 | 20 | 12 | 16 | 5 | 10 | 6 | 50 | |
8 | 8x1.25 | 14 | 25 | 16 | 23 | 8 | 14 | 10 | 60 | 8x1.25 | 14 | 23 | 16 | 22 | 5 | 13 | 8 | 60 | |
10 | 10x1.25 | 15 | 25 | 20 | 27 | 8 | 17 | 10 | 60 | 10x1.25 | 15 | 25 | 16 | 22 | 5 | 13 | 8 | 60 | |
12 | 12x1.25 | 18 | 35 | 25 | 34 | 10 | 22 | 12 | 100 | 12x1.25 | 18 | 29 | 22 | 30 | 5.5 | 19 | 10 | 100 | |
14 | 14x1.5 | 21 | 35 | 25 | 34 | 10 | 22 | 12 | 100 | 14x1.5 | 21 | 33 | 22 | 30 | 5.5 | 19 | 10 | 100 | |
16 | 16x1.5 | 24 | 45 | 32 | 43 | 12 | 27 | 15 | 100 | 16x1.5 | 24 | 37 | 28 | 36 | 8 | 21 | 12 | 100 | |
18 | 18x1.5 | 27 | 45 | 32 | 43 | 12 | 27 | 15 | 100 | 18x1.5 | 27 | 41 | 28 | 36 | 8 | 21 | 12 | 100 | |
20 | 20x1.5 | 30 | 55 | 40 | 52 | 15 | 32 | 18 | 200 | 20x1.5 | 30 | 46 | 32 | 42 | 10 | 26 | 15 | 200 | |
22 | 22x1.5 | 33 | 55 | 40 | 52 | 15 | 32 | 18 | 200 | 22x1.5 | 33 | 50 | 32 | 42 | 10 | 26 | 15 | 200 | |
24 | 24x1.5 | 36 | 60 | 49 | 62 | 16 | 41 | 23 | 200 | 24x1.5 | 36 | 55 | 38 | 48 | 12 | 32 | 16 | 200 | |
26 | 26x1.5 | 39 | 60 | 49 | 62 | 16 | 41 | 23 | 200 | 26x1.5 | 39 | 60 | 38 | 48 | 12 | 32 | 16 | 200 | |
30 | 30x1.5 | 43 | 65 | 54 | 69 | 18 | 46 | 24 | 250 | 30x1.5 | 43 | 65 | 48 | 58 | 16 | 36 | 18 | 250 | |
36 | 36x1.5 | 45 | 65 | 54 | 69 | 18 | 48 | 24 | 250 | 30x1.5 | 43 | 65 | 48 | 58 | 16 | 36 | 18 | 250 |
Référence pièce | L | Conforme à la norme | |||||
Type | M | Fixe | Configurable (incrément de 1mm) | FJCN | FJCNS | FJCNL | FJCNSL |
L fixe FJCN FJCNS L configurable FJCNL FJCNSL | 3 | 15 | - | ● | ● | - | - |
4 | 15 | ● | ● | - | - | ||
5 | 20 | ● | ● | - | - | ||
6 | 20 | ● | ● | - | - | ||
8 | 25 | 30~60 | ● | ● | ● | ● | |
10 | 25 | ● | ● | ● | ● | ||
12 | 35 | 40~80 | ● | ● | ● | ● | |
14 | 35 | ● | ● | ● | ● | ||
16 | 45 | 50~100 | ● | ● | ● | ● | |
18 | 45 | ● | ● | ● | ● | ||
20 | 55 | 60~100 | ● | ● | ● | ● | |
22 | 55 | ● | ● | ● | ● | ||
24 | 60 | ● | ● | ● | - | ||
26 | 60 | ● | ● | ● | - | ||
30 | 65 | ● | ● | ● | - | ||
36 | 65 | ● | - | - | - |
Référence pièce | Conforme à la norme | ||||||
Type | M | FJA-H | FJB-H | FJC-H | FJAS-H | FJBS-H | FJCS-H |
Standard FJA-H FJAS-H 2 pièces FJB-H FJBS-H Méplats FJC-H FJCS-H | 3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
26 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
36 | ● | ● | ● | - | - | - |
Référence pièce | Conforme à la norme | ||
Type | M | FJUN | FJUNS |
FJUN FJUNS | 5 | ● | ● |
6 | ● | ● | |
8 | ● | ● | |
10 | ● | ● | |
12 | ● | ● | |
14 | ● | ● | |
16 | ● | ● | |
18 | ● | ● | |
20 | ● | ● | |
22 | ● | ● | |
24 | ● | ● | |
26 | ● | ● | |
30 | ● | ● |
Référence pièce | Conforme à la norme | ||||||
Type | M | FJUA-H | FJUAS-H | FJUB-H | FJUBS-H | FJUC-H | FJUCS-H |
Standard FJUA-H FJUAS-H 2 pièces FJUB-H FJUBS-H Méplats FJUC-H FJUCS-H | 5 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
6 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
26 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
FJAS16 |
FJAS16-AWC |
FJAS18 |
FJAS18-AWC |
FJUAS16 |
FJUAS18 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type de connexion, côté cylindre | Filetage de connexion nominal M (mm) | Filetage de connexion nominal P (mm) | Bride de montage | Type de connexion, côté pièce à usiner | Matériau du corps principal | Matériau du goujon | Désalignement U admissible (mm) | Type | Modifications | Accessoires | Méthode de finition | Longueur de filetage F (mm) | Hauteur de montage h (mm) | Longueur L (mm) | Filetage de connexion nominal M (mm) | Filetage de connexion nominal p (mm) | Méthode de finition | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | [M10 à M18] M16 | - | [Rond] Type standard | Trou | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 1.5 | - | - | - | Revêtement oxydé noir | - | - | - | - | - | - | |
87.18 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Taraudée | [M10 à M18] M16 | - | [Rond] Type standard | Trou | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 1.5 | - | - | - | Revêtement oxydé noir | - | - | - | - | - | - | |
77.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | [M10 à M18] M18 | - | [Rond] Type standard | Trou | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 1.5 | - | - | - | Revêtement oxydé noir | - | - | - | - | - | - | |
87.18 € | 1 | Disponible | 7 jours | 10 | Taraudée | [M10 à M18] M18 | - | [Rond] Type standard | Trou | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 1.5 | - | - | - | Revêtement oxydé noir | - | - | - | - | - | - | |
73.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | [M10 à M18] M16 | - | [Rond] Type standard | Trou | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 1.5 | - | - | - | Revêtement oxydé noir | - | - | - | - | - | - | |
73.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | [M10 à M18] M18 | - | [Rond] Type standard | Trou | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | [Acier inoxydable] EN 1.4037 équiv. | 1.5 | - | - | - | Revêtement oxydé noir | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Type | Type à embase |
---|
Configurer
Propriétés de base
Filetage de connexion nominal M(mm)
Filetage de connexion nominal P(mm)
Bride de montage
Matériau du corps principal
Matériau du goujon
Type
Modifications
Accessoires
Longueur de filetage F(mm)
Hauteur de montage h(mm)
Longueur L(mm)
Filetage de connexion nominal M(mm)
Filetage de connexion nominal p(mm)
Méthode de finition
Type
Type de connexion, côté cylindre
Type de connexion, côté pièce à usiner
Désalignement U admissible(mm)
Méthode de finition
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles