Plaques de montage / 3 trous / Trou oblong / Version lourde / Matériau au choix / HRJCB, HUJCB

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Plaques de montage à barres plates, supports - Dim. B sélectionnable:Affichage d'image associés
Plaques de montage à barres plates, supports - Dim. B sélectionnable:Affichage d'image associés
Référence pièceMatériauTraitement de surface
TypeSymbole matériau
Dim. B sélectionnable
(Barres plates)
HRJCB

Dim. B configurable
(Barres plates configurables en
largeur / Aluminium laminé)
HUJCB
SCEN 1.1191 équiv. (étiré à froid)-
SCBOxydé noir
SCMPlacage autocatalytique au nickel
AMEN AW-5052 équiv.-
AMWAnodisation (claire)
AMBAnodisation (noire)
SUEN 1.4301 équiv.-
Pour dim. B sélectionnable (HR□□□), EN AW-5052 équiv. n'est pas sélectionnable.

Spécifications

Référence pièce-A-B-T-X-V-Y-W-Spécification du trou

Code, valeur nominale
-K-L-H-D-F-S-G-Spécification du trou

Code, valeur nominale
-J
   
Type-Symbole matériau
HRMQA-SC-A80-B50-T6-X10  -Y25  -M6  -L60          -MA6  
HUMCC-AMB-A100-B80-T10-X15-V70-Y10-W60-Z6  -L50-H40-D30-F50    -MA6 
TypeRéférence pièceIncrément de 0.1mmBTXYWSpécification de trouKLHDSpécification de trou
TypeSymbole matériauACodeDia. nominalCodeDia. nominalDA0.5mm
Dim. B sélectionnableHRJCBSC
SCB
SCM
25.0
~
200.0
16 22 25 32 38
50 60 75 100 125
6
9
(10)
12
16
19
0.1mm
Incrément
N
M
Z


Pour les dimensions d'usinage, voir Tableau de sélection du type à trous.
0
(sans trou)
3
4
5
6
8
10
12
14
16
0.1mm
Incrément

K≤Nx5
3~30
(Incrément de 0,5 mm)
31~100
(incrément de 0.1mm)
NA
MA
ZF
ZB


Pour les dimensions d'usinage, voir Tableau de sélection du type à trous.
0
(sans trou)
3
4
5
6
8
10
12
14
16
DA3
~
30
SU15 20 25 32 38
50 65 100 125
Dim. B configurableHUJCBSC
SCB
SCM

SU
25.0
~
200.0
15.0~150.0
(incrément de 0.1mm)
6
9
(10)
12
16
19
AM
AMW
AMB
10.0~200.0
(incrément de 0.1mm)
5
6
8
10
12
15
20
 T10 n'est pas sélectionnable pour SC (□).
Pour SC (□) avec B=16 ou 22, T19 n'est pas sélectionnable.
Pour SU avec B spécifiée comme 15, T10~19 ne sont pas sélectionnables.
Pour SU avec B=20, T19 n'est pas sélectionnable.
   
  

Modifications

Plaques de montage à barres plates, supports - Dim. B sélectionnable:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HRJCB-SC-A[25-200/0.1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​12,​16,​19]
HRJCB-SCB-A[25-200/0.1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​12,​16,​19]
HRJCB-SCM-A[25-200/0.1]-B[16,​22,​25,​32,​38,​50,​60,​75,​100,​125]-T[6,​9,​12,​16,​19]
HRJCB-SU-A[25-200/0.1]-B[15,​20,​25,​32,​38,​50,​65,​100,​125]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]
HUJCB-AM-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]
HUJCB-AMB-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]
HUJCB-AMW-A[25-200/0.1]-B[10-200/0.1]-T[5,​6,​8,​10,​12,​15,​20]
HUJCB-SC-A[25-200/0.1]-B[15-150/0.1]-T[6,​9,​12,​16,​19]
HUJCB-SCB-A[25-200/0.1]-B[15-150/0.1]-T[6,​9,​12,​16,​19]
HUJCB-SCM-A[25-200/0.1]-B[15-150/0.1]-T[6,​9,​12,​16,​19]
HUJCB-SU-A[25-200/0.1]-B[15-150/0.1]-T[6,​9,​10,​12,​16,​19]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSA Dimension extérieure
(mm)
B Dimension extérieure
(mm)
Épaisseur de la plaque t
(mm)
1 10 jours 1025 ~ 20016 ~ 1256 ~ 19
1 12 jours 1025 ~ 20016 ~ 1256 ~ 19
1 12 jours 1025 ~ 20016 ~ 1256 ~ 19
1 10 jours 1025 ~ 20015 ~ 1256 ~ 19
1 10 jours 1025 ~ 20010 ~ 2005 ~ 20
1 14 jours 1025 ~ 20010 ~ 2005 ~ 20
1 14 jours 1025 ~ 20010 ~ 2005 ~ 20
1 10 jours 1025 ~ 20015 ~ 1506 ~ 19
1 12 jours 1025 ~ 20015 ~ 1506 ~ 19
1 12 jours 1025 ~ 20015 ~ 1506 ~ 19
1 10 jours 1025 ~ 20015 ~ 1506 ~ 19

Loading...

  1. 1

Assistance technique