Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Matériau | Traitement de surface | |
Type | Symbole matériau | ||
BFHAF | SP | EN 1.0330 équiv. | - |
SPB | Oxydé noir | ||
SPU | Chrome trivalent (clair) | ||
SPK | Chrome trivalent (noir) | ||
AM | EN AW-5052 équiv. | - | |
AMW | Anodisation (claire) | ||
AMB | Anodisation (noire) | ||
SUD | EN 1.4301 équiv. (2B) | - |
Référence pièce | - | A | - | T | - | D | - | Q | - | Code de configuration de trou, valeur nominale | ||
Type | - | Symbole matériau | ||||||||||
BFHAF | - | SP | - | A200 | - | T2.3 | - | Q100 | - | N5 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | Sélection | Q | Spécification de trou | |||
Type | Symbole matériau | A | T | Code / Spécifier méthode | |||
BFHAF | SP SPB SPU SPK AM AMW AMB SUD | 30 ~ 300 | EN 1.0330 équiv. (EN 1.0320 équiv. (enroulé à chaud)) 1,0 1.6 2.3 3.2 4.5 6.0 | EN AW-5052 équiv. 1,5 2,0 3,0 | EN 1.4301 équiv. 1,0 1,5 2,0 3,0 4.0 | Incrément de 0.1mm | N (Trou de boulon) 3, 4, 5, 6, 8, 10 Sélection |
M (Trous taraudés) 3, 4, 5, 6, 8, 10 Sélection |
Valeur spécifiée N | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
Dia. du trou traversant (d) | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 9 | 11 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. extérieur A (mm) | Épaisseur de la plaque t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 10 | 30 ~ 300 | 1.5 ~ 3 | ||
1 | 9 jours | 10 | 30 ~ 300 | 1.5 ~ 3 | ||
1 | 9 jours | 10 | 30 ~ 300 | 1.5 ~ 3 | ||
1 | 7 jours | 10 | 30 ~ 300 | 1 ~ 6 | ||
1 | 9 jours | 10 | 30 ~ 300 | 1 ~ 6 | ||
1 | 9 jours | 10 | 30 ~ 300 | 1 ~ 6 | ||
1 | 9 jours | 10 | 30 ~ 300 | 1 ~ 6 | ||
1 | 7 jours | 10 | 30 ~ 300 | 1 ~ 4 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Diam. extérieur A(mm)
Épaisseur de la plaque t(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles