Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Puissance (W) | Moteur | Rapport de réduction | A | |
Spécification | Fabricant | |||
6W | Moteur à induction | Panasonic | 5~25 | 101.0 |
30~180 | 108.0 | |||
Oriental | 5~25 | 105.0 | ||
30~180 | 115.0 | |||
Moteur à vitesse variable | Oriental | 5~25 | 115.0 | |
30~180 | 125.0 | |||
25W | Moteur à induction | Panasonic | 5~180 | 115.0 |
Oriental | 5~18 | 117.0 | ||
25~180 | 127.5 | |||
Moteur à vitesse variable | Oriental | 5~18 | 127.0 | |
25~180 | 137.5 |
Puissance (W) | Moteur | Rapport de réduction | A | |
Spécification | Fabricant | |||
40W | Moteur à induction | Panasonic | 5~180 | 142.0 |
Oriental | 5~18 | 147.0 | ||
25~180 | 165.0 | |||
Moteur à vitesse variable | Oriental | 5~18 | 157.0 | |
25~180 | 175.0 | |||
60W | Moteur à induction | Panasonic | 5~180 | 180.0 |
Oriental | 5~180 | 185.0 | ||
Moteur à vitesse variable | Oriental | 5~180 | 215.0 | |
90W | Moteur à induction | Panasonic | 5~180 | 195.0 |
Oriental | 5~180 | 200.0 | ||
Moteur à vitesse variable | Oriental | 5~180 | 230.0 |
Profilé | Couvercle moteur | Couvercle moteur | Support de poulie | |
Matériau | Aluminium | Aluminium | EN 1.0330 équiv. | Aluminium |
Traitement de surface | Anodisé clair | Peinture | Peinture | Peinture |
Largeur de la courroie B (mm) | Distance entre les poulies L (mm) | |||||
500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
50 | 5.4 | 6.5 | 7.5 | 8.6 | 9.6 | 10.6 |
100 | 7.2 | 8.7 | 10.3 | 11.8 | 13.4 | 14.9 |
150 | 8.7 | 10.5 | 12.3 | 14.1 | 15.9 | 17.7 |
200 | 10.4 | 12.7 | 15 | 17.3 | 19.6 | 21.9 |
250 | 12 | 14.6 | 17.2 | 19.8 | 22.4 | 25.1 |
300 | 14.7 | 17.1 | 19.5 | 21.9 | 24.3 | 26.7 |
400 | 16.1 | 20.4 | 24.9 | 29.3 | 33.7 | 37.9 |
Référence pièce | - | B | - | L | - | Moteur | - | Spécification de courroie | - | Sélection du fabricant du moteur | ||||||
Puissance | - | Tension | - | Spécification | - | Tête d'engrenage Rapport de réduction | ||||||||||
SVKRE | - | 100 | - | 1000 | - | 25 | - | TA230 | - | IM | - | 25 | - | H | - | B |
Prix du corps | + | Spéc. Prix moteur, courroie | = | Prix unitaire |
Référence pièce | Sélection B | L Incrément de 5mm | Moteur | Spécification de courroie | Sélection du fabricant du moteur Les prix varient en fonction du fabricant. | |||||||
Puissance (W) | Tension (V) | Spécification | Rapport de réduction de la tête d'engrenage | |||||||||
SVKRE | 50 100 150 200 250 | 390~3000 L ≥ 2005 ne peut pas être sélectionné pour le moteur de 6W | 6 25 40 60 90 | TA230 (monophasé) | IM (moteur à induction) SCM (moteur à vitesse variable) | 5 18 60 150 | 7.5 25 75 180 | 9 30 90 | 12.5 36 100 | 15 50 120 | H (spécifications générales, vert) W (spécifications générales : blanc) G (glissement, vert) S (glissement : blanc) D (pour le transfert de pièces électroniques) O (résistant à l'huile, bleu marine) N (non adhésif, blanc) J (sans courroie) *Pour les courroies autres que celles mentionnées ci-dessus, sélectionner parmi les spécifications ci-dessous. | A (moteur Panasonic) B (Oriental Motor) Lorsque la spécification du moteur est SCM (moteur à vitesse variable), A (moteur Panasonic) n'est pas applicable. |
300 400 | 40 60 90 | TA230 (monophasé) | IM (moteur à induction) SCM (moteur à vitesse variable) | |||||||||
5~9 non applicable au moteur 6W | ||||||||||||
50 100 150 200 250 300 400 | 6 25 40 60 90 | NV (sans moteur) | NM (sans moteur) | NH (sans tête d'engrenage) | R (sans moteur, tête d'engrenage) |
Spécification de courroie | Courroie standard (prix du corps uniquement) | Courroie en option 1 | Courroie en option 2 | Sans courroie |
Usage général | H (vert), W (blanc) | - | - | J (sans courroie) |
Pour le glissement | G (vert), S (blanc) | - | - | |
Pour le transfert incliné | - | - | - | |
Type à poignée | - | - | GG (vert), GW (blanc) | |
Résistance à l'huile | O (vert) | OW (blanc) | - | |
Non adhésif | N (blanc) | NB (bleu ciel), NBG (vert citron) HH (vert), HW (blanc) | - | |
Pour le transfert alimentaire | - | KW (blanc), KSB (bleu ciel), PHB (bleu ciel) | - | |
Pour le transfert de pièces électroniques | D (noir) | - | - |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SVKRE-[50,100,150,200,250,300,400]-[390-3000/5]-[6,25,40,60,90]-NV-[IM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-[D,G,GG,GW,H,HH,HW,J,KSB,KW,N,NB,NBG,O,OW,PHB,S,W]-[B,R] |
SVKRE-[50,100,150,200,250,300,400]-[390-3000/5]-[6,25,40,60,90]-TA230-[IM,NM,SCM]-[5,7.5,9,12.5,15,18,25,30,36,50,60,75,90,100,120,150,180,NH]-[D,G,GG,GW,H,HH,HW,J,KSB,KW,N,NB,NBG,O,OW,PHB,S,W]-[B,R] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | [B] Pas de la courroie (mm) | [L] Longueur de convoyage (mm) | Puissance du moteur (W) | [TA] Tension moteur (phase unique) * International (V) | Tension du moteur (pas de moteur) | Type de moteur | Rapport de réduction de la tête d'engrenage | Spécification de la courroie (courroies standard) | Spécification de la courroie (courroie en option 1) | Spécification de la courroie (courroie en option 2) | Spécifications de la courroie | Sélection du fabricant du moteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 12 jours | 50 ~ 400 | 390 ~ 3000 | 6 ~ 90 | - | [NV] Sans moteur | [IM] Moteur à induction / [NM] Sans moteur / [SCM] Moteur à vitesse variable | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Pas de tête d'engrenage | [D] Pour transfert pièces électroniques - noir / [G] Glissant- vert / [H] Pour une utilisation générale - vert / [N] Non adhésif - blanc / [O] Résistant à l'huile - bleu marine / [S] Glissant- blanc / [W] Pour une utilisation générale - blanc | [HH] Non adhésif - vert / [HW] Non adhésif - blanc / [KSB] Pour transfert alimentaire - bleu ciel / [KW] Pour transfert alimentaire - blanc / [NBG] Non adhésif - vert citron / [NB] Non adhésif - bleu ciel / [OW] Résistant à l'huile - blanc / [PHB] Pour transfert alimentaire - bleu ciel | [GG] Type de poignée - vert / [GW] Type de poignée - blanc | [J] Pas de courroie | [B] Oriental Motor / [R] Pas de tête d'engrenage de moteur | ||
- | 1 | 12 jours | 50 ~ 400 | 390 ~ 3000 | 6 ~ 90 | 230 | - | [IM] Moteur à induction / [NM] Sans moteur / [SCM] Moteur à vitesse variable | 5 / 7.5 / 9 / 12.5 / 15 / 18 / 25 / 30 / 36 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100 / 120 / 150 / 180 / [NH] Pas de tête d'engrenage | [D] Pour transfert pièces électroniques - noir / [G] Glissant- vert / [H] Pour une utilisation générale - vert / [N] Non adhésif - blanc / [O] Résistant à l'huile - bleu marine / [S] Glissant- blanc / [W] Pour une utilisation générale - blanc | [HH] Non adhésif - vert / [HW] Non adhésif - blanc / [KSB] Pour transfert alimentaire - bleu ciel / [KW] Pour transfert alimentaire - blanc / [NBG] Non adhésif - vert citron / [NB] Non adhésif - bleu ciel / [OW] Résistant à l'huile - blanc / [PHB] Pour transfert alimentaire - bleu ciel | [GG] Type de poignée - vert / [GW] Type de poignée - blanc | [J] Pas de courroie | [B] Oriental Motor / [R] Pas de tête d'engrenage de moteur |
Loading...
Référence pièce | B | Prix du corps 1 ~ 2 pièce(s). | |||||||||||||||||||||
L390~ 400 | L405~ 500 | L505~ 600 | L605~ 700 | L705~ 800 | L805~ 900 | L905~ 1000 | L1005 ~1100 | L1105 ~1200 | L1205 ~1300 | L1305 ~1400 | L1405 ~1500 | L1505 ~1600 | L1605 ~1700 | L1705 ~1800 | L1805 ~1900 | L1905 ~2000 | L2005 ~2200 | L2205 ~2400 | L2405 ~2600 | L2605 ~2800 | L2805 ~3000 | ||
SVKRE | 50 | ||||||||||||||||||||||
100 | |||||||||||||||||||||||
150 | |||||||||||||||||||||||
200 | - | ||||||||||||||||||||||
250 | - | - | |||||||||||||||||||||
300 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
400 | - | - | - | - |
Driving Type | Entraînement centré | Max. Mass of Conveyed Material(kg) | 15 | Belt Type | Courroie plate |
---|---|---|---|---|---|
With Meandering Prevention Crosspiece | Avec entretoise de prévention des fissures en dent de scie | Max. Conveyance Speed(m/min) | 56.5 | Tail Roller Dia. D (Tail Transfer Part R)(mm) | 30 |
Drive Roller Dia.(mm) | 50 | Reverse Switch Option | Non fourni |
Configurer
Propriétés de base
[B] Pas de la courroie(mm)
[L] Longueur de convoyage(mm)
Puissance du moteur(W)
[TA] Tension moteur (phase unique) * International(V)
Tension du moteur (pas de moteur)
Type de moteur
Rapport de réduction de la tête d'engrenage
Spécification de la courroie (courroies standard)
Spécification de la courroie (courroie en option 1)
Spécification de la courroie (courroie en option 2)
Spécifications de la courroie
Sélection du fabricant du moteur
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
! Veillez à sélectionner un fabricant de moteurs
! Lorsque vous sélectionnez Modification pour colonnes, [NA] ou [WA], assurez-vous de spécifier les valeurs de hauteur [H] et de largeur [P], [PN] de colonne.