Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Model Number | Total Length (m) | Size (mm) | Compatible Plate Thickness (mm) | Weight (g / Piece) | ||||
A | B | C | F | T | ||||
NAE-012 | 1 | 3.3 | 5.0 | 0.6 | 1.3 | 0.9 | 1.0 ~ 1.2 | 10.9 |
NAE-016 | 3.7 | 5.0 | 0.9 | 1.7 | 0.9 | 1.2 ~ 1.6 | 13.9 | |
NAE-024 | 4.4 | 5.3 | 1.2 | 2.4 | 0.9 | 1.6 ~ 2.3 | 17.4 | |
NAE-032 | 5.3 | 5.2 | 1.5 | 3.3 | 0.9 | 2.3 ~ 3.2 | 15.8 |
Material | 6 Nylon |
Operating Temperature Range | -40°C ~ +85°C |
Color | Milky White |
Référence pièce
|
---|
NAE-012 |
NAE-016 |
NAE-024 |
NAE-032 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Compatible Plate Thickness (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.94 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 1.0 ~ 1.2 | |
8.33 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 1.2 ~ 1.6 | |
9.13 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 1.6 ~ 2.3 | |
9.83 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 2.3 ~ 3.2 |
Loading...
Material (Main Body) | 6 Nylon | Operating Temperature Range(°C) | -40 ~ 85 | Color | Milky White |
---|---|---|---|---|---|
Quantity / Pack(P) | 5 | Total Length(m) | 1 |
Configurer
Propriétés de base
Compatible Plate Thickness(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles