Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (D) (φ) | Flute Length (ℓ) (mm) | Shank Diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Geometry | Additional Classification | Grip Length L1 (mm) | Figure | ● Inventory Product □ Manufacturer Product | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.25 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.5 | 0.5 | 4 | 40 | Avec engagement | Stocked Product | 29 | 1 | ● | |
13.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 1 | 4 | 40 | Avec engagement | Stocked Product | 29 | 1 | ● | |
12.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.5 | 1.5 | 4 | 40 | Avec engagement | Stocked Product | 30 | 1 | ● | |
14.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 2 | 4 | 40 | Avec engagement | Stocked Product | 31 | 1 | ● | |
16.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2.5 | 2.5 | 4 | 40 | Avec engagement | Stocked Product | 32 | 1 | ● | |
17.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 3 | 6 | 40 | Avec engagement | Stocked Product | 27 | 1 | ● | |
33.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3.5 | 3.5 | 6 | 40 | Avec engagement | Stocked Product | 28 | 1 | ● | |
20.02 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 4 | 6 | 40 | Avec engagement | Stocked Product | 29 | 1 | ● | |
22.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 5 | 6 | 40 | Avec engagement | Stocked Product | 28 | 1 | ● | |
35.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5.5 | 5.5 | 6 | 40 | Avec engagement | Stocked Product | 27 | 1 | ● | |
17.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 6 | 6 | 40 | Avec engagement | Stocked Product | 26 | 2 | ● | |
36.01 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 8 | 8 | 50 | Avec engagement | Stocked Product | 32 | 2 | ● | |
49.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 10 | 60 | Avec engagement | Stocked Product | 38 | 2 | ● | |
67.87 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | 12 | 12 | 65 | Avec engagement | Stocked Product | 39 | 2 | ● | |
20.14 € | 1 | Disponible | 5 jours | 0.5 | 0.5 | 4 | 40 | Sharp Corner | Stocked Product | 29 | 1 | ● | |
18.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1 | 1 | 4 | 40 | Sharp Corner | Stocked Product | 29 | 1 | ● | |
18.80 € | 1 | Disponible | 5 jours | 1.5 | 1.5 | 4 | 40 | Sharp Corner | Stocked Product | 30 | 1 | ● | |
15.68 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2 | 2 | 4 | 40 | Sharp Corner | Stocked Product | 31 | 1 | ● | |
17.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 2.5 | 2.5 | 4 | 40 | Sharp Corner | Stocked Product | 32 | 1 | ● | |
20.23 € | 1 | Disponible | 5 jours | 3 | 3 | 6 | 40 | Sharp Corner | Stocked Product | 27 | 1 | ● | |
26.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 4 | 4 | 6 | 40 | Sharp Corner | Stocked Product | 29 | 1 | ● | |
28.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5 | 5 | 6 | 40 | Sharp Corner | Stocked Product | 28 | 1 | ● | |
33.62 € | 1 | Disponible | 5 jours | 5.5 | 5.5 | 6 | 40 | Sharp Corner | Stocked Product | 27 | 1 | ● | |
48.25 € | 1 | Disponible | 13 jours | 5.8 | 6 | 6 | 40 | Sharp Corner | Manufactured Product | 26 | 1 | □ | |
48.25 € | 1 | Disponible | 13 jours | 5.97 | 6 | 6 | 40 | Sharp Corner | Manufactured Product | 26 | 1 | □ | |
24.69 € | 1 | Disponible | 5 jours | 6 | 6 | 6 | 40 | Sharp Corner | Stocked Product | 26 | 2 | ● | |
62.73 € | 1 | Disponible | 13 jours | 7.8 | 8 | 8 | 50 | Sharp Corner | Manufactured Product | 32 | 1 | □ | |
33.79 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | 8 | 8 | 50 | Sharp Corner | Stocked Product | 32 | 2 | ● | |
69.91 € | 1 | Disponible | 13 jours | 9.97 | 10 | 10 | 60 | Sharp Corner | Manufactured Product | 38 | 1 | □ | |
57.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 10 | 60 | Sharp Corner | Stocked Product | 38 | 2 | ● | |
93.21 € | 1 | Disponible | 13 jours | 11.98 | 12 | 12 | 65 | Sharp Corner | Manufactured Product | 39 | 1 | □ |
Loading...
Model Number
TSC-SH-EM2B (Standard) / TSC-SH-PEM2B (Sharp Edge)
Outer Diameter D |
Flute Length ℓ |
Overall Length L |
Shank Diameter d |
Grip Length L1 |
Figure | ● Stocked Product □ Manufactured Product |
0.5 | 0.5 | 40 | 4 | 29 | 1 | ● |
1 | 1 | 40 | 4 | 29 | 1 | ● |
1.5 | 1.5 | 40 | 4 | 30 | 1 | ● |
2 | 2 | 40 | 4 | 31 | 1 | ● |
2.5 | 2.5 | 40 | 4 | 32 | 1 | ● |
3 | 3 | 40 | 6 | 27 | 1 | ● |
3.01 ~ 3.49 | 3.5 | 40 | 6 | 28 | 1 | □ |
3.5 | 3.5 | 40 | 6 | 28 | 1 | ● |
3.51 ~ 3.99 | 4 | 40 | 6 | 29 | 1 | □ |
4 | 4 | 40 | 6 | 29 | 1 | ● |
4.01 ~ 4.49 | 4.5 | 40 | 6 | 30 | 1 | □ |
4.5 | 4.5 | 40 | 6 | 30 | 1 | ● |
4.51 ~ 4.99 | 5 | 40 |
6 |
28 | 1 | □ |
5 | 5 | 40 |
6 |
28 | 1 | ● |
5.01 ~ 5.49 | 5.5 | 40 |
6 |
27 | 1 | □ |
5.5 | 5.5 | 40 |
6 |
27 | 1 | ● |
5.51 ~ 5.99 | 6 | 40 |
6 |
26 | 1 | □ |
6 | 6 | 40 |
6 |
26 | 2 | ● |
7.51 ~ 7.99 | 8 | 50 |
8 |
32 | 1 | □ |
8 | 8 | 50 |
8 |
32 | 2 | ● |
9.51 ~ 9.99 | 10 | 60 |
10 |
38 | 1 | □ |
10 | 10 | 60 |
10 |
38 | 2 | ● |
11.51 ~ 11.99 | 12 | 65 |
12 |
39 | 1 | □ |
12 | 12 | 65 |
12 |
39 | 2 | ● |
[ ! ]Blade diameters of manufactured products are designated in 0.01 mm increments
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.
● It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and ideal for high speed machining / dry machining.
● The blade length and total length are shortened for shrink fitting.
Work Material | General Steel / Heat-Treated Steel / Acier inoxydable / Fonte / Aluminum Alloy / Copper Alloy | Number of Flutes(sheet) | 2 | Model | Carré |
---|---|---|---|---|---|
Coating | For High Hardness (Silicone-Based) | Processing Applications | Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting | Torsion Angle (θ) | Standard Helix (30 to 40°) |
Tolerance of OD(mm) | 0 ~ -0.02 |
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter (D)(φ)
Flute Length (ℓ)(mm)
Shank Diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Geometry
Additional Classification
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles