TSC series carbide radius end mill, 3-flute, 45° spiral / short model (Numéros de référence)

TSC series carbide radius end mill, 3-flute, 45° spiral / short model
  • Remise sur volume
A short flute length that allows plunging without chattering
  • TS
  • General Steel
  • 3 Flutes
  • S (Short)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TSC series carbide radius end mill, 3-flute, 45° spiral / short model:Related Image
Référence pièce
SN-TSC-CR-HEM3S6-R0.3-[18-42/1]-13
SN-TSC-CR-HEM3S6-R0.5-[18-42/1]-13
SN-TSC-CR-HEM3S6-R1-[18-42/1]-13
SN-TSC-CR-HEM3S6-R1.5-[18-42/1]-13
SN-TSC-CR-HEM3S8-R0.3-[24-51/1]-19
SN-TSC-CR-HEM3S8-R0.5-[24-51/1]-19
SN-TSC-CR-HEM3S8-R1-[24-51/1]-19
SN-TSC-CR-HEM3S8-R1.5-[24-51/1]-19
SN-TSC-CR-HEM3S10-R0.3-[27-50/1]-22
SN-TSC-CR-HEM3S10-R0.5-[27-50/1]-22
SN-TSC-CR-HEM3S10-R1-[27-50/1]-22
SN-TSC-CR-HEM3S10-R1.5-[27-50/1]-22
SN-TSC-CR-HEM3S10-R2-[27-50/1]-22
SN-TSC-CR-HEM3S12-R0.3-[31-70/1]-26
SN-TSC-CR-HEM3S12-R0.5-[31-70/1]-26
SN-TSC-CR-HEM3S12-R1-[31-70/1]-26
SN-TSC-CR-HEM3S12-R1.5-[31-70/1]-26
SN-TSC-CR-HEM3S12-R2-[31-70/1]-26
SNR-TSC-CR-HEM3S6-R0.3-[18-42/1]-[5-13/1]
SNR-TSC-CR-HEM3S6-R0.5-[18-42/1]-[5-13/1]
SNR-TSC-CR-HEM3S6-R1-[18-42/1]-[5-13/1]
SNR-TSC-CR-HEM3S6-R1.5-[18-42/1]-[5-13/1]
SNR-TSC-CR-HEM3S8-R0.3-[24-51/1]-[5-19/1]
SNR-TSC-CR-HEM3S8-R0.5-[24-51/1]-[5-19/1]
SNR-TSC-CR-HEM3S8-R1-[24-51/1]-[5-19/1]
SNR-TSC-CR-HEM3S8-R1.5-[24-51/1]-[5-19/1]
SNR-TSC-CR-HEM3S10-R0.3-[27-50/1]-[5-22/1]
SNR-TSC-CR-HEM3S10-R0.5-[27-50/1]-[5-22/1]
SNR-TSC-CR-HEM3S10-R1-[27-50/1]-[5-22/1]
SNR-TSC-CR-HEM3S10-R1.5-[27-50/1]-[5-22/1]
SNR-TSC-CR-HEM3S10-R2-[27-50/1]-[5-22/1]
SNR-TSC-CR-HEM3S12-R0.3-[31-70/1]-[5-26/1]
SNR-TSC-CR-HEM3S12-R0.5-[31-70/1]-[5-26/1]
SNR-TSC-CR-HEM3S12-R1-[31-70/1]-[5-26/1]
SNR-TSC-CR-HEM3S12-R1.5-[31-70/1]-[5-26/1]
SNR-TSC-CR-HEM3S12-R2
TSC-CR-HEM3S3-R0.3
TSC-CR-HEM3S3-R0.5
TSC-CR-HEM3S4-R0.3
TSC-CR-HEM3S4-R0.5
TSC-CR-HEM3S5-R0.3
TSC-CR-HEM3S5-R0.5
TSC-CR-HEM3S6-R0.3
TSC-CR-HEM3S6-R0.5
TSC-CR-HEM3S6-R1
TSC-CR-HEM3S6-R1.5
TSC-CR-HEM3S8-R0.3
TSC-CR-HEM3S8-R0.5
TSC-CR-HEM3S8-R1
TSC-CR-HEM3S8-R1.5
TSC-CR-HEM3S10-R0.3
TSC-CR-HEM3S10-R0.5
TSC-CR-HEM3S10-R1
TSC-CR-HEM3S10-R1.5
TSC-CR-HEM3S10-R2
TSC-CR-HEM3S12-R0.3
TSC-CR-HEM3S12-R0.5
TSC-CR-HEM3S12-R1
TSC-CR-HEM3S12-R1.5
TSC-CR-HEM3S12-R2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Length Under Neck (ℓ1)
(mm)
Additional Classification Figure

-

1 8 jours 60.31360618 ~ 42Standard Neck Relief2

-

1 8 jours 60.51360618 ~ 42Standard Neck Relief2

-

1 8 jours 611360618 ~ 42Standard Neck Relief2

-

1 8 jours 61.51360618 ~ 42Standard Neck Relief2

-

1 8 jours 80.31975824 ~ 51Standard Neck Relief2

-

1 8 jours 80.51975824 ~ 51Standard Neck Relief2

-

1 8 jours 811975824 ~ 51Standard Neck Relief2

-

1 8 jours 81.51975824 ~ 51Standard Neck Relief2

-

1 8 jours 100.322801027 ~ 50Standard Neck Relief2

-

1 8 jours 100.522801027 ~ 50Standard Neck Relief2

-

1 8 jours 10122801027 ~ 50Standard Neck Relief2

-

1 8 jours 101.522801027 ~ 50Standard Neck Relief2

-

1 8 jours 10222801027 ~ 50Standard Neck Relief2

-

1 8 jours 120.3261001231 ~ 70Standard Neck Relief2

-

1 8 jours 120.5261001231 ~ 70Standard Neck Relief2

-

1 8 jours 121261001231 ~ 70Standard Neck Relief2

-

1 8 jours 121.5261001231 ~ 70Standard Neck Relief2

-

1 8 jours 122261001231 ~ 70Standard Neck Relief2

-

1 7 jours 60.35 ~ 1360618 ~ 42Cutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 60.55 ~ 1360618 ~ 42Cutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 615 ~ 1360618 ~ 42Cutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 61.55 ~ 1360618 ~ 42Cutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 80.35 ~ 1975824 ~ 51Cutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 80.55 ~ 1975824 ~ 51Cutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 815 ~ 1975824 ~ 51Cutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 81.55 ~ 1975824 ~ 51Cutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 100.35 ~ 22801027 ~ 50Cutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 100.55 ~ 22801027 ~ 50Cutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 1015 ~ 22801027 ~ 50Cutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 101.55 ~ 22801027 ~ 50Cutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 1025 ~ 22801027 ~ 50Cutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 120.35 ~ 261001231 ~ 70Cutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 120.55 ~ 261001231 ~ 70Cutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 1215 ~ 261001231 ~ 70Cutting Edge R Processing2

-

1 7 jours 121.55 ~ 261001231 ~ 70Cutting Edge R Processing2

112.22 €

1 Disponible 7 jours 122-10012-Cutting Edge R Processing2

68.47 €

1 Disponible 5 jours 30.38606-Stocked Product1

41.41 €

1 Disponible 5 jours 30.58606-Stocked Product1

59.15 €

1 Disponible 5 jours 40.311606-Stocked Product1

48.27 €

1 Disponible 5 jours 40.511606-Stocked Product1

57.16 €

1 Disponible 5 jours 50.313606-Stocked Product1

57.16 €

1 Disponible 5 jours 50.513606-Stocked Product1

44.51 €

1 Disponible 5 jours 60.313606-Stocked Product2

55.59 €

1 Disponible 5 jours 60.513606-Stocked Product2

58.31 €

1 Disponible 5 jours 6113606-Stocked Product2

63.39 €

1 Disponible 5 jours 61.513606-Stocked Product2

62.15 €

1 Disponible 5 jours 80.319758-Stocked Product2

62.65 €

1 Disponible 5 jours 80.519758-Stocked Product2

62.65 €

1 Disponible 5 jours 8119758-Stocked Product2

67.18 €

1 Disponible 5 jours 81.519758-Stocked Product2

75.80 €

1 Disponible 5 jours 100.3228010-Stocked Product2

98.78 €

1 Disponible 5 jours 100.5228010-Stocked Product2

81.87 €

1 Disponible 5 jours 101228010-Stocked Product2

98.06 €

1 Disponible 5 jours 101.5228010-Stocked Product2

82.36 €

1 Disponible 5 jours 102228010-Stocked Product2

89.38 €

1 Disponible 5 jours 120.32610012-Stocked Product2

95.03 €

1 Disponible 5 jours 120.52610012-Stocked Product2

100.67 €

1 Disponible 5 jours 1212610012-Stocked Product2

104.67 €

1 Disponible 5 jours 121.52610012-Stocked Product2

103.92 €

1 Disponible 5 jours 1222610012-Stocked Product2

Loading...

  1. 1

Spécifications

TSC series carbide radius end mill, 3-flute, 45° spiral / short model:Related Image

Model Number
TSC-CR-HEM3S (Stocked Product) / T-TSC-HEM3S (Manufactured Product)

Outer Diameter
D
Radius R Select (Stocked Product)
CR 0.1 mm
Increment Designation( Manufactured
Product )
Flute Length
Overall Length
L
Shank Diameter
d
Figure ● Stocked Product
□ Manufactured Product
3 0.3 0.5 8 60 6 1
4 0.3 0.5 11 60 6 1
0.1 ~ 0.4
5 0.3 0.5 13 60 6 1
0.1 ~ 0.4
6 0.3 0.5 1 1.5 13 60 6 2
0.1 ~ 0.9
7 0.1 ~ 1.0 16 70 8 1
7.5 0.1 ~ 1.0 16 70 8 1
8 0.3 0.5 1 1.5 19 75 8 2
0.1 ~ 1.4
9 0.1 ~ 1.5 19 80 10 1
10 0.3 0.5 1 1.5 2 22 80 10 2
0.1 ~ 1.9
11 0.1 ~ 2.0 22 100 12 1
12 0.3 0.5 1 1.5 2 26 100 12 2
0.1 ~ 2.5
16 0.1 ~ 3.0 32 105 16 2
20 0.1 ~ 3.0 38 110 20 2

[ ! ]The flute length (ℓ) and total length (L) are approximately D x 0.5 shorter (up to approximately 5 mm) for manufactured products.
[ ! ]Manufactured products do not have a coating. Refer to >>Click here. for information about re-coating during additional processing.

For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Plus d'informations


It has a TS film coating with much greater oxidation resistance and hardness than conventional films, resulting in a longer operational life and ideal for high speed machining / dry machining.
Has a 3-flute shape to be strong against chatter and is capable of stepless grooving.
The unique tip pocket shape allows for the cutting of grooves to be achieved with 2 flutes in parallel at the cutting depth.
Compared to 30° twisted square end mills, both rotation and feed capacity are more than double for higher speed machining.

Informations de base

Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / Acier inoxydable / Fonte / Aluminum Alloy / Copper Alloy Number of Flutes(sheet) 3 Model Radius
Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Curved Surface / Rainure / Thrust (Z-Feed) / Inclined Cutting Coating For High Hardness (Silicone-Based) Torsion Angle (θ) Powerful Helix (45° to 60°)
R Precision(μm) ±0.01

Assistance technique