Carbide Square End Mill for Resin Machining, 2-Flute / Regular Model (Numéros de référence)

Carbide Square End Mill for Resin Machining, 2-Flute / Regular Model

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Carbide Square End Mill for Resin Machining, 2-Flute / Regular Model
  • Carbide Square End Mill for Resin Machining, 2-Flute / Regular Model
  • Remise sur volume
The cutting edge with an emphasis on sharpness is ideal for resin machining
  • Non-Coated
  • Resin
  • 2 Flutes
  • R (Regular)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Carbide Square End Mill for Resin Machining, 2-Flute / Regular Model:Related Image
Référence pièce
SEC-PLEM2R0.3
SEC-PLEM2R0.4
SEC-PLEM2R0.5
SEC-PLEM2R0.6
SEC-PLEM2R0.7
SEC-PLEM2R0.8
SEC-PLEM2R1
SEC-PLEM2R1.2
SEC-PLEM2R1.5
SEC-PLEM2R2
SEC-PLEM2R2.5
SEC-PLEM2R3-3
SEC-PLEM2R3-6
SEC-PLEM2R4-4
SEC-PLEM2R4-6
SEC-PLEM2R5
SEC-PLEM2R6
SEC-PLEM2R8
SEC-PLEM2R10
SEC-PLEM2R12
SEC-PLEM2R16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Figure

47.04 €

1 Disponible 5 jours 0.30.94451

48.40 €

1 Disponible 5 jours 0.41.24451

34.13 €

1 Disponible 5 jours 0.51.54451

38.84 €

1 Disponible 5 jours 0.61.84451

38.45 €

1 Disponible 5 jours 0.72.14451

37.94 €

1 Disponible 5 jours 0.82.44451

22.54 €

1 Disponible 5 jours 134501

26.98 €

1 Disponible 5 jours 1.23.64501

27.55 €

1 Disponible 5 jours 1.54.54501

24.83 €

1 Disponible 5 jours 264551

31.96 €

1 Disponible 5 jours 2.57.54551

33.37 €

1 Disponible 5 jours 393602

34.44 €

1 Disponible 5 jours 396601

36.08 €

1 Disponible 5 jours 4124602

34.44 €

1 Disponible 5 jours 4126601

40.83 €

1 Disponible 5 jours 5156601

35.94 €

1 Disponible 5 jours 6186602

77.64 €

1 Disponible 5 jours 8248802

99.44 €

1 Disponible 5 jours 103010802

170.09 €

1 Disponible 5 jours 123612902

135.31 €

1 Disponible 5 jours 1648161102

Loading...

  1. 1

Spécifications

Carbide Square End Mill for Resin Machining, 2-Flute / Regular Model:Related Image

Model Number     Shank Diameter
d
Flute Length
Overall Length
L
Figure
Outer Diameter
D
Shank Diameter
d
SEC-PLEM2R 0.3 4 0.9 45 1
0.4 4 1.2 45 1
0.5 4 1.5 45 1
0.6 4 1.8 45 1
0.7 4 2.1 45 1
0.8 4 2.4 45 1
0.9 4 2.7 45 1
1 4 3 50 1
1.2 4 3.6 50 1
1.5 4 4.5 50 1
2 4 6 55 1
2.5 4 7.5 55 1
3 6 6 9 60 1
3 3 3 9 60 2
4 6 6 12 60 1
4 4 4 12 60 2
5 6 15 60 1
6 6 18 60 2
8 8 24 80 2
10 10 30 80 2
12 12 36 90 2
16 16 48 110 2

[ ! ]For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify both a outer diameter (D) and shank diameter (d).
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Plus d'informations


A cutting edge shape that is ideal for machining resin.
It is suitable for machining aluminum, copper and other non-ferrous materials.

Informations de base

Work Material Aluminum Alloy / Copper Alloy / Graphite / Résine Number of Flutes(sheet) 2 Model Carré
Coating Non revêtu Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Rainure / Inclined Cutting Geometry Sharp Corner
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Additional Classification Stocked Product Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02
● Inventory Product □ Manufacturer Product

Assistance technique