Carbide Square End Mill for Resin Machining, 2-Flute / Regular, Long Shank Model (Numéros de référence)

Carbide Square End Mill for Resin Machining, 2-Flute / Regular, Long Shank Model

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Carbide Square End Mill for Resin Machining, 2-Flute / Regular, Long Shank Model
  • Carbide Square End Mill for Resin Machining, 2-Flute / Regular, Long Shank Model
  • Remise sur volume
Available in 10 sizes including the long shank type
  • Non-Coated
  • Resin
  • 2 Flutes
  • R (Regular)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Carbide Square End Mill for Resin Machining, 2-Flute / Regular, Long Shank Model:Related Image
Référence pièce
SEC-LS-PLEM2R1
SEC-LS-PLEM2R1-1
SEC-LS-PLEM2R1.5
SEC-LS-PLEM2R1.5-1.5
SEC-LS-PLEM2R2
SEC-LS-PLEM2R2-2
SEC-LS-PLEM2R3
SEC-LS-PLEM2R4
SEC-LS-PLEM2R6
SEC-LS-PLEM2R10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Flute Length (ℓ)
(mm)
Shank Diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Figure

43.95 €

1 Disponible 5 jours 133651

54.67 €

1 Disponible 5 jours 131652

46.79 €

1 Disponible 5 jours 1.533651

55.49 €

1 Disponible 5 jours 1.531.5652

44.04 €

1 Disponible 5 jours 253801

42.65 €

1 Disponible 5 jours 252802

50.93 €

1 Disponible 5 jours 3831002

50.12 €

1 Disponible 5 jours 41041202

62.86 €

1 Disponible 5 jours 61561502

147.83 €

1 Disponible 5 jours 1020101802

Loading...

  1. 1

Spécifications

Carbide Square End Mill for Resin Machining, 2-Flute / Regular, Long Shank Model:Related Image

Model Number     Shank Diameter
d
Flute Length
Overall Length
L
Figure
Outer Diameter
D
Shank Diameter
d
SEC-LS-PLEM2R 1 3 3 65 1
1

1

1 3 65 2
1.5 3 3 65 1
1.5

1.5

1.5 3 65 2
2 3 5 80 1
2

2

2 5 80 2
3 3 8 100 2
4 4 10 120 2
6 6 15 150 2
10 10 20 180 2

[ ! ]For shank diameter (d) specifications listed in blue, specify both a outer diameter (D) and shank diameter (d).
For Cutting Conditions, Refer to >>Click here.

Plus d'informations


A blade shape ideal for machining resin.
Suitable for machining aluminum, copper and other non-ferrous materials.
The long shank model is ideal for machining deep grooves.

Informations de base

Work Material Aluminum Alloy / Copper Alloy / Graphite / Résine Number of Flutes(sheet) 2 Model Carré
Coating Non revêtu Processing Applications Flat Surface / Side Surface / Inclined Cutting Geometry Sharp Corner
Torsion Angle (θ) Standard Helix (30 to 40°) Additional Classification Stocked Product Tolerance of OD(mm) 0 ~ -0.02
● Inventory Product □ Manufacturer Product

Assistance technique