Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SPFT-M3-0.5
Référence pièce
|
---|
SPFT-M3-0.5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal | Pitch, Number of Threads (mm) | Overall Length (L) (mm) | Thread Length | Shank Diameter (φ) | No. of Grooves | Precision | Square Part Length (mm) | Square Part Width (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.17 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | M3 | 0.5 | 46 | 11 | 4 | 3 | LM2 | 6 | 3.2 |
Loading...
Nominal M x P | Chamfer Lcf | Precision | Overall Length L | Thread Length Lc | Length Under Neck L1 | Shank Diameter d | No. of Grooves | Square Part Length Lk | Square Part Width K | Pack Pieces | |
M2 | 0.4 | 2.5P | LM1 | 40 | 9.5 | 15 | 3 | 2 | 5 | 2.5 | 10 Pieces |
M3 | 0.5 | LM2 | 46 | 11 | 18 | 4 | 3 | 6 | 3.2 | ||
M4 | 0.7 | LM2 | 52 | 13 | 20 | 5 | 3 | 7 | 4 | ||
M5 | 0.8 | LM2 | 60 | 16 | 25 | 5.5 | 3 | 7 | 4.5 | ||
M6 | 1 | LM2 | 62 | 19 | 28 | 6 | 3 | 7 | 4.5 | ||
M8 | 1.25 | LM2 | 70 | 22 | 35 | 6.2 | 3 | 8 | 5 | ||
M10 | 1.5 | LM2 | 75 | 24 | 39 | 7 | 3 | 8 | 5.5 | ||
M12 | 1.75 | LM2 | 82 | 29 | 42 | 8.5 | 3 | 9 | 6.5 |
Thread Types | Métrique | Number of Chamfered Threads | 2.5 P | Tool Material Type | Acier rapide au vanadium |
---|---|---|---|---|---|
Work Material | Low-Carbon Steel (C Content of 0.25% or Less) / Medium-Carbon Steel (C Content 0.25 - 0.45%) / High-Carbon Steel (C Content Exceeding 0.45%) / Acier allié (SCM) / Cast Steel (SC) / Fonte (FC) / Fonte ductile (FCD) / Cuivre (Cu) / Laiton (Bs) / Brass Cast Iron (BsC) / Bronze (PB) / Rolled Aluminum Material (AL) | Tap Model | Taraud en spirale | Bore Model | For Blind Holes |
Coating Presence | None | Quantity/Pack | 10 piece |
Vous vous trouvez sur la page de High-Speed Steel Spiral Tap, le numéro d'article est le suivant: SPFT-M3-0.5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SPFT-M3-0.5.
Configurer
Propriétés de base
Type
Nominal
Pitch, Number of Threads(mm)
Overall Length (L)(mm)
Thread Length
Shank Diameter(φ)
No. of Grooves
Precision
Square Part Length(mm)
Square Part Width(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SPFT-M10-1.5 |
SPFT-M12-1.75 |
SPFT-M2-0.4 |
SPFT-M4-0.7 |
SPFT-M5-0.8 |
SPFT-M6-1 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Nominal | Pitch, Number of Threads (mm) | Overall Length (L) (mm) | Thread Length | Shank Diameter (φ) | No. of Grooves | Precision | Square Part Length (mm) | Square Part Width (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143.33 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | M10 | 1.5 | 75 | 24 | 7 | 3 | LM2 | 8 | 5.5 | |
182.50 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | M12 | 1.75 | 82 | 29 | 8.5 | 3 | LM2 | 9 | 6.5 | |
126.81 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | M2 | 0.4 | 40 | 9.5(7.5) | 3 | 2 | LM1 | 5 | 2.5 | |
73.19 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | M4 | 0.7 | 52 | 13 | 5 | 3 | LM2 | 7 | 4 | |
74.44 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | M5 | 0.8 | 60 | 16 | 5.5 | 3 | LM2 | 7 | 4.5 | |
80.76 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | M6 | 1 | 62 | 19 | 6 | 3 | LM2 | 7 | 4.5 |